筛选依据:
664 匹配:
- ISD400 Core 的 PROFIBUS DP 接口
- ISD400 Pro 不含协议的快速以太网接口
- ISD400 Pro 上传输率为 100 Mbit/s 的快速以太网
- 在不开启设备的情况下进行连接和操作
- 可用于 –40 °C 以内加热装置的变型
- 将 RFID 电子标签正确分配给物体的智能算法
- 可靠地滤除附近的其他 RFID 电子标签
- 模块化结构
- 可根据客户要求灵活调整数据输出
- 识别物体方向和速度
- 物流过程中各个 RFID 电子标签的说明
- 6 个不同的分析仪模块:DEFOR (NDUV, UVRAS),MULTOR (NDIR),OXOR-E(电化学 O2) ,OXOR-P(顺磁性 O2),THERMOR (TC) 和 UNOR (NDIR)
- 4 种不同的外壳型号
- 带测量气体泵和/或监测传感器的气体模块
- 外壳变型用于简便快速的安装至分析系统中
- 通过以太网和 SOPAS ET 软件可进行远程诊断
- 调试时无需填充容器或介质补偿
- 不受杂质和挂壁的干扰
- 流程温度可高达 150 °C
- 提供两种电子元件和 IO-Link
- 探杆可延长至 1,200 mm
- 卫生型表面经抛光处理,可应用于 CIP 和 SIP 环境
- 外壳材料为 316L 不锈钢
- 重复精度较高
- 创新的近场通信技术
- 随时随地可用的诊断和设备信息
- 导出 PDF 报告
- 适用于 deTec 和 deTem 的 DIP Switch Assistant
- 用于配置 scanGrid2 的克隆功能
- 与 iOS 和 Android 兼容
- 紧凑型、坚固的外壳
- 扫描范围:75 m(90% 漫反射比);角度分辨率:0.5°至 0.05°
- Dynamic Sensing Profiles
- 测量准度高 – 测量值噪声、扫描区域平整度和角度精度
- 扫描频率:15 Hz 至 50 Hz
- 多重回波技术
- 驱动程序:ROS、C++ 和 Python
- 集成有如在 picoScan150-LOC 上进行轮廓定位等应用
- 表压测量范围:0 bar ... 0.4 bar 至 0 bar ... 100 bar
- 输出信号:4 mA ... 20 mA
- 螺纹式和齐平式工艺连接件
- 流程温度:-40 °C 至 +100 °C
- 测量准度:± 0.5%
- 圆形连接器 M12,4 针
- 全焊接不锈钢测量池(压阻式传感器元件)
- 无机械活动部件
- 构型:M12 至 M30
- 简单的触发感应距离:2 至 15 mm
- 电气设计:AC 2 导体,AC/DC 2 导体
- 外壳防护等级:IP67
- 温度范围:-25 °C 至 75 °C
- 镀镍黄铜外壳,塑料材质感应面
- 额外配备满足 ATEX 设备类别 3D 和 3G 要求(通过 IECEx 或 CCC Ex 认证)的金属保护外壳的传感器类型
- 具有醒目、均匀光点的 PinPoint LED
- 强大的背景抑制功能和高环境光抗扰度
- 抗振动且运行稳定,温度低至 −20 °C
- 丰富的拖放窗口构件和组件
- 可与组织内的其他用户共享仪表板
- 通过 SICK LiveConnect、REST API/Websocket 和 MQTT 连接数据源
- 网格用于轻松对齐组件和窗口构件
- 响应式设计——根据屏幕大小自动调整显示
- 采用 HIPERFACE DSL® 的电容式电机反馈系统
- 多圈型系统分辨率高达每圈 17 位,可测量 4,096 圈
- 通过 SIL2 和 PL d 认证
- 状态监测和使用时长直方图;将在整个使用寿命期间储存温度、速度和工作电压
- 可示教所选边缘
- 全彩 TFT 显示器
- 适合各类应用的不同运行模式
- Core 与 Prime 变型可覆盖多种应用领域
- 最大 50 mm 的测量范围
- 扫描范围 25 mm 或 100 mm
- 重复精度高达 30 µm
- 带 25 mm 空心轴和 50 mm 空心轴的单圈型和多圈型
- 每圈 32 和 64 个正/余弦周期,多圈型为 4,096 圈
- HIPERFACE® 接口及拓展标签
- 最高转速:6,000 rpm 和 8,500 rpm
- 安装简便,无需专用安装工具
- 抗冲击和抗振动性能高
- 紧凑型设计
- 高达 3 m 的保护区域范围
- 扫描角度 270°
- 多达 48 个可自由配置的区域和多达 16 个可切换的区域组合
- 使用 CDS 软件配置
- 用于 SICK 设备安全通信的 EFI 接口
- Twin-Stick 设计:发射器和接收器集成在一个紧凑型外壳中
- 不同的保护区域高度,各以 60 mm 的距离分级
- 通过保护区域可视化系统进行诊断
- 彩色 LED 灯辅助调试与对准,配置时无需软件
- 可级联
- 符合应用要求的支架
- 紧凑型结构
- 2 m 或 3 m 保护区域有效距离
- 扫描角度 270°
- 16 个可切换区域组
- 集成到系统插头的配置存储器
- 用于 SICK 设备安全通信的接口 (EFI)
- 用于与速度相关的区域切换的增量型编码器输入端
- 带有地面标志识别功能的 RS-422 的扩展测量数据输出
- 可达 SIL 3 的安全电机反馈接口
- 通过 EMIFA、SPI 或客户特定接口连接 FPGA
- 适用于 Xilinx、Altera、Lattice 和 Efinix-FPGA
- 符合 IEC 61508 的 T2 认证测试工具
- REST API 接口