筛选依据:

664 匹配:

匹配 265 - 288 664

  • ISD400 Core 的 PROFIBUS DP 接口
  • ISD400 Pro 不含协议的快速以太网接口
  • ISD400 Pro 上传输率为 100 Mbit/s 的快速以太网
  • 在不开启设备的情况下进行连接和操作
  • 可用于 –40 °C 以内加热装置的变型
现在比较
选择
  • 将 RFID 电子标签正确分配给物体的智能算法
  • 可靠地滤除附近的其他 RFID 电子标签
  • 模块化结构
  • 可根据客户要求灵活调整数据输出
  • 识别物体方向和速度
  • 物流过程中各个 RFID 电子标签的说明
现在比较
选择
  • 视觉和听觉警告
  • 显示车辆轮廓和关键物体的触摸显示屏
  • 可调安全距离和警告区域
  • 整个速度范围内的全部功能
  • 通过事件日志车队管理系统的开放界面
  • 自诊断功能

现在比较
选择
  • 6 个不同的分析仪模块:DEFOR (NDUV, UVRAS),MULTOR (NDIR),OXOR-E(电化学 O2) ,OXOR-P(顺磁性 O2),THERMOR (TC) 和 UNOR (NDIR)
  • 4 种不同的外壳型号
  • 带测量气体泵和/或监测传感器的气体模块
  • 外壳变型用于简便快速的安装至分析系统中
  • 通过以太网和 SOPAS ET 软件可进行远程诊断
现在比较
选择
  • 调试时无需填充容器或介质补偿
  • 不受杂质和挂壁的干扰
  • 流程温度可高达 150 °C
  • 提供两种电子元件和 IO-Link
  • 探杆可延长至 1,200 mm
  • 卫生型表面经抛光处理,可应用于 CIP 和 SIP 环境
  • 外壳材料为 316L 不锈钢
  • 重复精度较高
现在比较
选择
  • 创新的近场通信技术
  • 随时随地可用的诊断和设备信息
  • 导出 PDF 报告
  • 适用于 deTec 和 deTem 的 DIP Switch Assistant
  • 用于配置 scanGrid2 的克隆功能
  • 与 iOS 和 Android 兼容
现在比较
选择
  • 测量长度 2 m ... 5 m
  • 集成测量系统
  • 外壳紧凑 (90 mm x 90 mm x 90 mm)
  • 提供增量型和绝对值型版本
  • 高分辨率
现在比较
选择
  • 紧凑型、坚固的外壳
  • 扫描范围:75 m(90% 漫反射比);角度分辨率:0.5°至 0.05°
  • Dynamic Sensing Profiles
  • 测量准度高 – 测量值噪声、扫描区域平整度和角度精度
  • 扫描频率:15 Hz 至 50 Hz
  • 多重回波技术
  • 驱动程序:ROS、C++ 和 Python
  • 集成有如在 picoScan150-LOC 上进行轮廓定位等应用
现在比较
选择
  • 表压测量范围:0 bar ... 0.4 bar 至 0 bar ... 100 bar
  • 输出信号:4 mA ... 20 mA
  • 螺纹式和齐平式工艺连接件
  • 流程温度:-40 °C 至 +100 °C
  • 测量准度:± 0.5%
  • 圆形连接器 M12,4 针
  • 全焊接不锈钢测量池(压阻式传感器元件)
  • 无机械活动部件
现在比较
选择
  • 构型:M12 至 M30
  • 简单的触发感应距离:2 至 15 mm
  • 电气设计:AC 2 导体,AC/DC 2 导体
  • 外壳防护等级:IP67
  • 温度范围:-25 °C 至 75 °C
  • 镀镍黄铜外壳,塑料材质感应面
现在比较
选择
  • 坚固的金属壳体
  • 扫描范围 10,20 或 50 mm
  • 扫描范围通过更换镜头可选
  • LED 发射器 UV (375 nm)
现在比较
选择
  • 额外配备满足 ATEX 设备类别 3D 和 3G 要求(通过 IECEx 或 CCC Ex 认证)的金属保护外壳的传感器类型
  • 具有醒目、均匀光点的 PinPoint LED
  • 强大的背景抑制功能和高环境光抗扰度
  • 抗振动且运行稳定,温度低至 −20 °C
现在比较
选择
  • 通过键盘任意设置开关阀值设置
  • 扫描范围最大可达 150 mm
  • LED 发射器 UV (375 nm) 或蓝 (470 nm)
  • 开关频率 600 Hz 或 6 kHz
现在比较
选择
  • 丰富的拖放窗口构件和组件
  • 可与组织内的其他用户共享仪表板
  • 通过 SICK LiveConnect、REST API/Websocket 和 MQTT 连接数据源
  • 网格用于轻松对齐组件和窗口构件
  • 响应式设计——根据屏幕大小自动调整显示
现在比较
选择
  • 由一个安全激光扫描仪和一个安全控制器组成的紧凑型安全系统
  • 久经考验的可靠安全组件
  • 自动重启
  • 可简单配置的区域和功能
  • 模块化的可扩展系统
现在比较
选择
  • 采用 HIPERFACE DSL® 的电容式电机反馈系统
  • 多圈型系统分辨率高达每圈 17 位,可测量 4,096 圈
  • 通过 SIL2 和 PL d 认证
  • 状态监测和使用时长直方图;将在整个使用寿命期间储存温度、速度和工作电压
现在比较
选择
  • 可示教所选边缘
  • 全彩 TFT 显示器
  • 适合各类应用的不同运行模式
  • Core 与 Prime 变型可覆盖多种应用领域
  • 最大 50 mm 的测量范围
  • 扫描范围 25 mm 或 100 mm
  • 重复精度高达 30 µm
现在比较
选择
  • 带 25 mm 空心轴和 50 mm 空心轴的单圈型和多圈型
  • 每圈 32 和 64 个正/余弦周期,多圈型为 4,096 圈
  • HIPERFACE® 接口及拓展标签
  • 最高转速:6,000 rpm 和 8,500 rpm
  • 安装简便,无需专用安装工具
  • 抗冲击和抗振动性能高
现在比较
选择
  • 紧凑型设计
  • 高达 3 m 的保护区域范围
  • 扫描角度 270°
  • 多达 48 个可自由配置的区域和多达 16 个可切换的区域组合
  • 使用 CDS 软件配置
  • 用于 SICK 设备安全通信的 EFI 接口
现在比较
选择
  • Twin-Stick 设计:发射器和接收器集成在一个紧凑型外壳中
  • 不同的保护区域高度,各以 60 mm 的距离分级
  • 通过保护区域可视化系统进行诊断
  • 彩色 LED 灯辅助调试与对准,配置时无需软件
  • 可级联
  • 符合应用要求的支架
现在比较
选择
  • 紧凑型结构
  • 2 m 或 3 m 保护区域有效距离
  • 扫描角度 270°
  • 16 个可切换区域组
  • 集成到系统插头的配置存储器
  • 用于 SICK 设备安全通信的接口 (EFI)
  • 用于与速度相关的区域切换的增量型编码器输入端
  • 带有地面标志识别功能的 RS-422 的扩展测量数据输出
现在比较
选择
  • 一目了然地显示已连接设备以及可用应用程序和固件包
  • 从 SICK AppPool 下载 SensorApp
  • 同时安装在多台设备上
  • 创建和管理设备备份
现在比较
选择
  • 可达 SIL 3 的安全电机反馈接口
  • 通过 EMIFA、SPI 或客户特定接口连接 FPGA
  • 适用于 Xilinx、Altera、Lattice 和 Efinix-FPGA
  • 符合 IEC 61508 的 T2 认证测试工具
  • REST API 接口
现在比较
选择
  • Pt100 热电阻,符合 IEC 60751 标准,精度等级为 A 级
  • 测量范围:–50 °C ... +150 °C 和 –50 °C ... +250 °C
  • 接液部件采用耐腐蚀的 1.4571 不锈钢制造
  • 多样化的机械适应性和探针长度
  • Pt100(4 线制)或 4 mA ... 20 mA(2 线制)
  • 电缆压盖 M16 x 1.5
现在比较
选择

匹配 265 - 288 664