筛选依据:
664 匹配:
- 大型显示屏, IO-Link 1.1
- PNP 和 NPN 晶体管输出端,可调节且相互独立;4 mA ... 20 mA 或 0 V ... 10 V 可选模拟输出
- 圆形插头连接器 M12 x 1
- 测量范围:–20 °C ... +120 °C
- Pt1000 元件、A 级精度等级(符合 IEC 60751 标准)
- 提供多种探针长度和连接螺纹
- 接液部件采用耐腐蚀的 1.4571 不锈钢制造
- IP 65 和 IP 67 外壳防护等级
- 轴间距:63.5 mm
- 测量轮尺寸:200 mm
- 分辨率:每次脉冲 0.08 mm,每 mm 12.5 次脉冲
- 最大弹簧动程:14 mm,受机械式限制,最大弹簧力:21 N
- 编码器旋转步进角度为 30°
- 编码器在弹簧臂两侧均可安装,从上方和下方支撑测量轮
- 可调节的弹簧预应力
- 采用 ROCC 技术的 SICK CMOS 传感器,确保出色的 3D 性能
- 在感兴趣区减少的情况下以高达 46 kHz 的采样率扫描 3D 轮廓
- 有效视野范围方案,便于调试
- 符合 GigE Vision 和 GenICam
- 高效的 3D、反射和散射光测量集于一台设备中
- 模块化工业设计,IP65/67
- 安全传感器级联多达 32 台传感器,不受制造商限制
- 传感器之间的电缆长度各自可达 100 m
- 防护等级 IP65 和 IP67
- 通过 M12 标准电缆集成
- 可达 PL e 的传感器单独监控
- 详细诊断信息
- 直接电压供给
- 适用于带有 C 型槽的所有通用气缸、直线导轨和夹具,并可通过转接头应用于圆形气缸、拉杆式气缸和型材气缸
- 从上面安装传感器到槽内,安装简单快捷
- 通过示教键简单地设置两个开关点
- 用于显示两个开关点的 LED
- 检测范围高达 50 mm 行程
- 2D 机器视觉检查
- 解决高要求的质量检测任务
- 出勤检查、测量、校准和定位用的工具包
- 快速调整和添加 SICK Nova 工具
- 不同的视域、分辨率、性能等级、光学系统和照明装置
- 简单的用户界面,可通过网络浏览器访问
- 薄型塑料外壳
- 金属激励元件
- 固定的和移动的激励元件
- 带有 M20 x 1.5 的电缆引入或者可兼容 Flexi Loop 的 M12 插塞接头(与变型有关)
- 工作电流或闭路电流原理变型
- 锁定和门监测
- 遵照 ISO/IEC 15693 标准读取和写入电子标签
- 结构型式:M18、M30 和 40 x 40 mm
- 读取范围:最高 80 mm
- IO-Link 接口:COM3 数据传输率(230.4 千波特),32 位的过程数据大小
- 标准 IO 模式,可作为二进制传感器运行
- 符合 IP67 的坚固结构
- 环境温度:-25 °C 至 +80 °C
- 防护等级为 IP 67 的 M12 金属外壳
- 扫描范围大且响应时间短
- 两种示教模式。标准模式适合标准应用,具有较小迟滞现象的准确模式适合特定应用
- 可调式明通/暗通作为互补输出
- 采用 PNP 或 NPN 设计的开关量输出
- 补充 M12 外壳中的感应式传感器组合
- 4 针 M12 插头或 2 m 电缆变型
- 适合户外使用的独立于车辆的制动辅助系统
- 通过 TÜV 认证的系统
- 主动式制动辅助,驾驶舱内无干扰信号
- 采用成熟的 LiDAR 技术动态计算行驶路径
- 即使面对恶劣的环境条件(例如蒸汽和雨水),也能可靠检测
- 响应范围达 25 mm
- 通用编码型传感器和单一编码型传感器外壳防护等级可达 IP 69K
- 性能等级可达 PL e (EN ISO 13849)
- 两个 OSSD 安全输出
- 可安全串联多达 30 个传感器 (与变型有关)
- LED 状态指示
- 边界范围显示器和磁性保持力 (可选的)
- 可兼容 Flexi Loop 的 M12 插塞接头 (与变型有关)
- 测量范围最大可达 1,200 mm
- 高达 7.5 kHz 的高测量频率
- OLED 显示器可轻松对传感器进行参数设置
- 用于配置的 IO-Link 接口,例如使用 SOPAS
- 可调模拟输出端 (mA/V) 和数字输出端
- 激光级别 1 和 2
- 独立式设备 – 无需外部放大器
- 天线和数据处理系统集成在传感器中
- 读取范围高达 10 m
- 可集成至上级控制系统或直达云端
- 方向与位置识别
- 通过 SOPAS ET 或内置的 web 服务器进行配置
- 支持 SICK AppSpace
- 符合 IP67 的坚固结构
- 通过防拷贝的 MicroSD 存储卡直接安装在 RFU62x 或 RFU63x 中
- 管理多达 1000 个射频
- RFID 读写器 RFU62x 或 RFU63x 上的分散数据库
- 分散管理人员进入权限和车辆驶入权限
- 仅在 EFI 系统组合中可以使用,例如通过安全控制器 Flexi Soft 或者其他安全激光扫描器
- 超紧凑型结构
- 2 m 或 3 m 保护区域有效距离
- 扫描角度 270°
- 多达 16 个可转换的区域组
- 用于检测手、腿或身体的可选分辨率
- 与安全控制器 Flexi Soft 连接时的扩展系统解决方案
- 超紧凑型结构
- 1 m、2 m 或 3 m 的保护区域范围
- 扫描角度 270°
- 1 个区域组
- 用于检测手、腿或身体的可选分辨率
- 垂直应用时的参考轮廓
- 集成安全控制器 (EDM)
- 可简单配置的区域和功能