筛选依据:
663 匹配:
- 方形构型:12 mm x 26 mm x 40 mm
- 响应范围:4 mm
- 两个 OSSD 安全输出
- 外壳防护等级:IP67
- 温度范围:-25 °C 至 +70 °C
- VISTAL®坚固的外壳
- 可达性能等级 PL d (EN ISO 13849)
- 连接型式:M8 连接器、电缆或带 M12 连接器的电缆
- 构型:M12 至 M30
- 更大的响应范围:4 mm 至 15 mm
- 两个 OSSD 安全输出
- 外壳防护等级:IP67
- 温度范围:-25 °C 至 +70 °C
- 镀镍黄铜外壳,塑料材质感应面
- 可达性能等级 PL d (EN ISO 13849)
- 连接型式:M12 连接器、电缆或带 M12 连接器的电缆
- 每转脉冲数:最高 10,000
- 外壳直径:60 mm
- 实心轴、盲孔空心轴和插入式空心轴
- 防护等级:IP67、IP69K
- 通信接口:TTL/RS-422、HTL/Push pull、通用接口 (TTL, HTL)
- 连接类型:M12 插头、M23 插头、电缆、带 M12、M23 插头的电缆
- 不锈钢或铝制外壳
- 根据光散射原理测量能见度 (K值)
- 根据 EN 50545,通过电化学传感器进行 CO 和 NO 测量
- 软件根据 EN 61508 (SIL1) 开发
- 高可靠性,无移动部件
- 联合了浑浊度测量和其他两个不同的气体测量
- 外壳防护等级 IP 6K9K,可靠的不锈钢外壳
- 通过集成的加热器校正雾气的影响(可选)
- 适用于带有 T 型槽的所有通用气缸、直线导轨和夹具,并可通过转接头应用在圆形气缸、拉杆气缸、型材气缸和带有燕尾槽的气缸中
- 从上面安装传感器到槽内,安装简单快捷
- 组合的固定螺丝(内六角和带槽螺栓)
- 符合 ATEX 类别 1 D、1 G 和 3 D、3 G 标准的变型
- 非常小的传感器外壳能够在短程气缸中使用
- 外壳防护等级:IP 67
- 较短型外壳 (12.2 mm) 适合气动夹具和微型气缸应用
- 适配所有常见 C 型槽,如 Schunk、Zimmer、Festo 或 SMC 的产品
- 短而准确的开关点,是短行程应用的理想之选
- 适用于拖链的电缆
- 外壳防护等级 IP68
- 黄色 LED 灯作为调节指示器和开关状态指示灯
- 绿色 LED 灯作为运行指示灯
- IO-Link 和自动化功能
- 适用于带有 T 型槽的所有通用气缸、直线导轨和夹具,并可通过转接头应用在圆形气缸、拉杆气缸、型材气缸和带有燕尾槽的气缸中
- 从上面安装传感器到槽内,安装简单快捷
- 组合的固定螺丝(内六角和带槽螺栓)
- 黄色 LED 灯作为调节指示器和开关状态指示灯
- 绿色 LED 灯作为运行指示灯
- 非常小的传感器外壳能够在短程气缸中使用
- 外壳防护等级:IP 67、IP 68、IP 69K
- IO-Link 和自动化功能
- O2-变送器,基于强大的可调谐二极管激光光谱技术 (TDLS)
- 可在爆炸性环境使用(FM,ATEX 和 IECEx 认证)
- 生产过程中直接进行原位测量或者采用气体传感器进行提取(可选)
- 专为要求苛刻的工业应用设计
- 紧凑型设计,操作非常简单
- 长期稳定性好
- 无活动部件
- 测量范围可达 5,000 mm
- 可个性化调整的声束和干扰回波抑制
- 带 IO-Link 的推挽式数字输出和模拟输出
- 示教键和使用 4 个 LED 的状态检测
- 旋转式传感器头和推锁式安装方案
- 内置温度补偿
- 通过 IO-Link 的诊断功能
- 技术:ClearSens、LineSpot、TwinEye、OptoFilter
- BluePilot:光学式对准辅助设备、借助带光学触发感应距离指示灯的按转元件,或通过 IO-Link 设定触发感应距离
- PinPoint LED:高光强红色 LED 发射器
- Smart Sensor:增强传感、IO-Link、诊断、智能任务
- VISTAL 外壳:高度的耐化学性、耐高温和机械坚固性
- 先进的 OES4 ASIC 技术确保理想的光学性能和环境光抗扰度
- 外壳形状:圆柱形(带 M18 螺纹)、方形和混合式
- 众多固定方式
- 可编程的开关量输出
- 无需防护等级为 II 的电源供应器
- 可提供各种分析仪模块:UNOR (NDIR)、MULTOR (NDIR)、OXOR-E(电化学 O2)、OXOR-P(顺磁性 O2)、THERMOR(导热能力)
- 超过 60 个测量组件可供选择
- 不同的外壳类型适用于不同的应用范围
- 一个外壳中有多达 3 个分析模块
- 创新设计:具有 180° 操作半径的开放式锁头、圆形外壳、明亮的 LED(三面可见)
- 门监控和锁定监控的性能等级 PL e,有低编码等级或高编码等级供选择
- 防护等级 IP67 和 IP69K
- 高锁定力:达 3150 N
- 具有高偏移公差的灵活激励元件
- 适用于带有 T 型槽的所有通用气缸、直线导轨和夹具,并可通过转接头应用在圆形气缸、拉杆气缸、型材气缸和带有燕尾槽的气缸中
- 从上面安装传感器到槽内,安装简单快捷
- 通过示教键简单地设置两个开关点
- 用于显示两个开关点的 LED
- 检测范围高达 50 mm 行程
- 直观的操作理念
- 50 µs 快速响应时间
- 通过电位计、示教功能按钮或电缆进行开关阈值调节
- IP 66 外壳防护等级确保高度的坚固性
- PNP / NPN 切换(示教变型)
- 4 位数显(示教变型)
- 灵活的固定设计
- 多种连接类型可用
- 适用于 T 型槽气缸的传感器变型,带有两个 MZT8 传感器头,可连在同一插头上
- 传感器可从上方装入气缸槽
- 组合的固定螺丝(内六角和带槽螺栓)
- 耐高温,最高 80 °C
- 非常小的传感器外壳能够在短程气缸中使用
- 外壳防护等级:IP68
- 近场通信诊断和智能手机应用
- 通过 IO-Link 实现诊断和自动化
- 使用 Smart Box Detection 进行物体模式识别
- 双信号屏蔽
- 智能后进防护
- 无需软件即可配置所有功能
- 降低分辨率:1 道或 2 道光束
- 针对爆炸性环境的不同防护等级和派生型
- 螺纹尺寸:M12 至 M30
- 长触发感应距离:4 mm 至 20 mm
- 电气规格:DC 3 导体
- 外壳防护等级:IP68、IP69K
- 环境温度:-40 °C 至 +100 °C
- 坚固的不锈钢外壳和塑料材质感应面
- 防负载突降功能和 100 V/m 的高电磁兼容性
- E1 型式认证
- 构型:M8 到 M30、40 x 40 mm 和 80 x 80 mm
- 更远的触发感应距离:可达 75 mm
- 电气规格:DC 3/4 导体
- 外壳防护等级:IP68
- 温度范围:-30 °C 至 +85 °C
- 用于米制螺纹设计的 PTFE 涂层
- 针对所有金属折减系数为 1
- 构型:M8 至 M30
- 更长的触发感应距离:2 mm 至 20 mm
- 电气规格:DC 3/4 导体
- 外壳防护等级:IP68,IP69K
- 温度范围:-40 °C 至 100 °C
- 适合食品的不锈钢外壳和塑料材质感应面
- 可视化调节指示器,可利用 IO-Link
- 耐清洗剂,通过 Ecolab 认证
- 将二进制开关传感器轻松连接至任一 IO-Link 主站
- 六个可配置端口分别配有两个二进制输入或输出,可连接多达 12 个标准 I/O
- 通过拖放逻辑连接快速简便地建立由二进制输入与输出构成的独立传感器系统,无需附加控制器
- 各个传感器信号汇总在一条 IO-Link 消息中,由此减少布线费用并降低成本
- 配备各种天线的 80 GHz 自由射束雷达
- 测量范围:可达 120 m
- 流程温度:-40 °C ... +200 °C
- 流程压力:-1 bar . +20 bar
- 工艺连接件:螺纹、法兰、特殊支架
- 外壳:塑料 (IP66 / IP67) 或铝 (IP66 / IP68)
- 带或不带显示器和蓝牙
- 认证:Ex d、Ex ia、Ex ta