筛选依据:
663 匹配:
- 适用于较低至中浓度的粉尘测量
- 采样和回流管线集成在同一个探头中
- 污染控制
- 零点和参考点的自动检查
- 结构简单,操作方便 - 可选配远程评价单元
- 集成的系统监测,能够及早发现维护需求
- 适用于带有 T 型槽的所有通用气缸、直线导轨和夹具,并可通过转接头应用在圆形气缸、拉杆气缸、型材气缸和带有燕尾槽的气缸中
- 从上面安装传感器到槽内,安装简单快捷
- 组合的固定螺丝(内六角和带槽螺栓)
- 用于显示开关状态的 LED
- 外壳防护等级:IP 67
- 适用于带有 T 型槽的所有通用气缸、直线导轨和夹具,并可通过转接头应用在圆形气缸、拉杆气缸、型材气缸和带有燕尾槽的气缸中
- 从上面安装传感器到槽内,安装简单快捷
- 组合的固定螺丝(内六角和带槽螺栓)
- 用于显示开关状态的 LED(取决于型号)
- 外壳防护等级:IP 67
- 工作电压至 230 V
- 新款采用安全固态技术的 LiDAR 多光束扫描仪
- 整体满足轨迹引导 AGC 的需求:PL c,1.1 m 扫描范围,150° 扫描角度
- 紧凑型 – 高度仅有 43 mm
- 通过 Safety Assistant App 和 Safety Designer 软件可查看诊断数据和克隆配置
- 可选的响应时间高达 16 μs
- 触发感应距离达 20 m(直射系统);达 1400 mm(漫反射系统)
- 抗干扰通讯
- 2 x 4 位数显
- 可调节迟滞现象
- 可旋转显示屏
- 高分辨率的信号处理
- 可编程的定时器
- 采样探头采用气动或马达驱动,也可以手动
- 全程自动控制
- 高精度,可靠性原装仪表,滞后时间短
- 运动稳定,连续工作时间长,使用寿命长
- 自动抽取装置使用气动马达操作,气体储罐保证即使在故障条件下也能可靠地工作
- 加热型取样探头,取样过程烟气不冷却
- 取样探头具备反吹功能,延长维护周期
- 可用PLC控制自动反吹,自动排水,自动校准,保证长期工作。
- 可提供温度、流量、湿度三个参数报警设置,方便检测系统运行
- 多种配置可选(S700系列)
- 可增加辅助参数测量(氧含量,尘含量,流量测量等)
- 36 mm 绝对值编码器总分辨率高达 26 位(单圈型:14 位,多圈型:12 位)
- 夹紧法兰/伺服法兰、盲孔空心轴
- 可旋转插头或连接电缆
- IO-Link、CANopen、SAE J1939 和 SSI 接口可进行参数设定
- 诊断功能
- 不锈钢设计(Inox 版本)
- 防护等级达 IP67 或 IP69K
- 检测范围广:0.05 m 至 25 m
- 经认证符合 ISO 13849
- 电流消耗低(典型值:4 W,最大值:16 W)
- 通过 USB 接口立即调试和配置
- 结合智能区域评估和测量数据输出的通信接口
- 测量多达 10 种红外组分以及 O2 和 TOC
- 热提取式技术
- 通过射流泵实现无机械部件磨损的气体输送
- 借助内置校准过滤器进行量程点检查
- 经过认证的数字化 Modbus® 接口
- Web 服务器用于不受平台影响的设备控制
- 针对 HCl 和 NH 使用干燥测试气体3
- 适合 ATEX 区 2, IIC T3 gb 的分级
- 经 ISO 13849 和 IEC 62998 认证,适用于室内和户外人员防护
- Outdoor safeHDDM® 扫描技术
- 模块化配件有助于实现高性能
- 多达 128 个可自由配置的区域
- 使用 Safety Designer 和 Monitoring App(监控应用程序)进行诊断
- 使用 AGV Dynamic Weather Assist 进行速度调整
- 构型:40 mm x 40 mm
- 更长的触发感应距离:20 mm 至 40 mm
- 电气规格:DC 3/4 导体
- 外壳防护等级:IP68,IP69K
- 温度范围:–25 °C ... +85 °C
- 塑料外壳
- 推锁安装系统
- 可在五个方向旋转的传感器头
- 光束分离:2.5 mm、5 mm、10 mm、20 mm、25 mm、30 mm、50 mm
- 工作范围:12 m
- 功能:交叉光束测量,4 x 区域测量,高速扫描,透明模式
- 接口:PNP,模拟,RS485,IO-Link,PROFINET,PROFIBUS,EtherCAT®,EtherNet/IPTM,CANopen
- 具有可靠开关阈值的耐日光模式
- 评价单元和多达 6 个传感器
- 保护区域:扫描范围可达 9 m,张角灵活可调
- 对尘雾、木屑、飞溅的火花和塑料颗粒具有很高的耐受性
- 防护等级 IP67;在 –40 °C 至 +60 °C 温度下运行
- 高度耐污染
- 通过软件轻松配置
- 根据光散射原理测量能见度 (K值)
- 高可用性,无移动部件
- 快速可靠的烟雾检测
- 软件根据 EN 61508 (SIL1) 开发
- 报警系统失灵率低
- 外壳防护等级 IP 6K9K,可靠的不锈钢外壳
- 集成的加热器抑制雾气的影响 (可选)
- 测量长度:1.25 m ... 10 m
- 模块化测量系统,配备多种接口和测量长度
- 外壳小巧 (55 mm ... 190 mm),测量鼓集成配备弹簧
- 轻巧的塑料外壳,并可抵抗冲击和温度影响
- 编码器模拟信号接口配备示教功能
- 每转脉冲数:最高 65,536(16 位)
- 外壳直径:60 mm
- 实心轴、盲孔空心轴、插入式空心轴
- 防护等级:IP65/IP67
- 通信接口:TTL RS 422、HTL Push Pull、Sin/Cos
- 连接类型:M12、M23 插头或通用电缆
- 可编程、尺寸紧凑、可远程调零
- 具有 PLc 安全性能等级的 3D 飞行时间视觉摄像机
- 高达 4 m 的保护区域范围
- 2 个同步保护区域和 8 个监控事件
- 通过千兆以太网输出测量数据
- 防护等级为 IP65 和 IP67 的紧凑型、抗冲击和抗振动设计
- 成熟直观的 Safety Designer 配置软件