燃气电厂常用来调节电网峰谷负荷,具有快速启动和关闭的能力。燃气电厂的主要燃料为天然气,燃油或合成油。
![](/medias/im0070565-2-.jpg?context=bWFzdGVyfGNvbnRlbnR8ODM3NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xjb250ZW50L2hjNS9oMzkvMTA4MjY3ODcyMjU2MzAuanBnfDNhNTJmZDQxYjg5MzM0MDVmNTBmZTU2MTI3ODU4NWFhMzc4ZjY4MDQwMWRlMTcyMDY5OTcwZDYxMzdlOWQxOTM)
为了减少燃烧过程产生的氮氧化物(NOx),燃气电厂需要使用选择性催化还原单元(简称SCR)并对其进行处理。SICK原位式分析仪GM32可在燃气电厂的SCR入口处进行NOx测量,其提供的不间断信号使SCR能够对NOx浓度的变化做出快速反应,并且可独立于SCR控制的连续排放监测系统(简称CEMS)使用。
测量案例
本案例中,为调控SCR所需氨的量,需要在设备入口处测量NOx浓度。为了进行有效调节,测量设备要具有快速测量的能力,以保证对气体成分的变化迅速做出反应。
![](/medias/1.png?context=bWFzdGVyfGNvbnRlbnR8NjA5MDl8aW1hZ2UvcG5nfGNvbnRlbnQvaGYyL2g1Ny8xMDgyNjc4NzM1NjcwMi5wbmd8MDAyZmEyOTc3ODU2YTM1ZWY0NDMwMmYzOWIwNTk4YTZiZmY4MThmMDZhZWNiMjUyMjY3ZmE2OTljOGU5NjVjZA)
在SCR入口处的GM32,针对NO测量为双量程,0~50ppm至0~200ppm,NO2的量程为0~10ppm。GM32可以实现低浓度NO的监测,有效覆盖了燃气电厂正常运行期间的NO浓度范围。在本案例中,测量点的正常温度范围为320至370°C。
SCR进气口的气体成分取决于燃烧方法和使用的燃料。在本案例中,燃料是低硫天然气和/或燃油。气体成分组成(除NO和NO2外)如下:
CO | 0-25 | ppm |
CO2 | 8-20 | Vol.% |
O2 | 10-15 | Vol.% |
SO2 | 10 | ppm |
如有需要,还可在脱硝出口布置GM32来监测脱硝效率。
![](/medias/im0084792.jpg?context=bWFzdGVyfGNvbnRlbnR8Mjc1OTIyfGltYWdlL2pwZWd8Y29udGVudC9oZDAvaDE1LzEwODI2Nzg3NTUzMzEwLmpwZ3w4YzdjNjIyY2QzNTM3ZjcwZjNiOWMxMTgzYzA0ZDM2ODEzMjc2ZmZjNGRjYmEwMGJmZWY3Nzc3NWY0NjNjNzcw)
应用优势
- 快速响应,≤5s的响应时间只能由原位式分析仪实现;
- 测量整个管道中的NOx浓度,测量具有代表性;
- 尽快还原NOx,减少氨逃逸量,延长催化剂使用寿命,经济效益高;
- 分析仪不与烟气直接接触,还有吹扫空气的保护,维护需求极低;
- 具备自动光路校正,当光路发生偏移时,自动返回到正确位置;
- 具备自动检查循环,无需标气校准;
- 安装方式灵活,更好地适用于不同工况;
- SICK应用专家会为您的咨询提供最佳解决方案,以满足您每个特定的过程条件及其要求。
更多应用
- 除了在燃气发电厂应用外,SICK还为电力行业提供了更多解决方案,例如:
- 对管道/烟囱气体的连续监测
- SCR出口处的NOx和NH3测量
- SNCR出口处的NOx和NH3测量
- 用于燃煤电厂烟气脱硫和CEMS的SO2和NO测量
应用产品
为了测量排放气体中的SO2和NO,我们已通过EN 15267(TUV)测试,并可提供具有全面安全功能和复杂系统技术的EX版本以及对纸浆工艺中的TRS进行测量的GM32 TRS-PE(PE:纸浆排放)版本。
如果您想了解具体工况需求的适用性,请明确相关要求及工况信息,并与SICK取得联系。