DBS风暴来袭!

2016-5-20

DBS系列编码器,俗称“旋风系列”,是SICK在全球最畅销的产品系列之一,在电机驱动、包装印刷、机械制造等行业都打下了坚实的应用基础。面世以来经过不断的改良与创新,目前“旋风”家族涵盖了DBS36/50和DBS60增量旋转编码器,以及DBV50测量轮编码器系统,DBS风暴正式来袭!



DBS系列具有丰富的功能,稳定的质量,高性价比以及齐备的配件,完全满足国内市场的客户需求。新一代DBS36/50系列增量型编码器以其灵巧的设计和优异的品质广泛适用于各种领域。为了让大家更深刻了解该系列,现推出“DBS风暴来袭”活动,如果您想现场感受我们的DBS系列编码器,免费进行产品试用/试安装,请致电我们的客服热线4000 121 000,向相关销售/代理商进行咨询。


小巧灵活的DBS36/50

新一代DBS36/50系列增量型编码器以其灵巧的设计和优异的品质广泛适用于各种编码器的应用领域。即使在恶劣的环境中,DBS36/50系列编码器的表现也同样出色——这得益于她高标准的机械和电气稳定性。齐全的附件使得DBS36/50系列编码器几乎能满足所有的应用需求。


坚固、灵活的DBS60

DBS60 是一种坚固耐用的增量型编码器,外壳直径为58mm,安装尺寸紧凑。包含:夹紧法兰、伺服法兰、盲孔空心轴和通孔空心轴。空心轴型可选轴隔套和编码器背侧轴夹等配置。除了标准的5V或24V TTL/RS442和24V HTL/推挽式接口之外,DBS60 型编码器还可以提供集5 V TTL和24 V HTL接口于一身的灵活通用型接口。


安装灵活且简单的测量轮编码器DBV50

DBV50 Core是一种用于测量直线运动的测量轮编码器系统,它由一个DBS50 Core增量旋转编码器、一个周长200mm 的铝制测量轮和一个弹簧预紧的机械臂构成。 DBV50 Core提供多种电气接口、连接方式和分辨率,十分适用于直线运动应用中测量位置、速度和距离。