AMTS2017 第十三届上海国际汽车制造技术与装配及材料展览会 西克展位E5馆B08 (9.5-9.8)

2017-8-17
第十三届上海国际汽车制造技术与装配及材料展览会

AMTS 2017第十三届上海国际汽车制造技术与装配及材料展览会将于2017年9月5-8日上海新国际博览中心举行。

 

届时展馆将汇聚来自中国 / 亚洲的知名汽车制造商,以及一级供应商的工程技术人员和决策者到场参观。预计将有来自世界各地800家展商参展,展示面积首次突破80,000平方米,吸引80,000专业观众到场参观。

 

SICK将携多款智能传感器及传感器解决方案前去参展AMTS2017。我们将在E5展馆设立展位(B08),向您展示我们的传感器“黑科技”

 

同时,我们将在展会现场举办交流论坛。SICK高级产品专员为大家带来题为“SICK自动识别产品在汽车行业信息追踪和追溯的解决方案”的演讲,届时,您将了解到汽车行业信息追踪和追溯的解决方案。

 

SICK作为工厂自动化、物流自动化、智能传感器领域专家,将向您展示中国制造迈向工业4.0的阶梯——智能传感器,并与您分享SICK自动识别产品在汽车行业信息追踪和追溯的解决方案和案例。

西克展台正面

 

 

展位

亮点

岂止于视觉 - 自动识别解决方案

该展台展示了目前常用的三类自动识别产品 —— 一维激光条码阅读器(CLV6xx系列)二维图像条码阅读器(Lector6xx系列)RFID无线射频识别(RFU/RFH6xx系列),三类产品分别通过读取一维条码、二维条码和RFID电子标签来实现物品的识别。SICK可以根据不同应用需求,为您提供全部三种自动识别解决方案。

 

TriSpector

2016年SICK推出的3D视觉传感器TriSpector,是一款基于激光三角测量法的简易智能型的3D产品,不受目标颜色和高度变化,可用SICK通用的免费软件SOPAS进行配置参数,IP67防护等级同时具有塑料前窗型号以及大中小视野三种型号覆盖,非常适合消费品、包装、电子等不同领域应用

 

安全解决方案展板

SICK多年来在各种工业环境下的应用经验,使其已成为安全系统产品的领导者,在许多领域取得发展并设定了新的安全标准。各种大小型号的安全激光扫描仪都是SICK的拳头产品,尤其是S300/S300MINI两大系列的扫描仪更是非常适合用于AGC自动搬运小车的安全防撞,配合SICK灵活的flexi soft 安全PLC组成各种高性价比方案,为电子行业终端用户走向工业4.0提供无缝连接。

 

激光扫描仪展板

基于多年的激光雷达开发和市场经验,SICK推出了LMS系列TIM系列用于AGV(自动引导小车)和Service Robot(服务机器人)市场,其卓越的性能表现为AGV和Service Robot提供了完美的导航和避撞解决方案。

 

位移传感器展台

OD MINI:紧凑型一体化点激光测距传感器;

OD1000:基于“激光三角测量原理”大量程点激光测距传感器;

Pro2:2D(X-Z轴)轮廓测量线激光位移传感器;

OD Precision:基于“激光三角测量原理”高精度点激光位移传感器;

OC Sharp:基于“光谱分析”法光学测距仪器。

 

距离传感器展台

距离传感器在汽车及零配件制造行业有着广泛的应用,比如镜反射式激光距离传感器DL100Pro用于提升机定位,超声波传感器以其较大的工作区域,可以用于穿梭车防撞等场合。而OLM系列条码定位传感器在总装车间的雪橇车定位应用非常广泛。

 

安全网络控制系统

SICK Flexi Loop安全网络可同时256个安全传感器,兼容不同各类的安全信号,如扫描仪、安全开关等,实时监控每一个传感器的安全状态并反馈到上位机。

配合新一代安全激光扫描仪microscan3全新C4P系列光幕,确保您机器的安全性在各种不同环境中万无一失。

 

距离传感器展台

SICK 以其行业先进的检测/抗干扰/抗恶劣环境等专利技术,为各种到位检测应用保驾护航,例如 GR18 圆柱型产品应用于发动机装配;W24 用于冲压/焊装,其耐高温型号用于涂装;W27/H18/G10 用于检测滑橇。

 

此外,采用时间飞行原理的WTT12L PowerProx 系列则可以实现远距离稳定检测金属部件(例如发动机、钢板构件,漫反射最远检测距离为 3.8 米),并通过特征点例如孔洞来判断构件型号,甚至可通过不同的开关量输出(通过 IO-LINK 最多可采集 8 个开关点)判断工件的分层放置情况,从而起到精确定位作用。新增模拟量输出可供选择。

 

多种智能化传感器型号,例如W4S-3/W9-3/W12-3,内置智能功能,包括 计数、边长判断(通过时间)、逻辑判断功能以及根据客户要求定制的各种数据处理功能,均能通过智能传感器内部处理器得以简单实现(通过 IO-LINK 传输),使得脱离 PLC 成为可能,实现了工业4.0传感器层面的应用。

 

 

 

专场

论坛

AHTE 2017西克专场论坛

 

演讲时间:9月5日

演讲地点:现场论坛演讲区E5-G32

 

演讲议题:

SICK自动识别产品在汽车行业信息追踪和追溯的解决方案。

演讲大纲:

1、SICK自动识别产品系列;

2、SICK自动识别产品在汽车行业信息追踪和追溯的解决方案和案例分享。

拿起手机扫描二维码,等级信息领取入场资格