工业4.0是一个相当热门的话题,对于SICK来说,帮助客户提升各个生产环节效率,并提高安全性,通过预判与智能诊断减少停机风险和恶劣环境的影响,是不懈的追求。本期新品介绍了SICK对于工业4.0研发的智能传感器,涉及编码、识别、安全的环节,覆盖包装、机械、纺织、电子、印刷、机器人、AGV等行业,欢迎合作咨询。
智能传感器助力工业4.0
1.经济型增量型编码器DLS40
众所周知,增量编码器用于监控转速或和位置广泛应用于各类自动化机械中。随着工控行业的不断发展和产品需求的不断变化,SICK规模庞大而竞争激烈的小型增量编码器市场中,推出了性价比更高的经济型增量编码器DLS40。
工业互联网的高速发展,促使工业设备向小型化、集成化发展,对传感器尺寸要求越来越紧凑,而DLS40的厚度直接突破20mm,紧凑型设计简化了编码器的安装,即使在有限的安装空间内也无需担心安装问题,同时还显著减小了机器的整体尺寸。
![](/medias/blog-February-new-product-Express-image4.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTIyMnxpbWFnZS9wbmd8aW1hZ2VzL2gyNC9oODMvMTMwOTEzNTM3ODg0NDYucG5nfDdmOWZhYjg3OGY3OTc5MGJjM2ExZmE1ZjEyN2MxYmEwYjY0NzVlYWE3MmViZGIyNDZkMzQyMTMyYmFlZDc2ZDM)
- 电气接口齐全
- NPN开路集电极、HTL/推挽以及TTL/RS422差分信号
- 与市场主流机械结构及电气信号“无缝”切换
![](/medias/blog-February-new-product-Express-image5.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDM5MXxpbWFnZS9wbmd8aW1hZ2VzL2gwMC9oN2MvMTMwOTE0ODc0ODE4ODYucG5nfDFkMGFmMTE2YzA0MzEyMjAxNWQzNTI4NDcxMzM1MDAwMjdmMzJiZDliZDgwNjk1ZDViZmM5NDFmYWYzMWNkMmU)
- 体积紧凑
- 厚度从市场主流的36~38mm,直接缩小到20-25mm
- 大大减小电机后端所需的空间尺寸,节约设备空间
![](/medias/blog-February-new-product-Express-image6.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTI3MnxpbWFnZS9wbmd8aW1hZ2VzL2gwZi9oYWIvMTMwOTE0ODcyNTI1MTAucG5nfDhhMGY5NTZhZThiMWE4OGM2NzVjOWM0NjlhZDEzN2JkYmE4ZWFlMjA2MTVhYzI5YWVkNGE1NTE5NTRhYmZkYTU)
- 操作方便
- 产品说明书以激光二维码形式印刻在编码器本体
- 随时随地都可以通过扫描二维码方式查阅说明书
![](/medias/blog-February-new-product-Express-image7.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDc0MHxpbWFnZS9wbmd8aW1hZ2VzL2hhMy9oMjkvMTMwOTE0ODc4NDIzMzQucG5nfDM0MWFiNGYyZGY2NmJlZTQ3MzZmOWEyYmUzNWNmZDBiZmZkMGI4NGVhNTc5NzJmOTgwMzc1OWQ2NmY3MzcxODM)
- 兼容性强
- 产品采用通用6,8,10,12mm轴径和标配的2m电缆设计。甚至线缆颜色线序也与市场主流完全兼容
- 根据不同使用要求,为客户提供方便快捷的定制化服务
2.安全锁定装置FLEX LOCK
新一代采用无线射频识别监控的安全锁定装置FLEX LOCK正式上市。
RFID识别监控的 FLEXLOCK 安全锁定装置具有180°的操作半径,具有更高的灵活性,也适用于半径较小的防护门。LED灯可以从任何角度清晰看到目前门锁的状态,安全等级可达PLe,开放式锁头和圆形外壳易于清洁。
![](/medias/blog-February-new-product-Express-image10.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjkwNXxpbWFnZS9wbmd8aW1hZ2VzL2hiZC9oNjQvMTMwOTQ3MjY1MDAzODIucG5nfDZhYzU5MDFiYmMyMWZkMGNlYjdhNDNhMDBiOTU4YTJlMTE2NjI0ZjBiMmFkNGU2MWNjOTdmMjlkNmZhOWMxNDA)
- 大广角,更灵活
- 180°驱动半径,插销可从多个方向,更加灵活便捷!
- 执行器可以不同方向进入打开的防护锁头
- 例如适用于小半径门的应用,快速对准!
- 开放式锁头确保在受污染的环境中也能发挥可靠的功能,且易于清洁
![](/medias/blog-February-new-product-Express-image11.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQyNnxpbWFnZS9wbmd8aW1hZ2VzL2gxYS9oYzYvMTMwOTQ3MjQ2OTgxNDIucG5nfDE0YjAwYWFjYjdmMDJkYzljYmQ5ZTc4ZTJmMGIyOWI1NzNlYmQzZTU2MTdjNTZmMTM5YzU2M2EwNjcwZGYyYTY)
- 带编码,更安全
- 安全等级可达最高等级PLe,带编码的RFID插销,高度防篡改
- OSSD输出信号,安全等级最高可达PLe
- 独特的编码RFID 执行器,符合 EN ISO 14119
- 一对一编码,防篡改,防止人员使用其他激励原件插入
![](/medias/blog-February-new-product-Express-image12.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTg2MHxpbWFnZS9wbmd8aW1hZ2VzL2gzOC9oOGIvMTMwOTQ3MjYyNzEwMDYucG5nfGE4ZTA3ODdkMDA3ZWYxNDIwMmIxYzFjYzE4NmQ0ZGQxOTE4ZGZhNjI4OTBjNTA2NTdlNTQ3OTdhOGE4ZjY5Mjg)
- 两种串联,灵活搭配
- 可通过Flexiloop或T头进行安全串联,最高可达PLe
- Flexiloop带诊断的安全串联:多达32个不同安全传感器的智能串联、扩展诊断选项、可同时串联多个不同种类的安全产品如门开关、光幕等
- 通过T头简单安全串联:简单、经济、高效、无诊断输出
![](/medias/blog-February-new-product-Express-image13.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjAzNXxpbWFnZS9wbmd8aW1hZ2VzL2hmOS9oMmMvMTMwOTQ3MjY2MzE0NTQucG5nfDg0NzY2NTZhYzYyOTM0NzY1ODRiOTFjMjFiOGYzOTMyOTE1OGE1Njk4ZGVmYmFhM2FkYTg1ZWQzNjhjZjIyMDA)
- 三向指示灯,安全更易判
- 可从三个方向看到LED指示灯,并进行快速诊断
- 可直接搭配现有MB1把手组成套装
- 套装具有止动、破损排障、高偏移公差、挂牌上锁、紧急逃生功能
联系我们
联系西克市场部门:
020-28823600 转 3630
我们经验丰富的销售工程师可以根据您独特的应用要求推荐合适的解决方案。
我们不仅拥有广泛的传感器、控制器和服务组合,依靠遍布各地的工程专家网络,我们也能前往现场。在满足您的安全要求上,我们还为您提供无与伦比的附加值:一站式完整项目——在保证安全生产效率的路上我们给予您支持!
更多新品:
outdoorScan3系列安全激光扫描仪
- 户外扫描最新一代专利技术outdoor safeHDDM®
- 通过户外安全认证ISO 13849和IEC/TS 62998
- 最多128个可独立设置的区域,通过SICK品牌Flexi Soft安全控制器实现安全联网
- 调试以及运行期间的操作简单、直观、便捷,丝毫不逊于室内应用的 SICK 安全激光扫描仪