西克3D视觉应用案例- 动力电池全尺寸测量
动力电池全尺寸量测
测量要求(FOV=350mm)
Ø 上表面平整度,四角平整度。精度0.04mm以内
Ø 模块的xy尺寸、安装孔尺寸和位置。精度在0.04或0.05mm以内
应用案例
电池极柱平面度和极性正反检测
测量要求(FOV=200 mm):
Ø 所有电池上表面的平整度,精度0.05mm以内
Ø 对每个蓄电池表面进行正负检查
应用案例
电芯壳体表面凹坑检测
检测要求
Ø 动力电池六面检:凹坑
凹坑要求:
Ø 大面深度≤0.2mm,三侧面深度≤0.5mm,长度1mm*宽度1mm
Ø 其余面要求≤长度0.5mm*宽度0.5mm*深度0.5mm
Ø 大于此范围的凹坑需要能检出
检测结果
西克方案和优势
方案 采用ROCC( Rapid On-Chip Calculation )技术,处理速度高达 154 亿像素/秒
优势
Ø 极高分辨率: 2560 x 832 pixels (6µm x 6µm)
Ø 极高扫描速率:在全幅模式下扫描速率为 7k Hz,最大扫描速率可达46k Hz(2560*128)
Ø 极高灵活性:可以灵活搭配不同激光、镜头、沙姆片在不同环境应用
电芯壳体表面凹坑检测
检测要求:
Ø 电池金属边缘毛刺
应用案例
电池焊接质量检测
检测要求:
Ø 焊接质量检测(凹凸等)
应用案例
西克方案和优势
方案 采用ROCC( Rapid On-Chip Calculation )技术,处理速度高达 154 亿像素/秒
优势
Ø 极高分辨率: 2560 x 832 pixels (6µm x 6µm)
Ø 极高扫描速率:在全幅模式下扫描速率为 7k Hz,最大扫描速率可达46k Hz(2560*128)
Ø 出厂预标定:不需要重新标定,只需按照说明书安装制定高度范围即可正常配合其他模组使用