交通行业
SICK西克3D视觉在交通行业内的应用
Ø 车体检测
n TFDS(货载车缺陷检测系统)
n TEDS(客载车缺陷检测系统)
n 需求
1. 适应速度40/80/120/180/300km
2. 检测区域:车侧、车底关键区域
3. 检测精度5mm
4. 安装:检测站
n 汽车制动/连接器监测
Ranger3高达46K HZ的扫描速率和高光敏性,非常适合高速和低对比度检测。火车制动/连接件监测,对火车安全维护工作具有重要意义。
铁路和道路等运输系统的预防性维护是一项具有挑战性的任务。Ranger3具有高速和高光敏性,IP65/67防护等级,使得它非常适合在苛刻的环境中使用,如道路或铁路等的OCR识别。
n 西克方案和优势
l SICK 自主设计传感器
l 采用ROCC( Rapid On-Chip Calculation )技术,处理速度高达 154 亿像素/秒
l 更高分辨率: 2560 x 832 pixels (6µm x 6µm)
l 更高扫描速率:在全幅模式下扫描速率为 7k Hz,最大扫描速率可达46k Hz(2560*128)
l 更高灵活性:可以灵活搭配不同激光、镜头、沙姆片在不同环境应用
Item | Description | Model | Part Number |
1 | 3D camera | Ranger3 | 1091560 |
2 | I/0 cable | Connecting cable (female connector - open) | 6042773(5m) / 2070426(5m) |
3 | Ethernet cable | SSL-2J08-G05MACE | 6049729(5m) |
Ø 弓网检测
n 接触网磨损、偏移检测
n 受电弓偏移检测、偏移监测
n 安装:检测车、检测站
接触网与受电弓滑板监测系统包括两个部分:在高铁的车站加装的受电弓滑板高清视频监测系统;在车站咽喉、隧道口、接触网线岔、分相关节、动车库进出线等特殊断面和地点加装的接触网视频监测系统。此系统监测接触网和受电弓滑板的技术状态,及时发现运营动车组受电弓滑板和接触网的异常状态,指导故障消缺,确保接触网和受电弓的运行状态良好。
将SICK Ranger3安装在动车入库前的检测大棚或者龙门架上,抓拍低速通过的受电弓滑板,监控受电弓整体状态。
Ø 轨面检测
n 需求:
n 枕木紧固检查
n 水泥枕紧固检查
n 扣锁检查
n 销钉检查
n 紧固件平面检查
n 几何测量(轨距等)
n 铁轨磨耗检查
n 道渣容量检查
n 安装:检测车
Ø 基础设施模块化检测(隧道/隔音墙)
n 隧道几何测量系统
n 适应速度:隔音墙检测xi'ton
n 适应速度:40~380km/h
n 精度要求:5~20mm
Ø 路面检测
n n 检测内容
1.车辙(Track)
2.坑槽(Chunk Hole)
3.裂缝(Pavement Crack)
4.破损等(Pavement Damage …)
n 安装方式
将SICK 3D相机的整套组件安装在SUV车顶的后端,利用激光三角的原理,不断将反馈位置的脉冲发送至3D相机,将整体路面的三维点云数据采集后发送至PC。PC端根据获取的点云数据进行图像处理,检测出路面的裂缝,凹凸不平等等不良信息。