CCUS,架在二氧化碳排放源与使用者之间的桥梁。
“碳”望未来 | 西克麦哈克助力长兴岛热电CCUS项目顺利实施
2023-4-28
1. 碳捕集、利用与储存CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage)
碳捕集、利用与储存(CCUS)是应对全球气候变化的关键技术之一,受到世界各国的高度重视,纷纷加大研发力度。
CCUS技术是碳捕集与储存(CCS)技术新的发展趋势,即把生产过程中排放的二氧化碳进行提纯,继而投入到新的生产过程中,可以循环再利用,而不是简单地封存。经历CO2捕集、压缩封存、运输、利用整个过程,可以将二氧化碳资源化,产生经济效益。
二氧化碳的资源化利用技术有合成高纯一氧化碳、烟丝膨化、化肥生产、超临界二氧化碳萃取、饮料添加剂、食品保鲜和储存、焊接保护气、灭火器、粉煤输送、合成可降解塑料、改善盐碱水质、培养海藻、油田驱油等。
我国主要碳源行业有热电厂,水泥行业,钢铁行业等。从2022年1月起至今,我国已陆续有多个CCUS项目落地开始正式运行。
2. 长兴岛热电CCUS项目
![](/medias/f18158217cba7c99112ee06ceaa509c6.jpeg?context=bWFzdGVyfGNvbnRlbnR8NzUzMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xjb250ZW50L2gyNy9oZjMvMTMxNjgwMDgxMDE5MTguanBnfDFkODAyODZiNTJhZWQ5NTdmN2M3YzRjOWI5ZTcyMDA0M2JmYmVhNTZjNjlmMjFlYzBhOWJlZmRjYjM5MDY1NTY)
近日,长兴岛热电10万吨级燃煤燃机二氧化碳捕集与利用(CCUS)项目进入全面正式运行阶段,中国船舶集团江南造船成为首家通过管道输送用上二氧化碳的企业。
CCUS项目:热电厂与造船厂之间的桥梁
热电厂
热电厂是二氧化碳排放大户,以往长兴岛发电厂燃煤产生的废气经过脱硫、脱硝等处理,虽然做到环保排放,却没能废物利用。
现在,这些二氧化碳气体经过压缩、分离提纯等10道工序,生产出工业级、焊接级液体二氧化碳,通过管道输送到岛上企业,每年为这些企业节约40%的运维成本。
造船厂
二氧化碳是船厂常用的焊接保护气体,江南造船厂区每天需要使用近百吨。以往这些二氧化碳气体从岛外通过水路运输,为此还投资兴建了二氧化碳储存站。
现在,CCUS项目让二氧化碳变废为宝,不仅保障了下游企业连续生产,每年还能减少岛外输入二氧化碳9万吨、船运排放二氧化碳约1.04万吨,合计减排量达到10万吨每年。
![](/medias/20230331124237.jpg?context=bWFzdGVyfGNvbnRlbnR8NjM1NDA2NnxpbWFnZS9qcGVnfGNvbnRlbnQvaGJmL2hmNS8xMzE2ODAwODM5NjgzMC5qcGd8ODBlMjRiZDkzMWI0MzZjZGUyMmU2ODUxYmRlNzBjNGUzODI0YTlmOWQ1ZTZhMmZlYzI4ODFjMjA3MDUxMTNiNQ)
该项目中,西克麦哈克提供的SMC 9021C 碳捕集连续监测系统,展现了高浓度(95%-100%)二氧化碳环境下的测量能力,助力CCUS项目的顺利投入运行。