产品故事 | 西克光电传感发家史

2019-7-25

家族起源

1950年,西克第一个基于准直望远镜原理的开关诞生,成为智能传感系列产品的发展基石。之后的几十年间,智能传感家族不断发展壮大。如今,枝繁叶茂的智能传感已经囊括了光电传感器、接近传感器、标识传感器、光纤传感器、测量光栅、荧光导航传感器、磁性导航传感器等多种产品,上百种型号。

 

 

家族发展

一路走来,光电传感家族有过许多值得纪念的璀璨时刻。

1950

第一批用于工业自动化的光电开关,根据准直望远镜原理制造,并以实际应用为导向。

1951

西克的第一款色标传感器 NT-1诞生。

1973

第一台工业用的光纤放大器,用于探测狭小空间内的小物体。

1978

第一个通过四重接收元素探测反射器位置的光电开关。

1985

第一个用于探测光背景前物体并带有双孔接收器的光电开关。

1996

第一台根据飞行时间原理研制的,用于定位定位功能的产品;

第一个带有背景抑制功能(BGS)的光电开关;

第一个带有背景抑制功能(BGS)的微型光电开关。

1998

第一种对环境光源不敏感的漫发射光电传感器诞生。

1999

第一个应用于电子和制版行业的,带特氟隆镀层托架的光电开关。

2003

新一代阵列型光电开关诞生。

2005

IO-LINK技术开始应用,通过创新的传感器/执行器接口实现了连续通信。光电智能传感也因此迎来飞跃式发展。

2009

响应时间最快的光纤放大器(WLL180T)诞生。

2012

开创性的发明了应用于带孔槽物体检测的双线光源光电开关第一款复眼技术光电诞生。

2015

Glare光泽传感器配置了智能的Delta-S-技术,使工程师们不再为检测光泽物体的表面而头疼。Glare传感器成为了客户定制传感器发展历程中的一个里程碑,并奠定了西克在不同物体检测的光电传感器应用领域内新的领先地位。

2017

最小的TOF光电传感器WTT2SL诞生。

2018

第一款专用于检测主动光源的传感器ALD系列上市。

新一代传感器W16/W26面世。

 

家族前景——新技术引领未来

01、     IO-Link助力智能传感器发展

西克早在2004年就将企业LOGO转变为SICK Sensor Intelligence,目前,西克提供全产品线的智能传感器,其中就包括智能传感的光电/颜色/荧光等产品。IO-Link系统不仅可以即插即用,还可以实现全数字化的通信。这一技术是针对创新型传感器解决方案的“使能技术”(enabling technology),为智能传感器所需的数据与信息提供了全球可用性支持。

02、     西克黑科技之PinPoint

PinPoint,即类激光 LED 技术,是西克研发的专利技术,一直被应用于光电传感系列产品中。和原红光LED技术相比,Pinpoint技术有以下优点:光点集中,容易校准;检测距离;提高工作温度范围更宽;更有效地检测深色物体、细小物体。今后,西克也会继续将PinPoint技术发扬光大,不断提升产品实力。

03、     TOF时间飞行技术

时间飞行技术又称TOF (Time Of Flight) 技术,常见于激光测距产品中,是通过计算脉冲激光束从传感器发射端至被测物体表面,再反射回传感器接收芯片的时间差,然后通过与飞行速度的关系得到被测物距离。智能传感的Power Prox系列光电开关,将光电开关与TOF技术结合在一起,创造了基于TOF技术的光电开关系列。其中的WTT12L更由于其优越的检测性能,在同类市场上所向披靡。

04、     复眼科技 TwinEye-Technology®

传统的传感器采用单感光器件,如上图水平的绿色光线路径。KTX/KTS Prime  WTS16 采用西克专利的复眼技术,增加一个感光器件接受橙色箭头路径的光线。两个感光器件对比两个通道的信号,对信号进行纠错及补偿。

SICK uses cookies

We use cookies to optimize our web pages for you, to continuously improve them, and to offer you information that is tailored to your interests. By clicking the “Accept all cookies” button you consent to the use of cookies. You can select which cookies you want to allow by clicking the “Show settings for cookies” button. For further information, please see our privacy policy.