El tamaño de lote 1 como desafío de la construcción de máquinas
Un número de unidades pequeño y los productos de consumo masivo individualizados son los conceptos clave de la Industria 4.0. Para llevarlo a cabo, debe poderse manejar una máquina o una instalación con alimentación de productos variable y debe poderse adaptar a diferentes formatos. Solo en ese caso, se pueden producir artículos de forma flexible y eficiente, para cubrir tanto las necesidades específicas del cliente hasta el tamaño de lote 1 como las fluctuaciones de la demanda. La inteligencia de sensores hace posible una nueva calidad de la flexibilidad. Genera datos de la producción en tiempo real. Los sensores de SICK apoyan y descongestionan el procesamiento de datos, evaluando los datos de medición in situ con la ayuda de funciones inteligentes y transmitiendo los datos útiles correspondientes como información elaborada.
Fabricación flexible en las casillas de salida
Con el creciente grado de automatización de una instalación, también aumentan las tareas de los distintos componentes. Para todo tipo de industrias ya se usan, por ejemplo, las barreras fotoeléctricas con configuración de detección y funciones de diagnóstico flexibles. Los sensores de proximidad inductivos y compatibles con IO-Link resuelven tareas complejas directamente en el sensor. Los sensores de contraste, los sensores de nivel y los presostatos electrónicos comunican la configuración de parámetros a través de la interfaz IO-Link integrada. Las rejillas fotoeléctricas de medición reducen el esfuerzo de cableado en los entornos de producción y permiten acceder a la función de diagnóstico y al cambio de formato. Los encoders con EtherNet/IP™ disponen tanto de un servidor web activo como de bloques de funciones para la integración en el bus de campo. Los sensores 2D-LiDAR compactos (también escáneres láser 2D) detectan objetos de manera fiable en la supervisión de superficies.
Partiendo de esta gama de productos, los especialistas en aplicaciones desarrollan con SICK AppSpace conceptos a medida para optimizar los procesos de producción. SICK pone en marcha la Industria 4.0 en todos los sectores.
SICK AppSpace: un espacio para sus ideas y soluciones
Mediante la conexión en red de todos los dispositivos participantes y el intercambio de datos seguro y descentralizado se obtienen múltiples posibilidades de aplicación. Éstas pueden ofrecerse tanto a través de la nube como de los controles lógicos programables, al nivel de máquinas y sistemas. SICK ofrece para ello el sistema Eco SICK AppSpace, una plataforma en la que los desarrolladores pueden intercambiar opiniones y crear aplicaciones para los sensores de SICK.
Selección de productos
![](https://cdn.sick.com/media/content/hd5/hbe/11111841202206.jpg)