Axle Counter

Recuento de ejes sin contacto en varios carriles

En los sistemas electrónicos de peaje, además del trayecto recorrido el tipo de vehículo es un factor fundamental a la hora de realizar el cobro. El tipo de vehículo puede determinarse en función de distintos criterios: además del tamaño y el perfil del vehículo, el número de ejes es una magnitud fiable para especificar con precisión la clase de vehículo y, con ella, la tasa de peaje a cobrar.

El Axle Counter, un módulo adicional para los sistemas de creación de perfiles TICx02 y Free Flow Profiler de SICK, resulta idóneo para cumplir esta función. Permite la detección y recuento precisos de ejes de vehículos sobre vías con varios carriles y en el flujo de tráfico libre. Equipado con un software inteligente, el Axle Counter procesa las imágenes tomadas de los vehículos basándose en algoritmos de Deep Learning. Los ejes se identifican y cuentan tomando como base numerosos datos procedentes del análisis de las imágenes. El hardware del módulo se compone de una cámara y un controlador. En función del número de carriles pueden añadirse más cámaras. De esta forma, el Axle Counter complementa de forma óptima las funciones de los sistemas de creación de perfiles de SICK. Gracias a esta ampliación funcional pueden hacerse realidad numerosas aplicaciones para el registro de peajes.

 

Axle Counter: ventajas de un módulo compacto

Ejemplo de instalación con el sistema de creación de perfiles TIC502
Ejemplo de instalación con el sistema de creación de perfiles TIC502

Instalación y funcionamiento

Detección de los ejes en varios carriles gracias al montaje en la calzada

  • Detección de la posición y el número de los ejes
  • Montaje flexible, lateral o sobre la calzada
  • Gracias a la detección sin contacto, no se requieren piezas adicionales montadas en el pavimento
  • Bajo grado de suciedad y protección frente a vandalismo por su elevada altura de montaje

Facilidad de puesta en servicio y de manejo uso gracias a la interfaz web

  • La interfaz de usuario de tipo navegador permite un cómodo mantenimiento a distancia

Reequipamiento sencillo y económico

  • El Axle Counter de SICK está disponible junto con nuestros sistemas existentes de creación de perfiles, o bien puede añadirse a estos posteriormente

 

Potencia y disponibilidad

Alta velocidad de detección basada en el Deep Learning

  • Precisión de recuento de más del 97%
  • Con velocidades de marcha de hasta 180 km/h
  • También detecta vehículos de gran longitud con el método Stitching, es decir, la composición de varias imágenes individuales en una imagen general.
  • Segunda cámara opcional por carril como solución de refuerzo
Toma de imágenes con el método Stitching
Toma de imágenes con el método Stitching

Alta disponibilidad gracias a su potente cámara

  • Operativo las 24 horas del día
  • Iluminación infrarroja integrada para el servicio nocturno

Mejora de la seguridad en carreteras y vías férreas Los sistemas de creación de perfiles de SICK miden, detectan, clasifican, cuentan y comprueban vehículos en 3D.

Obtenga más información

¿Tiene alguna pregunta?

Consulte a nuestros expertos