Los componentes más importantes del sistema son los lectores de códigos basados en cámara de la serie Lector® para la grabación de imágenes y la lectura omnidireccional de códigos 1D. Además de identificar los códigos de barras, el sistema ALIS con tecnología de cámara proporciona imágenes para el procesamiento posterior de la información de las etiquetas (p. ej., el número de vuelo), usando un sistema de lectura de escritura legible automatizado (OCR) y codificación de vídeo. Esto permite continuar transportando el equipaje de vuelo inmediatamente, incluso en situaciones en las que el mensaje de origen del equipaje (BSM/Baggage Source Message) no está disponible. Esto permite reducir significativamente el costoso procesamiento en las estaciones de codificación manual (MES/Manual Encoding Stations).
Otra variante de ALIS con tecnología de cámaras combina lectores de códigos Lector65x basados en cámara con escáneres de códigos de barras basados en láser de la serie CLV. Esto ofrece la posibilidad, especialmente en el caso de sistemas láser de SICK ya existentes, de seguir aumentando el rendimiento mediante la actualización a un sistema híbrido.
Beneficios:
- Grabación de imágenes completa y de alta resolución; también desde abajo como opción
- Mejores resultados de lectura en etiquetas dañadas, sucias o con poca calidad de impresión
- Capacidad para reconocer escritura legible (OCR/reconocimiento óptico de caracteres) y codificación de vídeo
- Puesta en servicio y mantenimiento sencillos
- Interfaz de host simple
- La integración en la plataforma de software y de visualización de SICK y las amplias opciones de diagnóstico facilitan el mantenimiento proactivo y ayudan a prevenir fallos