Universal Robots (UR) ofrece numerosas soluciones de Cobots para empresas de todos los tamaños. La gama de cobots de UR ofrece los siguientes cinco modelos en función de su capacidad de carga y alcance:
- UR3e (capacidad de carga 3 kg, alcance 500 mm)
- UR5e (capacidad de carga 5 kg, alcance 850 mm)
- UR10e (capacidad de carga 12,5 kg, alcance 1.300 mm)
- UR16e (capacidad de carga 16 kg, alcance 900 mm)
- UR20 (capacidad de carga 20 kg, alcance 1.750 mm)
Esto permite hacer realidad un gran número de aplicaciones. Con sus seis articulaciones, su increíble flexibilidad y una sencilla integración en entornos de producción existentes, los cobots están llamados a realizar grandes logros. Estos grandes logros serán aún mayores unidos a la solución adecuada de sensores y de software de SICK, para estar a la altura de sus distintas exigencias en cuanto a seguridad y a procesamiento industrial de imágenes. SICK ofrece tanto soluciones integradas especiales para el ecosistema UR+ como también muchas otras soluciones que permiten su integración en los robots UR.
Sensores y soluciones de software para los robots de Universal Robots
Soluciones integradas para el ecosistema UR+
![UR+ certified UR+ certified](https://cdn.sick.com/media/content/hd3/ha7/12900037656606.jpg)
Sistema de seguridad Safe Robotics Area Protection: sBot Stop – URCap
![SICK sBot Stop - URCap SICK sBot Stop - URCap](https://cdn.sick.com/media/content/hd6/he7/12868848058398.jpg)
Para controladores de robots de las series UR-e: UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Soluciones para robots de Universal Robots
Sistema de seguridad Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – URe (1 escáner láser)
![SICK sBot Speed - URe (1 Laserscanner) SICK sBot Speed - URe (1 Laserscanner)](https://cdn.sick.com/media/content/hec/h63/12868848320542.jpg)
Para controladores de robots de las series UR-e: UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Sistema de seguridad Safe Robotics Area Protection: sBot URCap
![SICK sBot URCap SICK sBot URCap](https://cdn.sick.com/media/content/hd7/h77/12868848582686.jpg)
Para controladores de robots de las series UR-e: UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Sistema de seguridad Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – UR
![SICK sBot Speed - UR SICK sBot Speed - UR](https://cdn.sick.com/media/content/h2f/h0f/12868848844830.jpg)
Para controladores de robots de las series CB: UR3, UR5, UR10
Sistema de seguridad: hardware y software (CPU1)
Historias de éxito
Sistema de seguridad Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – URCap
![SICK sBot Speed - URCap SICK sBot Speed - URCap](https://cdn.sick.com/media/content/hdf/h12/12868848222238.jpg)
Para controladores de robots de las series UR-e: UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Sistema de seguridad Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – URe (2 escáneres láser)
![SICK sBot Speed - URe (2 Laserscanner) SICK sBot Speed - URe (2 Laserscanner)](https://cdn.sick.com/media/content/h06/h18/12868848418846.jpg)
Para controladores de robots de las series UR-e: UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Sistema de seguridad: hardware y software (CPU0)
Sistema de seguridad Safe Robotics Area Protection: nanoScan3 Tool – URCap
![SICK nanoScan3 Tool URCap SICK nanoScan3 Tool URCap](https://cdn.sick.com/media/content/h9c/h67/12868848746526.jpg)
Para controladores de robots de las series UR-e: UR3e, UR5e, UR10e, UR16e
Otras soluciones para la robótica
Robot Vision
End-of-Arm Tooling
Position Feedback
![](https://cdn.sick.com/media/content/hf6/h64/13191549288478.jpg)
Encuentre la solución adecuada para su robot UR