SICK asegura el desplazamiento de estanterías altas con soluciones de seguridad

17-mar-2020

Las columnas de la seguridad. Las estanterías del fabricante checo de estanterías altas Obchodní společnost KREDIT, spol. s r.o. se mueven como por arte de magia. La técnica es de sobra conocida de las estanterías móviles pequeñas y ligeras para libros o revistas y de sus grandes volantes de archivos o bibliotecas. Sin embargo, en el caso de KREDIT se trata de estanterías altas enormes que, a menudo, albergan artículos de toneladas de peso y que se mueven automáticamente. Situarse en una posición incorrecta resulta peligroso, Es por ello que se apuesta por la inteligencia de sensores de eficacia probada. Con las barreras fotoeléctricas de seguridad multihaz y las barreras emisor-receptor, SICK asegura pasillos y protege a las personas que podrían encontrarse en las zonas de peligro.

Safety solutions from SICK ensure safe movement of high racks
Safety solutions from SICK ensure safe movement of high racks

 

El socio checo KREDIT fabrica almacenes de estanterías altas móviles y las distribuye por todo el mundo. Sus clientes almacenan aquí productos de lo más diversos, desde bobinas de papel hasta helado, desde piezas de repuesto para automóviles hasta productos congelados. Para ofrecer protección durante el desplazamiento dentro de los almacenes de las estanterías de toneladas de peso y para detectar además los pies y las carretillas elevadoras, la empresa estaba buscando un socio componente para la automatización logística. Con sus aplicaciones de logística interna, SICK ofrece aquí la solución adecuada.

 

Pasillo seguro

De la protección de los pasillos de apertura continua se encarga la barrera fotoeléctrica de seguridad deTem2 Core. En función del tamaño del almacén puede recurrirse a diferentes versiones para alcances mayores o menores. Por lo general se monta un alcance de hasta 90 m para supervisar de forma segura también pasillos grandes. Esto funciona también como protección de acceso multilateral con espejos de desvío. La barrera fotoeléctrica está disponible opcionalmente con dos, tres o incluso cuatro haces y, con un rango de temperatura de hasta -30 °C, es apta también para el uso en cámaras frigoríficas. Para la protección de acceso a lo largo del bastidor, la forma compacta de la carcasa pequeña ya conocida de la serie deTec resulta perfecta. Tiene cabida en las columnas de unidad suministradas de SICK, donde se sujeta con seguridad.

 

Protection by a deTem2 Core multiple light beam safety device

 

Barrera emisor-receptor para diferentes alturas

Además de la mera protección de acceso a los pasillos, surgen constantemente otros dos cometidos. Para detectar a una altura mayor carretillas elevadoras que también penetran en los pasillos y para proteger los pies de las personas que pudieran encontrarse debajo de estanterías en movimiento, se montan varios W18-3. Con ello, KREDIT apuesta aquí también por soluciones de eficacia probada. 
 

Las columnas protegen la técnica

Además de las funciones de seguridad y de la fiabilidad de los sensores, la particularidad de la solución de SICK reside, ante todo, en el montaje en las columnas de unidad suministradas también por SICK. Estas columnas de la gama de productos PU3H se caracterizan por su gran robustez y estabilidad, lo que les permite proteger tanto las barreras fotoeléctricas de seguridad como las barreras emisor-receptor para la detección de carretillas elevadoras y pies. Las columnas pueden atornillarse de forma estable al suelo de hormigón, formando así una protección a prueba de torsión que reduce los costes al evitar daños. Además, las tuercas exteriores permiten el montaje cómodo de otros accesorios. En el futuro y en colaboración con SICK, KREDIT quiere modificar las columnas de unidad para adaptarlas aún más a sus propios requisitos. 

 

Columns protect the technology
Columns protect the technology

 

La columna más firme representa la estrecha y fructífera colaboración que ambas partes elogian. Para los socios checos, el fiel cumplimiento de plazos, la ayuda competente y la excelente relación con los expertos de SICK son decisivos para la cooperación de éxito. “La longeva colaboración con SICK es más que una mera relación comercial; es una auténtica asociación. En caso de necesitar asesoramiento u otro tipo de apoyo técnico, los empleados de SICK nos han procurado siempre con rapidez ayuda de máxima calidad”, comenta Jiří Ort, director de producto de KREDIT. Y añade: “Nos alegramos de continuar colaborando y esperamos que el año 2020 nos depare al menos tantos éxitos como los años anteriores”.

 

 

Otras contribuciones:

Ya es posible: más vehículos en el pasillo estrecho

Posicionar transelevadores con precisión milimétrica

Seguro y robusto: expertos de las empresas MAN, Heller y SICK perfeccionan la cortina fotoeléctrica de seguridad deTec

Innovación en la logística interna: AutoBox con escáneres de navegación y sensores de seguridad de SICK en una prueba piloto de BMW

Diagnóstico rápido mediante aplicación: cortinas fotoeléctricas de seguridad deTec4

 

¿Tiene alguna pregunta?

Diríjase a nuestros expertos

Logistics gets smart
Logistics gets smart

Más eficiencia para la cadena de suministro global

Las soluciones de sensores inteligentes de SICK impulsan la interconexión en la producción y la logística.