Las empresas se encuentran ante un gran desafío, el de actuar con la mayor eficiencia posible. Los flujos de materiales y los procesos intralogísticos deben estar óptimamente adaptados entre sí en cada momento. Si se atasca en un punto, esto afecta a toda la cadena de creación de valor y, en última instancia, también a la capacidad competitiva. Los sensores inteligentes y los sistemas conectados proporcionan procesos eficientes en la logística, en el marco de la Industria 4.0. Se obtienen los datos, se tratan en tiempo real y constituyen la base de decisión para procesos autónomos y controlados. Práctico: La capacidad de rastreo total de las mercancías y los procesos, junto con los sistemas inteligentes, permiten optimizar independientemente los procesos.
Almacenes de material que registran sus existencias en tiempo real y que piden suministro. Lanzaderas que se armonizan en cuanto a pedidos y recorridos. Otros sistemas de transporte que organizan su ruta autónomamente: Estos sistemas complejos necesitan productos y tecnologías de alto rendimiento para trabajar de manera fiable. Como uno de los fabricantes líderes, SICK cuenta con soluciones de sensores y software perfeccionados que proporcionan en muchas áreas más seguridad, flexibilidad y eficiencia, a lo largo de toda la cadena de creación de valor.
Procesos más flexibles gracias a la conexión inteligente
La conexión es la base para una mayor flexibilidad a lo largo de la cadena de creación de valor. De este modo, los procesos logísticos pueden controlarse y optimizarse en tiempo real con los servicios inteligentes basados en datos. Sin embargo, la conexión acaba en la puerta de la nave propia. A través de la nube, los procesos pueden conectarse globalmente, sincronizarse y adaptarse entre sí.
Para la conexión sin lagunas de los procesos logísticos existe un amplio espectro de posibilidades. Una Sensor Integration Machine (SIM) programable o el Gateway-System TDC agrupan y transmiten diferentes señales de datos, que pueden tratarse a continuación, a servidores locales o a través del servicio en la nube. Como miembro fundador de la International Data Spaces Association (IDSA) SICK concede gran importancia a la soberanía de datos. Cada empresa debe tener todo el control de sus datos y decidir individualmente qué hace con ellos. Además, SICK apoya el intercambio de datos seguro entre partners de la cooperación.
Transporte seguro y seguimiento total de los portes
Tanto en un puerto para contenedores, en el tráfico ferroviario, en los almacenes o en el aeropuerto: Los sistemas “track and trace” aseguran una capacidad de rastreo total de las mercancías. Los sistemas de los campos de la asistencia al conductor, la supervisión del movimiento y la seguridad proporcionan un transporte sin problemas.
Ejemplo de logística portuaria: los terminales y procesos de transporte están ampliamente automatizados y siguen unas reglas fijas. Para minimizar el riesgo de colisiones y, con ello, los daños en el porte y el equipo portuario, se usa una variedad de sensores que, p. ej. detectan contenedores, miden distancias y protegen los vehículos de transporte.
La protección del vehículo es también cada vez más importante en el entorno industrial. Las tecnologías de cámara, RFID y láser proporcionan una protección fiable contra colisión de vehículos de transporte con y sin conductor y permiten una manipulación de cargas sin esfuerzo.
También se utilizan estas tecnologías en el seguimiento de vagones en los trenes de mercancías o la automatización parcial del pushback de los vehículos. El resultado es una alta disponibilidad de los medios de transporte y, de este modo, tiempos de transporte cortos sin envíos incorrectos, así como condiciones de trabajo mejores para los empleados.
Selección de soluciones para el transporte
Transporte de contenedores para transporte aéreo (ULD) al amparo de una red segura de sensores
Aplicaciones de intralogística solucionadas con alta eficiencia
La logística de almacén y los centros de expedición son dos áreas en las que las soluciones automatizadas ofrecen un gran potencial para lograr más eficiencia y un rendimiento superior. El motivo para ello es la rotación de mercancías extremadamente alta, así como los incrementos de costes de almacenamiento y superficies. Las mercancías deben llegar siempre más rápido de A a B, el receptor sanciona los envíos incorrectos.
En el sector de mensajería, exprés, de paquetería y correo (KEP) el éxito depende fundamentalmente de dos factores: rendimiento y la precisión de clasificación. Los sistemas “track and trace” miden e identifican los paquetes fiablemente incluso a alta velocidad. En base a los datos de dimensiones pueden calcularse, si se desea, los costes de portes generados. Los sistemas “track and trace” – por ejemplo, instalados en cintas transportadoras – proporcionan de este modo transparencia a lo largo de la cadena de suministro.
El software Package Analytics de SICK ofrece además la posibilidad de supervisar los sistemas y mantener a la vista su rendimiento. Esto asegura la capacidad de rastreo y pueden incrementarse la precisión y eficiencia de los procesos de clasificación, ya sea en una cinta transportadora, un centro de expedición o en toda la red.
En los sistemas de almacenamiento complejos, las soluciones de sensores proporcionan una ocupación óptima de los lugares de almacenamiento y la manipulación sin accidentes mediante lanzaderas de almacenamiento. Las cámaras, las fotocélulas integradas detectan automáticamente objetos, controlan los posibles salientes y posicionan las lanzaderas con precisión delante de los compartimientos de las estanterías. Seguridad y eficiencia.
Con los sensores de SICK se logra, sin problemas, la paletización y preparación automáticas mediante soluciones robotizadas y por medio de las corrientes de datos pasa a formar parte de un entorno industrial óptimamente conectado.
Selección de soluciones para la intralogística
Suministro automático para la producción
También en la producción son cada vez más importantes las soluciones intralogísticas con soporte de sensores. Además de la eficiencia, los procesos autónomos aumentan con frecuencia también la seguridad y la calidad.
Ya sean vehículos de transporte sin conductor (FTF) o trenes de ruta: El suministro de nuevos componentes a la producción y la devolución de recipientes vacíos son muy eficientes y flexibles con la ayuda de estas plataformas móviles. Los procesos de detección al cargar y descargar pueden diseñarse de forma flexible y rápida para casi todos los tipos de mercancías gracias a las tecnologías RFID y de lectura de códigos más avanzadas. Los sensores LiDAR, las cámaras y los sensores de radar hacen más seguros los vehículos autónomos, parcialmente autónomos y también los conducidos. Se detectan y evitan inmediatamente los obstáculos en las rutas.
La manipulación de materiales dentro de la producción es más fácil: sensores para la localización, p. ej. en base a la tecnología UWB o LiDAR ofrecen total transparencia a través de todos los objetos fundamentales en la producción. Mediante los pedidos automáticos para recipientes de estanterías Kanban o una alimentación de material "justo a tiempo" por medio de robots y grúas. Las soluciones inteligentes de intralogística ahorran tiempo, maniobras y consultas manuales de material.
Ya sean envases farmacéuticos o piezas de máquinas: Las soluciones "track and trace" individuales con sensores SICK permiten identificar inequívocamente objetos individuales, en cualquier momento, y reproducen totalmente su recorrido a lo largo de los pasos de producción.
Logística de producción inteligente
El círculo se cierra: soluciones de sensores en la logística de producción, incluso para los más pequeños espacios en la producción
Total transparencia para el receptor
Cada mercancía tiene un receptor – ya sea el componente para el empleado de la producción o un paquete que se suministra al cliente mediante servicio de mensajería. Los procesos son más transparentes con la logística inteligente. El receptor conoce en tiempo real dónde se encuentra la mercancía en cada momento o cuándo le llegará previsiblemente.
Cuando ha llegado un componente puede contabilizarse fácilmente a través del sistema "track and trace" en el sistema del receptor. Se asegura la capacidad de rastreo total también a través de varias estaciones.
La protección de datos y la soberanía de datos son de importancia fundamental tanto para el remitente como para el receptor. Los datos se intercambian únicamente entre partners dignos de confianza. De este modo, cada empresa tiene pleno control de quién puede acceder a qué datos.
Selección de soluciones para el receptor
Registro manual de datos maestros en el caso de objetos de formas irregulares
Identificación automática con tecnología RFID en la zona de entrada y salida de las mercancías
Lectura de códigos de barras y estaciones de preparación de pedidos
¿Tiene alguna pregunta?
Logística de producción inteligente
El círculo se cierra: soluciones de sensores en la logística de producción, incluso para los más pequeños espacios en la producción
Soluciones de sensores completas para sistemas AGC en centros de distribución KEP
Supervisión de los datos de logística para tomar las decisiones correctas con más rapidez
Fabricación flexible sin cadena de producción
Localización en interiores y en exteriores: transparencia total en el flujo de materiales