Filtrar por:
859 resultados:
Solución modular para mediciones fiscales
- Utiliza el contador de gas por ultrasonidos FLOWSIC600 o FLOWSIC600-XT
- Disponible desde DN 50 hasta DN 1200, desde la Clase 150 hasta la Clase 2500
- En la calibración puede existir una incertidumbre de medición del 0,1%
- Adaptación específica del cliente de los componentes del sistema
- Integración del sistema sin fisuras con el ordenador de flujo Flow-X de SICK
Interruptor de cable seguro en distancias extralargas para la parada de la máquina
- Interruptores con cable de hasta 75 m de longitud, con función integrada de rotura y tensión del cable
- Carcasa metálica con pulsador de parada de emergencia e indicador de posición
- Palanca giratoria de desbloqueo
- Con entrada de cable M20 x 1,5 o conector de enchufe M12 compatible con Flexi Loop (en función de la variante)
- Actuadores proporcionales de cuatro contactos
Seguridad en entornos explosivos
- ATEX para gas: II 2 G Ex db IIB T6
- ATEX para polvo: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X
- NFPA 70/NEC 500 Clase I, Div. 1, Grupos C y D
- NFPA 70/NEC 500 Clase II, Div. 1, Grupos E, F y G
- NFPA 70/NEC 500 Clase III, Div. 1
- Disponible para alturas de campo de protección de 600 mm, 900 mm y 1.200 mm
- Resolución: 30 mm
- Alcance: 16 m
Flexibilidad total, incluso en atmósferas potencialmente explosivas
- Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- ATEX II 3G / 3D (zonas 2/22)
- ATEX para gas: II 3G Ex nA op is IIB T4 Gc X
- ATEX para polvo: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
- Indicador de 7 segmentos
- Control de contactor (EDM) y bloqueo de rearranque
- Codificación de haces para una asignación precisa de sistemas
- Configuración y diagnóstico mediante PC
Interruptor de seguridad inductivo para la supervisión de la posición
- Una salida cíclica segura para la conexión directa de los sensores a un controlador de seguridad
- Tipos de protección elevados IP 67 o IP 69K
- Ámbito de respuesta de hasta 15 mm
- Indicador LED de estado
- Hasta el nivel de rendimiento PL e (EN ISO 13849)
- Posibilidad de conectar sensores en serie con seguridad
Seguridad en entornos explosivos
- ATEX para gas: II 2 G Ex db IIB T6
- ATEX para polvo: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X
- NFPA 70/NEC 500 Clase I, Div. 1, Grupos C y D
- NFPA 70/NEC 500 Clase II, Div. 1, Grupos E, F y G
- NFPA 70/NEC 500 Clase III, Div. 1
- Disponible para alturas de campo de protección de 600 mm, 900 mm y 1.200 mm
- Resolución: 30 mm
- Alcance: 16 m
Interruptor de cable seguro en distancias largas para la parada de la máquina
- Interruptor con cable de hasta 30 m de longitud, con función integrada de rotura y tensión del cable
- Carcasa metálica con indicador de ajuste y palanca giratoria de desbloqueo
- Con entrada de cable M20 x 1,5 o conector de enchufe M12 compatible con Flexi Loop (en función de la variante)
- Actuadores proporcionales de cuatro contactos
- Conforme a las normas EN ISO 13850 e IEC/EN 60947-5-5
Interruptor de seguridad inductivo cuboide para la supervisión de la posición
- Dos salidas de seguridad OSSD para la conexión directa de los sensores a un controlador de seguridad
- Zona de respuesta de hasta 20 mm
- Indicador LED de estado
- Hasta el nivel de rendimiento PL e (EN ISO 13849)
- Conector de enchufe M12 compatible con Flexi Loop
Fácil integración en el bus de campo
- Montaje flexible en todos los perfiles de uso corriente
- Conexión de bus de campo flexible para PROFIBUS DP, PROFINET y EtherCAT (en función del tipo)
- Interruptor de codificación para configurar la dirección de bus y el modo de funcionamiento (dependiendo del tipo)
- LED para la visualización de estado y diagnóstico
- Conexiones eléctricas enchufables
- Memoria de parámetros integrada para el sensor conectado
- Compacto y flexible
Pulsador de parada de emergencia para una detención rápida y fiable de las máquinas
- Opcionalmente en variante encastrada o en la variante para el montaje en superficie con carcasa
- Variante encastrada con contactos de parada de emergencia con autovigilancia
- Indicador de estado con marcado en colores o iluminación anular LED
- Variantes con collarín de protección
- Variantes con conector macho M12
Dimensionamiento con control
- Exactitud de medición certificada hasta 5 mm x 5 mm x 2 mm (L x An x Al)
- En función de la variante del sistema, puede medir objetos de hasta 2.600 mm x 1.000 mm x 1.000 mm (L x An x Al)
- Permite una velocidad de cinta transportadora de más de 2 m/s
- Ofrece una integración sencilla mediante el controlador MSC800
Cámara de gran potencia para aplicaciones industriales
- Adecuado para las tareas de medición y comprobación más exigentes
- Distancia de trabajo y campo visual flexibles
- Funcionamiento como sistema autónomo; no requiere PC
- Tipo de protección IP 65
- Interfaz de usuario de uso sencillo, con más de 110 herramientas
- Conexión sencilla a un PLC, robots y otros dispositivos de control, p. ej., a través de EtherNet/IP u OPC
- Disponible en tres resoluciones distintas: desde VGA (0,3 megapíxeles) para una mayor rapidez hasta UXGA (1,9 megapíxeles) para una mayor resolución
El camino más rápido para la visualización de datos de los escáners láser de seguridad
- Visualización en tiempo real de los campos de protección y datos de medición en HMI y PC
- Lectura y visualización de la memoria de eventos del escáner láser de seguridad
- Acceso directo a toda la información de diagnóstico y del dispositivo
- Sistemas SCADA basados en Windows (p. ej. WinCC de SIEMENS) y PC con Windows
- Dispositivos compatibles: microScan3 y outdoorScan3
Medición interna de la empresa del caudal de gas y control de procesos
- Componentes de calidad acreditados
- Instalación flexible gracias al concepto modular
- Tecnología de ultrasonidos sin contacto y sin pérdida de presión
- Campo de medición superior a 100 : 1
- Los sensores pueden sustituirse bajo presión
- Sensibilidad baja a las pulsaciones y a los ruidos del regulador de presión
- Electrónica distante (máx. 15 m)
- Medición bidireccional con diagnóstico automatizado
Inteligente y efectivo conexión de las señales de muting directamente in situ
- Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Carcasa robusta con 3 ranuras de montaje
- Gran alcance de hasta 70 m
- Control de contactor (EDM), bloqueo de rearranque, salida de aviso e interfaz SDL
- Muting en combinación con el dispositivo de conmutación de muting UE403
- Indicador de 7 segmentos
- Configuración y diagnóstico mediante PC
- Integración opcional: láser de alineación, avisador luminoso
Máxima eficiencia y disponibilidad sin necesidad de ordenador
- Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Carcasa robusta con 3 ranuras de montaje
- Gran alcance de hasta 70 m
- Control de contactor (EDM), bloqueo de rearranque y salida de aviso
- Tecnología de conexión estándar M12
- Indicador de 7 segmentos
- Botones de configuración para el ajuste a las características de la máquina
- Integración opcional: láser de alineación, avisador luminoso, Actuator Sensor Interface
Obtención rápida y precisa de los datos maestros con la tecnología instantánea 3D.
- Exactitud de medición ± 5 mm x 5 mm x 2 mm, resolución de la báscula hasta ± 2 g
- Lectura de códigos 1D y 2D
- Dimensiones máximas de objeto desde 600 mm x 500 mm x 400 mm hasta 800 mm x 500 mm x 200 mm
- Inicio automático del proceso de medición
- Medición basada en la visión artificial 3D con toma de imágenes en color
- Controlador central con opciones de ajuste individual
Hub de sensores para servomotores inteligentes que “avisan” de cuándo es necesario un mantenimiento
- Hub de sensores con un máximo de 2 entradas para sensores externos
- Los datos de los sensores se integran en el sistema Motion Control por medio de HIPERFACE DSL®
- Registro de vibración, temperatura, velocidad, posición e histograma de duración de uso de servomotores (en combinación con EDS/EDM35)
Medición precisa de movimientos lineales con presión de apriete ajustable
- Presión de apriete ajustable manualmente en 6 pasos de 0–24 N
- Distancia compacta entre ejes (120 mm) que permite un montaje flexible
- Posición de mantenimiento alcanzable manualmente
- Selección de distintas superficies y diámetros de la rueda de medición
- Interfaces de encoder incremental o absoluto combinables
Un nuevo nivel de precisión
- Exactitud de medición +/- 2 mm, resolución máxima 0,1 mm
- Campos de medición de 0,05 m hasta 80 m sobre blanco y hasta 14 m sobre negro
- IO-Link V1.1, salida analógica y digital
- Pantalla en color TFT y guía de menú intuitiva
- Carcasa metálica de agradable diseño y eficacia probada
- Grados de protección IP 65 e IP 67
- Permite reutilizar los accesorios existentes
Sensores de posición muy cortos para pinzas y cilindros miniatura
- Feedback de la posición con un campo de medición de hasta 50 mm
- Hasta 3 señales de conmutación digitales
- 8 puntos de conmutación IO-Link
- Aprendizaje dinámico para hasta 3 señales de conmutación
- Datos de diagnóstico de actuadores: velocidad de émbolos, carrera de cilindros, intensidad de campos magnéticos, etc.
- Datos de diagnóstico de proceso: temperatura, vibración, posición, aceleración máxima
Un todoterreno sobresaliente
- Emisor y receptor en una sola carcasa
- 5 anchos distintos de horquilla entre 30 mm y un máximo de 180 mm
- Alta frecuencia de conmutación de 5 kHz
- Objeto más pequeño detectable (MDO) de 0,5 mm
- Carcasa híbrida resistente de ABS con bastidor de acero al carbono
- Ajuste de la sensibilidad
- Conmutación en claro/oscuro
- Salida push-pull
Contador de gas para circulación no sometida a contraste y aplicaciones de proceso
- Transductor de ultrasonidos altamente eficiente - hasta temperaturas de gas de 280 °C y presiones de gas hasta 450 barg
- Diseño de vía directo
- Autodiagnóstico inteligente
- Diseño compacto y robusto
- Libro de registro integrado y registrador de datos
- Gran campo de medición: 1:120
- Medición bidireccional
- Consumo de energía bajo: < 1 W
Fotocélulas cilíndricas fiables con numerosas posibilidades de aplicación
- Varios tipos de carcasas basadas en el diseño M18 normalizado
- Carcasa opcional de plástico o metal
- LED de estado brillante y multicolor
- LED de localización y evaluación de señales inteligente y resistente a interferencias
- Alto par de apriete con la variante totalmente enrasada