Filtrar por:
859 resultados:
Compacto, robusto y preciso
- Encoder absoluto multivuelta de gran robustez, de hasta 31 bits (14 bits monovuelta y 17 bits multivuelta)
- Brida de apriete, brida servo o eje hueco de inserción
- Diseño compacto (<70 mm)
- Interfaz PROFIBUS integrada con funcionalidad DP V0, V1 y V2 (en función del modelo)
- Sistema de conexión: 3 conectores macho M12
- Clase de protección hasta IP 67
- Temperatura de trabajo: –30 a +80 °C (en función del modelo)
Un plus en eficiencia y seguridad
- Medición exacta de CO, CO2, H2O y O2. Hasta otros tres componentes del gas pueden medirse simultáneamente o reequiparse si es necesario.
- Adaptación óptima a las duras condiciones del entorno de las acerías
- Diseño robusto que apenas requiere mantenimiento
El sensor para el guiado óptico
- Detección de bandas adhesivas luminiscentes
- Relación señal-ruido muy alta (~1:1.000)
- Campo de lectura de 180 mm (se pueden leer hasta 3 pistas)
- Indicación de la desviación del punto central de la pista, anchura de pista y lectura de códigos de barras
- Insensible a la luz artificial, la suciedad o el brillo
- Compensación de puntos defectuosos
- Exactitud de medición: ± 1 mm
- CANopen, RS-485 o IO-Link
Medición tridimensional por láser segura y fiable
- Sensor de medición láser bidimensional y tridimensional
- Numerosas opciones de E/S y de interfaces
- Gran área de trabajo sin necesidad de reajustar el enfoque
- Salida de datos de remisión
Dos sensores en una unidad de evaluación para los cálculos de medición de alta precisión
- Varios campos de medición desde 24 mm ... 26 mm hasta 250 mm ... 450 mm
- Medición independiente de la superficie gracias al elemento receptor CMOS
- Alta frecuencia de medición y alta linealidad
- Diferentes fórmulas para el cálculo con dos sensores
- Tecnología láser para medición exacta y detección de objetos muy pequeños
- Numerosas opciones de salida
Sensores capacitivos fiables con carcasa rectangular
- Carcasa rectangular
- Detecta polvo, granulados, líquidos y sustancias sólidas
- Máxima resistencia a los fallos de compatibilidad electromagnética
- Características eléctricas: cable CC de 4 hilos
- Tensión de alimentación: CC 10 V ... 36 V
- Protección contra cortocircuito (cíclica)
Medición de todas las dimensiones con alta precisión
- Varios campos de medición desde 24 mm ... 26 mm hasta 300 mm ... 700 mm
- Medición independiente de la superficie gracias al elemento receptor CMOS
- Máxima exactitud y frecuencia de medición
- Medición del grosor de vidrios con un solo cabezal sensor
- Distintos tamaños del punto de luz
- Cálculo integrado de hasta tres sensores
- Uso como sistema autónomo a través de RS-422
Diagnóstico y análisis de datos rápidos y sencillos de sistemas “track and trace”
- Interfaz gráfica de usuario
- Cálculo de las cifras de rendimiento relevantes
- Integración de los datos generados de los objetos en los sistemas informáticos del cliente
- Suministro de imágenes de objetos (en función del sistema)
- Representación centralizada para la comparación de distintos sistemas
- Libro de registro con protocolización de eventos
Bloqueo de seguridad RFID con supervisión y alto grado de protección contra la manipulación
- PL e para la supervisión del bloqueo y de la puerta (EN ISO 13849)
- Fuerza de bloqueo: hasta 3.900 N
- Accionador con nivel de codificación elevado (EN ISO 14119)
- Tipo de protección: IP 67, IP 69K
- Variantes con principio de corriente de trabajo o corriente de reposo
- Tres direcciones de accionamiento
- Desbloqueo de evacuación opcional
- Variantes con dos teclas con iluminación
Para los entornos industriales difíciles o para zonas con riesgo de explosión 1 gracias a su categoría 2G
- Robusta carcasa de fundición inyectada de cinc
- ASIC de SICK
- Conector macho M12 giratorio estándar o atornilladura M16, así como conmutación claro-oscuro
- Elementos de mando protegidos y calefacción de la pantalla frontal integrada opcional estándar o de alta potencia
- Gran reserva de funcionamiento
- Variantes disponibles a elegir CC o CA/CC
Medición precisa con ligereza
- Carcasa compacta y robusta
- Uso como sistema autónomo o junto con la unidad de evaluación OD Mini
- Pantalla y LED en el dispositivo para la visualización del estado actual
- Diversas interfaces disponibles
- Aprendizaje simple mediante la pantalla o la entrada Teach-in externa
- Unidad de recepción CMOS para efectuar mediciones micrométricas precisas y rápidas
- Diversos campos de medición: desde 10 mm a 250 mm
Identificación de códigos 1D con escáner con enfoque automático y función de seguimiento para un alto rendimiento
- Tecnología avanzada de reconstrucción de códigos SMART+
- Sistema de conexión innovador con memoria de parámetros integrada
- CAN, Ethernet y D-Sub integrados (en función del conector de clonación utilizado)
- Extraordinaria profundidad de campo gracias a la función de enfoque automático en tiempo real
- Interfaz gráfica de usuario uniforme e intuitiva SOPAS ET
- Seguimiento integrado sin necesidad de un controlador de sistema adicional
- Función de clasificación y filtrado flexible
- Gráfico de barras LED integrado con panel de control
Sensores multifuncionales y robustos para el uso en entornos industriales difíciles
- Carcasa robusta de fundición inyectada de cinc con clase de protección IP 69K
- Elementos de control protegidos mediante una cubierta
- Las fotocélulas de reflexión directa tienen una elevada insensibilidad a la luz artificial
- Conmutable: PNP/NPN y conmutación claro/oscuro
- Versión CC o CC/CA con homologación UL
- Opcional: entrada de prueba, etapas de tiempo, indicador de suciedad en la salida de alarma y vidrio frontal con calefacción, también en variante de gran potencia
- Conector macho M12 o racor M16: orientable 90°
Potentes fotocélulas en miniatura para la automatización
- Rendimiento inteligente de los sensores para prácticamente cualquier aplicación
- Carcasa disponible en los formatos Slim o Flat
- Opcionalmente con carcasa de VISTAL® o de acero inoxidable
- Fuente de luz: luz láser roja, LED infrarrojo o de localización
- Smart Sensors con funciones innovadoras de monitorización y diagnóstico
- Diseño operativo intuitivo
Una línea dice más que solo un punto
- Medición de perfiles complejos con solo una línea láser
- Analizar hasta cuatro campos simultáneamente
- Más de diez funciones de medición integradas, p. ej., altura, anchura e inclinación
- Cabezal sensor y unidad de evaluación en un solo dispositivo
- Puesta en servicio mediante software o pantalla integrada con elementos de mando
- Unidad de recepción CMOS de alta calidad
Sensores de posición con muy buena relación calidad-precio para ranuras en T
- Para todas las ranuras en T habituales
- Feedback de la posición dentro de un campo de medición de hasta 50 mm
- Repetibilidad: 0,05 mm
- Interfaz analógica: de 0 V a 10 V
- IO-Link (medición de la posición, 8 puntos de conmutación, función de diagnóstico de actuadores)
- Datos de diagnóstico de actuadores: velocidad del émbolo, carrera del émbolo, intensidad del campo magnético, etc.
- Longitud de la carcasa: 32,5 mm
Medición precisa de objetos a muy altas velocidades
- Exactitud de medición de hasta 5 mm x 5 mm x 2 mm
- Tamaños de objetos hasta 5.500 mm x 1.600 mm x 1.250 mm
- Velocidades de la cinta transportadora de hasta 4,0 m/s
- Certificado según MID, NTEP (OIML), MC y NMI
- Posibilidad de edición de la nube de puntos
- Cambio dinámico de valor de escala
- Detección de deformaciones a partir de un tamaño de 10 mm en los seis lados
Rendimiento con visión amplia
- Sensor de distancia de largo alcance con láser infrarrojo con tecnología HDDM+
- Medición sobre objetos naturales (DT1000) o sobre reflector (DL1000)
- Carcasa estanca al polvo y al agua (IP 65 e IP 67) de aleación de aluminio anticorrosiva
- Entradas y salidas digitales configurables, salida analógica e interfaces de bus de campo (en función de la variante)
- Medición en superficies calientes (DT1000)
Rendimiento en la carcasa VISTAL®
- Carcasa robusta VISTAL®
- LED de localización o láser
- Fotocélula de detección sobre objeto con distancias de conmutación de hasta 800 mm
- Fotocélula de reflexión con autocolimación
- Barreras emisor-receptor con una distancia de conmutación de hasta 60 m
- Tecnología SIRIC®
- Conexiones: conectores macho M8 y M12, solo cable y cable con conector macho
- Disposición de orificios M3 y M4
Digitalización de mercancías para procesos logísticos optimizados
- Exactitud de medición con un volumen de 5 mm x 5 mm x hasta 5 mm y un peso de ± 5 g
- Lectura de códigos de barras 1D y 2D
- Solución móvil con tecnología de batería recargable y WLAN
La referencia en la tecnología de carretera y tráfico
- Medición automática y precisa de vehículos
- Informaciones sobre el vehículo medido a través de interfaz TCP/IP
- Asistente de configuración para una puesta en servicio paso a paso
- Representación 3D del vehículo con indicación a color en caso de superación de medidas
- Prestación adicional: respaldo de ingeniería, p. ej., integración en un sistema superior
Alta fiabilidad del sistema para la supervisión de zonas, incluso en condiciones del entorno adversas
- Detección sin contacto por medio de la tecnología LiDAR apta para cualquier climatología
- Campos de detección ajustables específicamente para la aplicación
- Ciclos automáticos de autocomprobación
- Configuración adaptada del control
- Implementación sencilla de nuevas funciones
- Pasarelas opcionales para diagnósticos remotos o análisis de datos
Registrar, visualizar, monitorizar datos y mejorar los procesos
- Paneles de control y visualizaciones configurables
- Módulos de análisis de datos para tendencias y medidas históricas y en tiempo real
- Escalable para toda la instalación
- Conectividad independiente del proveedor
- Gestión en varios idiomas y estándares de seguridad en TI que permiten el uso en todo el mundo
- Funcionalidad en los entornos informáticos del cliente
App de realidad aumentada para la visualización de datos y análisis de errores
- Visualización de datos de máquinas, de procesos y de diagnóstico de un entorno de trabajo real en terminales móviles
- Funcionalidad seleccionable en función de la aplicación
- Compatible con formatos abiertos para la integración de fuentes de datos específicas del cliente
- Contenido de la App de realidad aumentada con configuración personalizada