Filtrar por:
860 resultados:
Fiable, convencional y modular
- Encoder absoluto multivuelta extremadamente robusto de hasta 26 bits
- Eje hueco pasante con profundidad estrecha
- Función de ajuste cero/predefinida mediante hardware/software
- Interfaz de comunicación: SSI, PROFIBUS DP
- Ajustable electrónicamente, resolución parametrizable
- Exploración magnética
La protección perfecta con las necesidades de espacio más reducidas
- Tipo 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
- Magnitud del campo de protección de 0,4 m x 0,4 m a 1,5 m x 1,5 m
- Resolución de 20 mm, 24 mm y 30 mm
- Un solo dispositivo: transmisor y receptor integrados
- Manejo intuitivo con un solo botón
- Alineación automática
- Sincronización de 2 sistemas
- Rearranque/restauración, control de contactor (EDM) integrado
Medición de distancias precisa y se alta calidad
- Campo de medición de 0,15 m a 300 m
- Tiempos de medición muy rápidos
- Máxima exactitud, reproducibilidad y disponibilidad del sistema
- Puesta en servicio fácil: pantalla LCD iluminada con información de diagnóstico
- Luz roja visible y soporte de alineación con sistema de resorte
- Numerosas interfaces: SSI, RS-422, PROFIBUS, HIPERFACE, DeviceNet
Detectar colores de manera precisa, controlar y clasificar
- Posibilidad de guardar un color (CS8-1) o cuatro (CS8-4)
- Alcance de detección 12,5 mm o 60 mm
- Tiempo de respuesta rápido de hasta 85 µs
- Alta resolución de color
- Indicación de la conformidad del color mediante indicador de barras
- Punto de luz muy preciso, alta resolución geométrica
- Carcasa metálica con dos aperturas para la entrada de luz (intercambiable)
Cableado inteligente y funciones integradas para soluciones económicas
- Tipo 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
- Carcasa robusta con diseño industrial
- Indicador de 7 segmentos
- Alcance de hasta 6 m
- Control de contactor (EDM), bloqueo de rearranque (RES) y auto prueba interna configurable sin necesidad de ordenador
- Variantes activas y pasivas para un cableado más económico
- Conexión estándar M12 disponible
Gran flexibilidad y versatilidad mediante conexiones en cascada
- Tipo 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
- Carcasa robusta con diseño industrial
- Indicador de 7 segmentos
- Alcance de hasta 25 m
- Control de contactor (EDM) y auto prueba interna configurable sin necesidad de ordenador
- Codificación de haces para evitar interferencias de sistemas
- Conexión estándar M12 disponible
- Apta para conexión en cascada, hasta tres sistemas
Funciones integradas y sencillez de uso con diseño industrial acreditado
- Tipo 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
- Carcasa robusta con diseño industrial
- Indicador de 7 segmentos
- Gran alcance de hasta 70 m
- Control de contactor (EDM), bloqueo de rearranque (RES) y auto prueba interna configurable sin necesidad de ordenador
- Codificación de haces para evitar interferencias de sistemas
- Conexión estándar M12 disponible
Diseño industrial robusto y facilidad de uso sin necesidad de ordenador
- Tipo 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
- Carcasa robusta con diseño industrial
- Gran alcance de hasta 70 m
- Control de contactor (EDM) y autocomprobación interna configurable sin necesidad de ordenador
- Conexión estándar M12 disponible
- Indicador de 7 segmentos
- Codificación de haces para evitar interferencias de sistemas
Sensor estándar para distancias de medición de hasta 220 m
- Campos de medición de 0,15 m a 50 m / 0,15 m a 130 m / 0,15 m a 220 m
- Procesos de posicionamiento breves gracias a los tiempos de medición rápidos
- Grado de exactitud y reproducibilidad muy alto
- Puesta en servicio fácil: pantalla LCD iluminada con información de diagnóstico
- Concepto de montaje y de alineación sencillos: soporte de alineación con resorte y luz roja visible
- Numerosas interfaces: SSI, RS-422, PROFIBUS, HIPERFACE, CANopen, DeviceNet