Filtrar por:
860 resultados:
Sensor 2D-LiDAR con gran alcance
- Gran alcance, incluso con superficies oscuras
- Tecnología láser segura para la visión directa
- Alta resolución angular de hasta 0,125 grados
- Gran insensibilidad a la radiación solar y a otras fuentes de luz infrarroja
- Supervisión sincronizada de hasta cuatro campos definibles
- Salida en tiempo real de los datos medidos por la interfaz Ethernet
- Exploración continua con el punto láser uniforme en un ángulo de 360 grados
Supervisión remota y diagnóstico a distancia a cargo de especialistas de SICK
- Supervisión continua del estado (Condition Monitoring) de los equipos del cliente también de forma remota
- Notificaciones antes de que los problemas ocurran, incluyendo primer diagnóstico y recomendaciones de manejo
- Informes regulares sobre el estado de los dispositivos de SICK incluyendo evaluación de los datos
- Rápido análisis de los problemas por parte de expertos de servicio de SICK
Medición de flujo volumétrico fiable y exacta en procesos
- Convertidor resistente a la corrosión de acero inoxidable o titanio
- Hasta 16 bar de presión de proceso
- Ejecución protegida contra explosiones para aplicaciones en zona 2 (ATEX) disponible
- Transductor de ultrasonido herméticamente sellado
- Medición prácticamente sin pérdida de presión y sin influencia en el proceso
- Control automático de funcionamiento con prueba de punto cero y punto de referencia
La solución fiable original de SICK para la seguridad de sus instalaciones
- Escáner láser de seguridad S3000 fiable y potente
- Conector de sistema para guardar los datos de configuración
- CD-ROM con software de configuración y diagnóstico CDS
- Cable de servicio para conectar y programar el S3000
Predicción de fallos de las máquinas gracias a un análisis inteligente
- Previsión específica de la posibilidad de que se produzcan incidentes definidos
- Algoritmos de previsión mediante la comparación de datos actuales e históricos
- Notificaciones de incidentes futuros de máquinas o instalaciones en diferentes terminales
- Integración de datos de sensores, máquinas y periféricos
Servicio eficiente mediante mantenimiento remoto seguro
- Acceso para clientes e integradores
- Documentos específicos de la instalación disponibles si se necesitan
- Interfaz gráfica de usuario para Remote Infrastructure
- Diagnóstico remoto especializado
- Servicio de configuración: instalación, ajuste e instrucción
- Constituye la base para el Condition Monitoring y el servicio de asistencia
Supervisión fiable del límite inferior de explosión en los procesos
- Detector de gas para los compuestos orgánicos volátiles
- Certificado según EN 50271
- Versión en línea para acoplamiento directo al proceso
- Carcasa opcional para uso en zonas Ex 1 y 2
- Estructura modular para instalación flexible
- Sistema de dilución del gas de muestra integrado
- Calentamiento de todas las rutas del gas
- Sin piezas móviles
Sistema de realimentación del motor compacto para servoaccionamientos muy dinámicos
- Encoder (MFB) de motor con interfaz HIPERFACE-DSL®
- Diseño compacto y robusto con un diámetro de 36 mm
- Con una resolución de hasta 20 bits por revolución y 4.096 revoluciones medibles en un sistema multivuelta
- Posibilidad de conectar un sensor de temperatura externo
- E²Prom con un espacio libre de almacenamiento de 8 kB
- Con certificación SIL2 (válida únicamente para EKS/EKM36-2...)
- Histograma de tiempo de uso
Preparación de mercancías inteligente y sencilla
- LED de trabajo visible 360°
- Permite un alcance de hasta 2 m
- Altura de supervisión variable entre 120 y 420 mm
- Resistencia a luces externas o reflejadas
- LED de trabajo conmutable: iluminación permanente o intermitente
- Verificación óptica de que el acceso sea correcto
Extenso software de configuración para el controlador de seguridad de SICK
- Enlaces lógicos sencillos mediante el sistema de “arrastrar y soltar”
- Hasta 255 bloques de funciones certificados para cada estación Flexi Soft
- Simulación offline del proyecto
- Verificación del proyecto
- Informe de proyecto exhaustivo en solo un archivo
- Ayuda detallada para el cableado
- Con licencia para la descarga automatizada u opcionalmente para sistemas de seguridad
Tamaño compacto con alta resolución para un rango de potencia estándar
- Sistema de realimentación del motor para rangos de potencia estándar
- 128 periodos senoidales/cosenoidales por revolución
- Posición absoluta con una resolución de 4.096 pasos por revolución, así como 4.096 revoluciones en el sistema multivuelta
- Programación del valor de posición y placa de características electrónica
- Interfaz HIPERFACE®
- Versión empotrada y autónoma
- Certificado según SIL2/PL d (solo válido para SKS36S/SKM36S-H...)
- Conforme a RoHs
Medición eficiente y sencilla de las emisiones
- Puede medir todos los parámetros típicos de los gases de escape (O2, CO, NOx, SO2)
- Equipado con un sistema completo para la toma de muestras (filtro de extracción de gas de medición, refrigerador de gas de medición y una bomba de gas de medición integrada)
- Con certificación MCERTS
- Verificado conforme a EN 61000-6 y CEM, y con certificación CE
- Emisión de los valores medidos de manera analógica (4 ... 20 mA) o digital (Modbus)
La protección perfecta con las necesidades de espacio más reducidas
- Tipo 3 (IEC 61496), SIL2 (IEC 61508), PL d (EN ISO 13849)
- Magnitud del campo de protección de 0,4 m x 0,4 m a 1,5x 1,5 m
- Resolución de 20 mm, 24 mm y 30 mm
- Un solo dispositivo: transmisor y receptor integrados
- Manejo intuitivo con un solo botón
- Alineación automática
- Sincronización de 2 sistemas
- Rearranque/restauración, control de contactor (EDM) integrado
El sistema de medición de polvo mediante luz dispersa hacia atrás
- Para concentraciones de polvo de bajas a medianas
- Instalación en un lateral
- Prueba automática de punto cero y punto de referencia
- Compensación automática de la radiación de fondo, por lo que no es necesario ningún absorbedor de luz
- Para diámetros de conducto de medianos a grandes
Especificación y programación de software de aplicación relativo a la seguridad
- Especificación estructurada del software para funciones de seguridad definidas
- Creación conforme a las normas del software de aplicación relativo a la seguridad según el modelo V de la norma ISO 13849-1
- Programación y parametrización reproducibles del controlador de seguridad
- Ejecución de revisiones del código para garantizar un software sin errores
Especificación conforme a las normas de piezas de controladores que están relacionadas con la seguridad
- Diseño inteligente del hardware de seguridad incluyendo la selección y conexión de componentes de seguridad apropiados para los controladores
- Determinación del nivel de rendimiento (PL) obtenido
- Dimensionamiento de los resguardos físicos
- Cálculo de los tiempos de seguimiento y de las distancias de seguridad requeridas
Verificación y validación fiables de soluciones de seguridad
- Creación de un plan de verificación y validación con la descripción detallada del procedimiento para el testado posterior de la solución de seguridad
- Implementación eficiente y reproducible y documentación de las pruebas
- Documentación de los errores y desviaciones cubiertos, así como de su corrección