Filtrar por:

860 resultados:

Resultado 817 - 840 de 860

Sensor 2D-LiDAR con gran alcance
  • Gran alcance, incluso con superficies oscuras
  • Tecnología láser segura para la visión directa
  • Alta resolución angular de hasta 0,125 grados
  • Gran insensibilidad a la radiación solar y a otras fuentes de luz infrarroja
  • Supervisión sincronizada de hasta cuatro campos definibles
  • Salida en tiempo real de los datos medidos por la interfaz Ethernet
  • Exploración continua con el punto láser uniforme en un ángulo de 360 grados
Comparar ahora
Seleccionar
Supervisión remota y diagnóstico a distancia a cargo de especialistas de SICK
  • Supervisión continua del estado (Condition Monitoring) de los equipos del cliente también de forma remota
  • Notificaciones antes de que los problemas ocurran, incluyendo primer diagnóstico y recomendaciones de manejo
  • Informes regulares sobre el estado de los dispositivos de SICK incluyendo evaluación de los datos
  • Rápido análisis de los problemas por parte de expertos de servicio de SICK
Comparar ahora
Seleccionar
Medición de flujo volumétrico fiable y exacta en procesos
  • Convertidor resistente a la corrosión de acero inoxidable o titanio
  • Hasta 16 bar de presión de proceso
  • Ejecución protegida contra explosiones para aplicaciones en zona 2 (ATEX) disponible
  • Transductor de ultrasonido herméticamente sellado
  • Medición prácticamente sin pérdida de presión y sin influencia en el proceso
  • Control automático de funcionamiento con prueba de punto cero y punto de referencia
Comparar ahora
Seleccionar
La solución fiable original de SICK para la seguridad de sus instalaciones
  • Escáner láser de seguridad S3000 fiable y potente
  • Conector de sistema para guardar los datos de configuración
  • CD-ROM con software de configuración y diagnóstico CDS
  • Cable de servicio para conectar y programar el S3000
Comparar ahora
Seleccionar
Predicción de fallos de las máquinas gracias a un análisis inteligente
  • Previsión específica de la posibilidad de que se produzcan incidentes definidos
  • Algoritmos de previsión mediante la comparación de datos actuales e históricos
  • Notificaciones de incidentes futuros de máquinas o instalaciones en diferentes terminales
  • Integración de datos de sensores, máquinas y periféricos
Comparar ahora
Seleccionar
Servicio eficiente mediante mantenimiento remoto seguro
  • Acceso para clientes e integradores
  • Documentos específicos de la instalación disponibles si se necesitan
  • Interfaz gráfica de usuario para Remote Infrastructure
  • Diagnóstico remoto especializado
  • Servicio de configuración: instalación, ajuste e instrucción
  • Constituye la base para el Condition Monitoring y el servicio de asistencia
Comparar ahora
Seleccionar
Supervisión fiable del límite inferior de explosión en los procesos
  • Detector de gas para los compuestos orgánicos volátiles
  • Certificado según EN 50271
  • Versión en línea para acoplamiento directo al proceso
  • Carcasa opcional para uso en zonas Ex 1 y 2
  • Estructura modular para instalación flexible
  • Sistema de dilución del gas de muestra integrado
  • Calentamiento de todas las rutas del gas
  • Sin piezas móviles
Esta gama de productos está discontinuada
Comparar ahora
Seleccionar
Sistema de realimentación del motor compacto para servoaccionamientos muy dinámicos
  • Encoder (MFB) de motor con interfaz HIPERFACE-DSL®
  • Diseño compacto y robusto con un diámetro de 36 mm
  • Con una resolución de hasta 20 bits por revolución y 4.096 revoluciones medibles en un sistema multivuelta
  • Posibilidad de conectar un sensor de temperatura externo
  • E²Prom con un espacio libre de almacenamiento de 8 kB
  • Con certificación SIL2 (válida únicamente para EKS/EKM36-2...)
  • Histograma de tiempo de uso
Comparar ahora
Seleccionar
Preparación de mercancías inteligente y sencilla
  • LED de trabajo visible 360°
  • Permite un alcance de hasta 2 m
  • Altura de supervisión variable entre 120 y 420 mm
  • Resistencia a luces externas o reflejadas
  • LED de trabajo conmutable: iluminación permanente o intermitente
  • Verificación óptica de que el acceso sea correcto
Comparar ahora
Seleccionar
Comparar ahora
Seleccionar
Comparar ahora
Seleccionar
Comparar ahora
Seleccionar
Comparar ahora
Seleccionar
Comparar ahora
Seleccionar
Comparar ahora
Seleccionar
Extenso software de configuración para el controlador de seguridad de SICK
  • Enlaces lógicos sencillos mediante el sistema de “arrastrar y soltar”
  • Hasta 255 bloques de funciones certificados para cada estación Flexi Soft
  • Simulación offline del proyecto
  • Verificación del proyecto
  • Informe de proyecto exhaustivo en solo un archivo
  • Ayuda detallada para el cableado
  • Con licencia para la descarga automatizada u opcionalmente para sistemas de seguridad
Comparar ahora
Seleccionar
Tamaño compacto con alta resolución para un rango de potencia estándar
  • Sistema de realimentación del motor para rangos de potencia estándar
  • 128 periodos senoidales/cosenoidales por revolución
  • Posición absoluta con una resolución de 4.096 pasos por revolución, así como 4.096 revoluciones en el sistema multivuelta
  • Programación del valor de posición y placa de características electrónica
  • Interfaz HIPERFACE®
  • Versión empotrada y autónoma
  • Certificado según SIL2/PL d (solo válido para SKS36S/SKM36S-H...)
  • Conforme a RoHs
Comparar ahora
Seleccionar
Medición eficiente y sencilla de las emisiones
  • Puede medir todos los parámetros típicos de los gases de escape (O2, CO, NOx, SO2)
  • Equipado con un sistema completo para la toma de muestras (filtro de extracción de gas de medición, refrigerador de gas de medición y una bomba de gas de medición integrada)
  • Con certificación MCERTS
  • Verificado conforme a EN 61000-6 y CEM, y con certificación CE
  • Emisión de los valores medidos de manera analógica (4 ... 20 mA) o digital (Modbus)
¡Esta gama de productos va a ser descontinuada en breve!
Comparar ahora
Seleccionar
La protección perfecta con las necesidades de espacio más reducidas
  • Tipo 3 (IEC 61496), SIL2 (IEC 61508), PL d (EN ISO 13849)
  • Magnitud del campo de protección de 0,4 m x 0,4 m a 1,5x 1,5 m
  • Resolución de 20 mm, 24 mm y 30 mm
  • Un solo dispositivo: transmisor y receptor integrados
  • Manejo intuitivo con un solo botón
  • Alineación automática
  • Sincronización de 2 sistemas
  • Rearranque/restauración, control de contactor (EDM) integrado
¡Esta gama de productos va a ser descontinuada en breve!
Comparar ahora
Seleccionar
El sistema de medición de polvo mediante luz dispersa hacia atrás
  • Para concentraciones de polvo de bajas a medianas
  • Instalación en un lateral
  • Prueba automática de punto cero y punto de referencia
  • Compensación automática de la radiación de fondo, por lo que no es necesario ningún absorbedor de luz
  • Para diámetros de conducto de medianos a grandes
¡Esta gama de productos va a ser descontinuada en breve!
Comparar ahora
Seleccionar
Especificación y programación de software de aplicación relativo a la seguridad
  • Especificación estructurada del software para funciones de seguridad definidas
  • Creación conforme a las normas del software de aplicación relativo a la seguridad según el modelo V de la norma ISO 13849-1
  • Programación y parametrización reproducibles del controlador de seguridad
  • Ejecución de revisiones del código para garantizar un software sin errores
Comparar ahora
Seleccionar
Especificación conforme a las normas de piezas de controladores que están relacionadas con la seguridad
  • Diseño inteligente del hardware de seguridad incluyendo la selección y conexión de componentes de seguridad apropiados para los controladores
  • Determinación del nivel de rendimiento (PL) obtenido
  • Dimensionamiento de los resguardos físicos
  • Cálculo de los tiempos de seguimiento y de las distancias de seguridad requeridas
Comparar ahora
Seleccionar
Verificación y validación fiables de soluciones de seguridad
  • Creación de un plan de verificación y validación con la descripción detallada del procedimiento para el testado posterior de la solución de seguridad
  • Implementación eficiente y reproducible y documentación de las pruebas
  • Documentación de los errores y desviaciones cubiertos, así como de su corrección
Comparar ahora
Seleccionar
Comparar ahora
Seleccionar

Resultado 817 - 840 de 860