Filtrar por:

860 resultados:

Resultado 793 - 816 de 860

Comparar ahora
Seleccionar
Analizador portátil para medir compuestos orgánicos volátiles
  • Desconexión automática del gas de combustión y de la bomba al extinguirse la llama
  • Solo 15 minutos de tiempo de calentamiento hasta que está dispuesto para el servicio
  • Regulador de temperatura integrado para conductos de gas de muestra con calefacción
  • Conexiones con acoplamiento rápido y cierres de bayoneta
  • Idoneidad verificada para el control continuo de emisiones
Comparar ahora
Seleccionar
Comparar ahora
Seleccionar
VFS60 robusto, versátil y especialmente indicado para los motores asíncronos
  • Interfaces TTL, HTL o seno 0,5 VSS
  • Resolución de hasta 65.536 líneas por revolución
  • Programación personalizada de la interfaz, el número de líneas y la amplitud de impulso cero
  • Programación directa mediante RS485
  • Rotación excelente gracias a la distancia ampliada del cojinete de bolas
  • Extraordinariamente robusto
  • Clase de protección IP65
  • Flexibilidad mecánica mediante eje hueco pasante o desmontable de 8 a 15 mm, disponible en distintos pares de apoyo
  • Rango de temperatura de –30 °C a +100 °C
  • Posibilidad de conexión del eje aislada mediante manguito de plástico
Comparar ahora
Seleccionar
Confección de una tarjeta de referencia digital precisa para el vehículo de transporte sin conductor
  • Comprobación de los datos de escaneo facilitados para la confección de la tarjeta
  • Tratamiento de los registros para la confección óptima de la tarjeta de referencia
  • Prueba offline de tarjeta de referencia
  • Facilitación y archivado de la tarjeta de referencia
Comparar ahora
Seleccionar
  • Detection and counting of items of heights down to 2 mm
  • Accurate measurement of item position on belt or tray
  • Doubles detection including side-by-side, product spacing (too close), touching and piggy-back conditions
  • Pre-calibrated measurement head in IP 65 housing
  • Full-range item characteristics in 3D in up to 3 m/s
  • Classify items by height measurement
Comparar ahora
Seleccionar
Registro de datos preciso para la elaboración de la tarjeta de referencia para el vehículo de transporte sin conductor
  • Comprobación de las condiciones del entorno a lo largo de los recorridos del vehículo de transporte sin conductor
  • Especificación del nivel de escaneo óptimo, específico de la instalación, para captar los datos de escaneo
  • Registro preciso de los datos de escaneo para la confección de la tarjeta de referencia
  • Facilitación, documentación y archivado de los datos de escaneo
Comparar ahora
Seleccionar
Encoder de cable para trabajos pesados longitud de medición de hasta 60 m y diseño robusto
  • Longitudes de medición: de 2 a 60 m
  • Sistema de medición modular con una gran variedad de interfaces/longitudes de medición
  • Sistema muy robusto (rascador de suciedad, escobillas integradas)
  • Mecanismo de espiras y entrada de cable de gran calidad
  • Tipo de protección alto
  • Gran resistencia a los impactos y a las vibraciones
  • Resolución muy alta
  • Ampliable con accesorios externos
Comparar ahora
Seleccionar
Monitorización de posición segura sin contacto
  • Ámbito de respuesta de hasta 15 mm
  • Indicador LED de estado
  • Hasta nivel de rendimiento PL d (EN ISO 13849), SILCL2 (EN 62061), SIL2 (IEC 61508)
  • Conector de enchufe M12 compatible con Flexi Loop
Comparar ahora
Seleccionar
Comparar ahora
Seleccionar
Desarrolle sus potenciales con nuestros cursos de formación de métodos y habilidades blandas de SICK
  • Cursos online y presenciales
  • Participación conjunta en los cursos con empleados de SICK
  • Conceptos de seguridad interactivos y orientados a la práctica
  • Certificado probatorio de la participación en el curso
  • Intercambio y contacto en redes con expertos
Comparar ahora
Seleccionar
Comprobación de la precisión de repetición en condiciones de laboratorio
  • Comprobación de la linealidad y de la desviación de punto cero en condiciones de laboratorio
  • Concentraciones de gas de pruebas y campos de medición específicos de los clientes
  • El periodo de medición es de hasta 72 horas
  • Emisión de un protocolo de pruebas después de la prueba
  • Ejecución de la prueba en el centro de producción respectivo de SICK
Comparar ahora
Seleccionar
Comparar ahora
Seleccionar
Comparar ahora
Seleccionar
Fiable, convencional y modular
  • Encoder absoluto multivuelta extremadamente robusto de hasta 26 bits
  • Eje macizo con brida clamping o servo, eje hueco ciego, accesorios adaptadores
  • Función de ajuste cero/predefinida mediante hardware/software
  • Interfaz de comunicación: SSI, DeviceNet, PROFIBUS DP o CANopen
  • Ajustable electrónicamente, resolución parametrizable
  • Exploración magnética
Comparar ahora
Seleccionar
Paquetes de servicios orientados a las necesidades para planificar la seguridad
  • Acuerdos modulares de servicios a un precio fijo
  • Inspección periódica y planificada de la instalación
  • Acceso prioritario a los expertos del servicio
  • Red de servicio disponible en todo el mundo
  • Según el volumen de suministro, se incluye mantenimiento remoto o asistencia técnica en sitio
  • Posibilidad de combinar servicios individuales y flexibles
Comparar ahora
Seleccionar
Un único dispositivo para distintas zonas de supervisión
  • Alcance de hasta 2,8 m
  • Resolución de 6 a 18 mm
  • Un solo dispositivo: emisor y receptor integrados
  • Manejo intuitivo con un solo botón
  • Alineación automática
  • Sincronización de 2 sistemas
  • Método de aprendizaje sencillo
Comparar ahora
Seleccionar
Comparar ahora
Seleccionar
Comparar ahora
Seleccionar
La solución inteligente de procesamiento de imagen en un cómodo paquete de sensor
  • Posicionamiento, verificación y medición a alta velocidad
  • Potente “detector de objetos” independiente de la posición, el ángulo de giro y el tamaño
  • La carcasa intercambiable única admite difusor y diversos accesorios ópticos
  • Configuración intuitiva por ordenador paso a paso
  • Interfaz de usuario de fácil manejo
  • Interfaces flexibles para la integración en la máquina y diseño HMI
Comparar ahora
Seleccionar
Comparar ahora
Seleccionar
Comparar ahora
Seleccionar
Comparar ahora
Seleccionar
Comparar ahora
Seleccionar

Resultado 793 - 816 de 860