Filtrar por:
860 resultados:
Analizador portátil para medir compuestos orgánicos volátiles
- Desconexión automática del gas de combustión y de la bomba al extinguirse la llama
- Solo 15 minutos de tiempo de calentamiento hasta que está dispuesto para el servicio
- Regulador de temperatura integrado para conductos de gas de muestra con calefacción
- Conexiones con acoplamiento rápido y cierres de bayoneta
- Idoneidad verificada para el control continuo de emisiones
VFS60 robusto, versátil y especialmente indicado para los motores asíncronos
- Interfaces TTL, HTL o seno 0,5 VSS
- Resolución de hasta 65.536 líneas por revolución
- Programación personalizada de la interfaz, el número de líneas y la amplitud de impulso cero
- Programación directa mediante RS485
- Rotación excelente gracias a la distancia ampliada del cojinete de bolas
- Extraordinariamente robusto
- Clase de protección IP65
- Flexibilidad mecánica mediante eje hueco pasante o desmontable de 8 a 15 mm, disponible en distintos pares de apoyo
- Rango de temperatura de –30 °C a +100 °C
- Posibilidad de conexión del eje aislada mediante manguito de plástico
Confección de una tarjeta de referencia digital precisa para el vehículo de transporte sin conductor
- Comprobación de los datos de escaneo facilitados para la confección de la tarjeta
- Tratamiento de los registros para la confección óptima de la tarjeta de referencia
- Prueba offline de tarjeta de referencia
- Facilitación y archivado de la tarjeta de referencia
- Detection and counting of items of heights down to 2 mm
- Accurate measurement of item position on belt or tray
- Doubles detection including side-by-side, product spacing (too close), touching and piggy-back conditions
- Pre-calibrated measurement head in IP 65 housing
- Full-range item characteristics in 3D in up to 3 m/s
- Classify items by height measurement
Registro de datos preciso para la elaboración de la tarjeta de referencia para el vehículo de transporte sin conductor
- Comprobación de las condiciones del entorno a lo largo de los recorridos del vehículo de transporte sin conductor
- Especificación del nivel de escaneo óptimo, específico de la instalación, para captar los datos de escaneo
- Registro preciso de los datos de escaneo para la confección de la tarjeta de referencia
- Facilitación, documentación y archivado de los datos de escaneo
Encoder de cable para trabajos pesados longitud de medición de hasta 60 m y diseño robusto
- Longitudes de medición: de 2 a 60 m
- Sistema de medición modular con una gran variedad de interfaces/longitudes de medición
- Sistema muy robusto (rascador de suciedad, escobillas integradas)
- Mecanismo de espiras y entrada de cable de gran calidad
- Tipo de protección alto
- Gran resistencia a los impactos y a las vibraciones
- Resolución muy alta
- Ampliable con accesorios externos
Monitorización de posición segura sin contacto
- Ámbito de respuesta de hasta 15 mm
- Indicador LED de estado
- Hasta nivel de rendimiento PL d (EN ISO 13849), SILCL2 (EN 62061), SIL2 (IEC 61508)
- Conector de enchufe M12 compatible con Flexi Loop
Desarrolle sus potenciales con nuestros cursos de formación de métodos y habilidades blandas de SICK
- Cursos online y presenciales
- Participación conjunta en los cursos con empleados de SICK
- Conceptos de seguridad interactivos y orientados a la práctica
- Certificado probatorio de la participación en el curso
- Intercambio y contacto en redes con expertos
Comprobación de la precisión de repetición en condiciones de laboratorio
- Comprobación de la linealidad y de la desviación de punto cero en condiciones de laboratorio
- Concentraciones de gas de pruebas y campos de medición específicos de los clientes
- El periodo de medición es de hasta 72 horas
- Emisión de un protocolo de pruebas después de la prueba
- Ejecución de la prueba en el centro de producción respectivo de SICK
Fiable, convencional y modular
- Encoder absoluto multivuelta extremadamente robusto de hasta 26 bits
- Eje macizo con brida clamping o servo, eje hueco ciego, accesorios adaptadores
- Función de ajuste cero/predefinida mediante hardware/software
- Interfaz de comunicación: SSI, DeviceNet, PROFIBUS DP o CANopen
- Ajustable electrónicamente, resolución parametrizable
- Exploración magnética
Paquetes de servicios orientados a las necesidades para planificar la seguridad
- Acuerdos modulares de servicios a un precio fijo
- Inspección periódica y planificada de la instalación
- Acceso prioritario a los expertos del servicio
- Red de servicio disponible en todo el mundo
- Según el volumen de suministro, se incluye mantenimiento remoto o asistencia técnica en sitio
- Posibilidad de combinar servicios individuales y flexibles
Un único dispositivo para distintas zonas de supervisión
- Alcance de hasta 2,8 m
- Resolución de 6 a 18 mm
- Un solo dispositivo: emisor y receptor integrados
- Manejo intuitivo con un solo botón
- Alineación automática
- Sincronización de 2 sistemas
- Método de aprendizaje sencillo
La solución inteligente de procesamiento de imagen en un cómodo paquete de sensor
- Posicionamiento, verificación y medición a alta velocidad
- Potente “detector de objetos” independiente de la posición, el ángulo de giro y el tamaño
- La carcasa intercambiable única admite difusor y diversos accesorios ópticos
- Configuración intuitiva por ordenador paso a paso
- Interfaz de usuario de fácil manejo
- Interfaces flexibles para la integración en la máquina y diseño HMI