Filtrar por:
860 resultados:
Pantalla frontal con calefacción para una clara visión
- Pantalla frontal calefactada para aplicaciones en exteriores
- Solución de montaje independiente
- Diseño robusto, compacto y muy estable
- Montaje y ajuste sencillos
- Protección de dispositivos contra influencias externas
- Posibilidad de utilización para barreras fotoeléctricas de seguridad multihaz M4000
Versatilidad y flexibilidad también en condiciones ambientales adversas
- Tipo 4 (IEC 61496), PL e (EN ISO 13849)
- Configuración mediante interruptor DIP, sin necesidad de ordenador
- Gran alcance de hasta 19 m
- Láser de alineación e indicador de alineación integrados
- Carcasa robusta con 3 ranuras de montaje para la máxima flexibilidad de instalación
- Cegado de 1/2 haces
- Diagnóstico mediante indicador de 7 segmentos; códigos de error directamente en el dispositivo
- Codificación de haces para evitar interferencias de sistemas
- Apta para conexión en cascada (hasta tres sistemas o con un escáner láser de seguridad)
Resistente a los impactos y a las vibraciones ideal para ser utilizado en motores eléctricos
- Controladores de salida para señales incrementales y de conmutación según EIA 422
- Resolución de hasta 2.048 líneas por revolución
- Señales de conmutación hasta 32 pares de polos
- Programación personalizada del número de líneas, número de pares de polos y amplitud de impulso cero
- Alta resistencia a impactos y vibraciones
- Neutralización por sistema de los errores de excentricidad gracias a una exploración completa
- Posibilidad de alta velocidad angular
Caudalímetro de gas por ultrasonidos para aplicaciones situadas aguas arriba
- Su amplio rango de medición cubre el campo de medición de múltiples orificios de medición
- Incluye tubo de entrada 10D fabricado con alta precisión
- Exactitud de medición de ± 1% sin calibración de caudal a alta presión
- Capacidad de diagnóstico remoto
- Diseño para aplicaciones de gas húmedo
- Nueva característica de diagnóstico: detección de gas húmedo
- Baja necesidad de mantenimiento
Mayor alcance para una flexibilidad aún mayor
- Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Indicador de 7 segmentos
- Inicio de ciclo por desactivación del sensor de presencia con unidad de evaluación UE402
- Control de contactor (EDM) y bloqueo de rearranque
- Configuración y diagnóstico mediante PC
- Apta para conexión en cascada, hasta tres sistemas
- Salida de aviso ADO (Application Diagnostic Output) para informar de la existencia de suciedad
- Accesorio conector de clonación: permite almacenar los datos de configuración
Sensor de distancia para distancias de hasta 1 m con programación previa específica para cada cliente
- Diferentes campos de medición, desde 90 mm a 1.000 mm
- Reproducibilidad hasta ± 1,5 mm
- Emisor de infrarrojos que no es visible al ojo humano
- Salida conmutada y analógica para la emisión de campos de medición y de distancias
- Sensor de tipo plug & play preprogramado de forma específica para el cliente
- Alta velocidad de salida: un valor medido cada milisegundo
- Robusta carcasa metálica
Fiable y exacto hasta 1 m
- Cuatro campos de medición desde 50 mm hasta 1.000 mm
- Linealidad muy elevada de hasta ± 0,5 mm
- El elemento receptor CMOS posibilita distancias de medición exactas con independencia del color y el brillo
- Láser de luz roja
- Salida analógica y digital de libre adaptación
- Pantalla con guía de menú de manejo intuitivo
- Ajustes avanzados (p. ej., cálculo de valor promedio, función externa de desconexión de láser, etc.)
Identificación de códigos 1D con escáner incluyendo enfoque dinámico
- Gran profundidad de campo adaptable debido al ajuste de foco dinámico
- Teclas de función integradas, por ejemplo, para iniciar el ajuste automático o evaluar la calidad de lectura
- CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET y EtherNet/IP incluidos. No es necesaria una pasarela Ethernet adicional (con el tipo de conexión “Ethernet”)
- Reconstrucción de código SMART aumentada
- Funciones de clasificación y filtrado todavía más flexibles
- Configuración con SOPAS, la herramienta de parametrización para todos los nuevos productos de SICK
- Gráfico de barras con LED integrado
- Funciones avanzadas de diagnóstico remoto y supervisión de red mediante Ethernet disponibles
Objetividad e independencia evaluación del estado de seguridad
- Análisis del estado de conformidad actual de la instalación
- Comprobación de si es necesario realizar un nuevo procedimiento de evaluación de la conformidad CE
- Identificación de las lagunas de seguridad con recomendaciones para minimizar el riesgo
Concepción de soluciones de seguridad para máquinas seguras y productivas
- Propuesta de solución coordinada con el cliente para la configuración de medidas de reducción de riesgos
- Visualización clara de la solución incluyendo la representación de medidas y componentes en la máquina
- Planificación conforme a las normas de los resguardos físicos
- Planificación conforme a las normas de las funciones de seguridad y funciones complementarias de protección
Robusto sistema de realimentación del motor para una rápida integración en soluciones de accionamiento
- Transmisión de datos eficiente y de bajo coste gracias a la interfaz digital de rápida implementación BiSS C
- Prácticamente no requiere mantenimiento gracias al engranaje multivuelta mecánico sin batería
- Gracias a su robusta carcasa y a las grandes tolerancias mecánicas del sistema sin rodamientos de bolas, resiste altas niveles de solicitación
- Con su interfaz estándar BiSS C se integra sin mayor esfuerzo en numerosos servomotores
- Instalación sin complicaciones con una simple llave Allen mediante un tornillo ya integrado en el dispositivo y dos tornillos en la carcasa
- Con un diámetro de carcasa de 36 mm, longitud de 22 mm y eje hueco ciego de 6 mm de diámetro permiten el montaje incluso en pequeños servomotores
Procesamiento industrial de imágenes hecho fácil
- Procesamiento de imágenes automatizado en 2D y 3D para tareas de inspección
- Herramientas para el control de presencia, mediciones y aseguramiento de la calidad
- Funciones de IA para tareas de detección de errores y clasificación
- Rápida personalización con las herramientas plug-in de SICK Nova
- Compatibilidad con un gran número de sensores de visión de SICK
- Interfaz de usuario basada en web
Caudalímetros de gas de alta presión para la distribución del gas natural
- La tecnología más moderna: medición por ultrasonidos
- Diagnóstico y control de funcionamiento continuo
- Robusto y fiable gracias a que renuncia a los componentes móviles
- Permite instalaciones de contador compactas
- Conversión de flujo integrada
- Alimentación eléctrica con batería o con seguridad intrínseca
- Bluetooth Low Energy (BLE)
Productos SICK personalizados para garantizar una puesta en servicio sencilla
- Producción y entrega flexibles y específicas para el cliente de productos SICK con software adaptado
- Puesta en servicio plug & play
- Calidad de puesta en servicio constante para aplicaciones recurrentes
- Almacenamiento y archivado de la configuración
- Gestión de la configuración a través de AssetHub
- ID de configuración único y descripción
- También con tamaño de lote 1
Máxima seguridad del proceso gracias a la calibración
- Comprobación del funcionamiento por personal capacitado
- Realización de la calibración
- Evaluación de la desviación de medición
- Verificación en condiciones de laboratorio
- Documentación basada en el protocolo de calibración
Sistema de realimentación del motor de alta resolución con eje hueco
- El sistema de realimentación del motor HIPERFACE® está disponible en el modelo monovuelta o multivuelta y es compatible con todos los sistemas de accionamiento líderes en el mercado
- 1.024 periodos senoidales/cosenoidales por revolución
- Posición absoluta con una resolución de 32.768 pasos por revolución, así como 4.096 revoluciones en el sistema multivuelta
- Flexibilidad mecánica gracias a ejes huecos de inserción o pasantes de diversos diámetros (de 8 a 15 mm), disponibles con distintos pares de apoyo
- Clase de protección: IP65
- Certificado según SIL2/PL d (solo válido para SFS60S/SFM60S…)
Con seguridad a través de la jungla de normas y directivas
- Identificación de los riesgos
- Evaluación de los requisitos fundamentales de la Directiva de Máquinas en materia de seguridad y protección de la salud
- Documentación de los resultados como requisito para la obtención de la declaración de conformidad CE y el marcado CE
Análisis de causas de accidentes y cuasi-accidentes
- Investigación del desarrollo del accidente o del incidente
- Identificación de la causa del accidente
- Recomendación de medidas para evitar incidentes o accidentes sucesivos
Comprobación para la protección frente a peligros eléctricos
- Determinación del funcionamiento correcto del sistema de conductores protectores con arreglo a las especificaciones de IEC 60204-1
- Determinación de las resistencias de paso y corrientes de fuga
- Elaboración de un protocolo de comprobación que describa también defectos eventuales
- Elaboración de un informe de comprobación