Filtrar por:
860 resultados:
Servicio técnico de asistencia al cliente de primera clase a través de nuestros expertos de todo el mundo
- Fácil acceso al Servicio online de Asistencia al Cliente
- Información técnica actualizada e indicaciones de aplicación
Caudalímetro de gas versátil para tareas de medición en el transporte de gas
- Amplio campo de medición
- Diseño para aplicaciones de gas húmedo
- Diagnóstico inteligente del contador, incluyendo detección de gas húmedo
- Posibilidad de mantenimiento remoto gracias a las interfaces digitales
- Transmisor de 2 conductores con interfaz digital HART®
- Total integración de la medición de la presión y la temperatura, revaluación del volumen y cálculo del caudal de energía
Gran sencillez de instalación y puesta en servicio con un mayor rendimiento
- Posibilidad de ajuste en modo de trabajo dinámico o estático
- Carcasas en forma de horquilla y bastidor, ajuste sencillo
- Sensibilidad regulable
- Bloqueo de teclas ajustable
- Carcasa robusta de metal
- Prolongación de impulsos ajustable
- Conmutable entre Q y Q invertida
- Tiempo de respuesta muy rápido
Alto rendimiento en un diseño mecánico de probada eficacia
- Controladores de salida para señales incrementales y de conmutación según EIA 422
- Resolución de hasta 65.536 líneas por revolución
- Señales de conmutación hasta 32 pares de polos
- Rango de temperatura de –20 °C a +115 °C
- Varias interfaces mecánicas
Disponible rápidamente y en todo momento
- Soporte telefónico gratuito en el horario comercial correspondiente
- Interlocutores competentes
- Disponibilidad internacional
Asesoramiento experto las 24 horas del día
- Servicio de asistencia en horario de oficina (8/5) o fuera del mismo (24/5, 24/6, 24/7)
- Asistencia por parte de profesionales formados para la localización de fallos y la sustitución de componentes
- Documentación ampliada del sistema del cliente, incluido el historial concreto
- Opcional: soporte remoto
Certeza de la calidad de los productos y la funcionalidad solicitadas
- Comprobación de los productos solicitados respecto a integridad, calidad y funcionalidad
- Ejecución de las pruebas en el centro de producción respectivo de SICK
- Visión de los productos comparables de la producción
- Protocolo de recepción y comprobación
Recalibración de contadores de gas para tráfico y aplicaciones de proceso sujetos a control legal
- Paquete estándar: organización del proceso de recalibración, calibración de alta presión o baja presión, comprobación del funcionamiento del contador, limpieza de sonda, sustitución de aros obturadores de sonda, cambio de batería, prueba de estanqueidad y punto cero
- Paquete Premium (adicional al paquete estándar): nuevo bloque electrónico y actualización de firmware
- Otras opciones: respaldo in situ para puesta fuera de servicio, nueva carcasa SPU y barnizado del cuerpo del sensor, reparación de defectos durante la comprobación del funcionamiento, los tramos de tubos pedidos por el cliente pueden calibrarse conjuntamente, soporte in situ para la nueva puesta en servicio
- Network-compatible safety controller with a wide range of certified function blocks
- Analysis and logical connection of safety sensors and actuators
- Easy configuration and diagnostics
Cableado inteligente y máxima disponibilidad con diseño industrial acreditado
- Tipo 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
- Carcasa robusta con diseño industrial
- Alcance de hasta 6 m
- Control de contactor (EDM) y autocomprobación interna configurable sin necesidad de ordenador
- Conexión estándar M12 disponible
- Indicador de 7 segmentos
- Variante A/P exclusiva para cableado económico
Protección a largo plazo por un importe único calculable
- Ampliación de la garantía a un periodo total máximo de cinco años
- Los servicios corresponden a la cobertura de garantía del fabricante
- Pago único calculable al comprar el producto
Aprenda a manejar productos y sistemas por sí mismo
- Asistencia y formación por una persona experta cualificada de SICK en el arranque de la instalación
- Las adaptaciones específicas de cada aplicación se ejecutan correctamente y con rapidez
- Colaboración estrecha entre SICK y el cliente
Ampliación de funciones para C4000
- C4000 Standard: bypass, conmutación del modo operativo, inicio de ciclo por desactivación del sensor de presencia (single break, double break) (PSDI)
- C4000 Advanced: bypass, conmutación del modo operativo, inicio de ciclo por desactivación del sensor de presencia (single break, double break) (PSDI)
- C4000 Fusion: bypass, conmutación del modo operativo
- C4000 Palletizer: bypass, conmutación del modo operativo
- C4000 Entry/Exit: bypass, conmutación del modo operativo
Calibración de contadores de gas para tráfico y aplicaciones de proceso sujetos a control legal
- Comprobación de funcionamiento
- Comprobación de caudal
- Evaluación de límites de error
- Ajuste y verificación
- Documentación
- Aseguramiento y caracterización conforme a MID (Measuring Instruments Directive, en español: directiva europea sobre aparatos de medición)
Amplia gama de alcances para la protección de zonas o detección de presencia
- Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Carcasa robusta con 3 ranuras de montaje
- Gran alcance de hasta 70 m
- Resolución: 60 mm u 80 mm
- Control de contactor (EDM), bloqueo de rearranque, salida de aviso e interfaz SDL
- Indicador de 7 segmentos
- Configuración y diagnóstico mediante PC
- Codificación de haces para evitar interferencias de sistemas
Configuración de las funciones especificadas
- Configuración de las funciones especificadas previamente
- Ajuste mecánico preciso de la alineación
- Configuración de los parámetros específicos de la aplicación
- Prueba de funcionamiento final, archivado de parámetros y transferencia a los empleados
Ayuda rápida directamente in situ
- Análisis de errores y resolución de la avería in situ
- Reparación o sustitución de los componentes defectuosos por parte de técnicos experimentados
- Documentación de la avería y descripción de la resolución de la misma (informe de servicio)
- Recomendaciones para evitar averías
Sin trámites complicados y con flexibilidad
- Suministro anticipado de un equipo de recambio
- Análisis detallado de causas de fallo e indicaciones sobre medidas preventivas (opcional)
Fiables y económicas
- Identificación de la causa de la avería, reparación y sustitución de los módulos defectuosos
- Comprobación de todas las propiedades relevantes para la seguridad
- Diagnóstico de reparación sobre módulos defectuosos
- Reparación exprés (opcional)
- Actualización de software, modificación y reconversión (opcional)
- Análisis detallado de causas de fallo e indicaciones sobre medidas preventivas (opcional)
- Restauración de parámetros de equipos específicos de la aplicación (opcional)
Se asegura el desarrollo del proyecto a tiempo y sin problemas
- El cliente puede probar sus aplicaciones en un entorno completamente equipado
- Asesoramiento y recomendaciones de aplicación proporcionados por nuestro equipo de ingenieros experimentados
- Elaboración de informes detallados para cada aplicación
Flexible, profesional y fiable
- Construcción y montaje profesionales con arreglo a las especificaciones del fabricante
- Preparación profesional de las conexiones eléctricas o del cableado