Filtrar por:
857 resultados:
Medición fiable del flujo de gas en las instalaciones de gas quemado, en sistemas de transporte para el petróleo y el gas natural, refinerías y plantas químicas.
- Medición fiable incluso con velocidades de gas elevadas y mezclas de gas cambiantes
- Ampliación del rango de medición propio para caudales elevados gracias a la tecnología ASC
- Cálculo directo del caudal másico sin necesidad de analizadores de gas adicionales
- Software intuitivo FLOWgate™ para la puesta en servicio, el funcionamiento y el diagnóstico
- I-diagnosticsTM: autovigilancia, autocomprobación y mantenimiento preventivo
- Rendimiento de medición a medida gracias a la evaluación individual de la aplicación
Pequeño, sencillo, rápido y robusto
- Alta resolución en escala de grises
- Detección fiable de contraste en materiales brillantes, gracias a su gran rango dinámico
- Aprendizaje (teach-in) estático y dinámico en la misma variante
- Frecuencia de conmutación de hasta 15 kHz
- Distancia de detección: 12,5 mm con LED RGB y blanco, hasta 250 mm en la variante láser
- Interfaz IO-Link
El diseño en forma de sonda con medición de luz dispersa hacia adelante
- Instalación en un lateral
- Para concentraciones de polvo muy bajas o medias
- Prueba automática de punto cero y punto de referencia
- Control de suciedad
- Sonda de medición Hastelloy para gases corrosivos disponible
- Para diámetros de conducto de pequeños a medianos
- Versión del equipo para zonas Ex 2/22 o 1/21
Sistema de medición de polvo por transmisión con idoneidad verificada para la supervisión de emisiones
- Para concentraciones de polvo de medianas a altas
- Control de suciedad integrado
- Prueba automática de punto cero y punto de referencia
- Para intervalos de medición de pequeños a grandes
Actualización de los sistemas de retroalimentación del motor en el mundo digital
- Interfaz en la salida: HIPERFACE DSL®
- Fuente de alimentación: 7 V CC ... 12 V CC
- Rango de temperatura de servicio: –30 °C ... +115 °C
- Grado de protección: IP00
- Conector de entrada: Conector macho, 8 polos
- Conector de salida: conector macho, 4 polos
- Entrada adicional para el enchufe de temperatura externa
Sistema de medición de polvo por transmisión con idoneidad verificada con sistema de autoalineación
- Control de suciedad de la unidad de transmisión-recepción y la unidad reflectora integrado
- Autoalineación automática de los elementos ópticos
- Prueba automática de punto cero y punto de referencia
- Para concentraciones de polvo de medianas a altas
- Para intervalos de medición de pequeños a grandes
La solución limpia
- Medición del nivel en aplicaciones higiénicas
- Sonda de varilla de hasta 4.000 mm de largo recortable manualmente con Ra ≤ 0,8 μm (opcionalmente con Ra ≤ 0,4 µm)
- Temperatura de proceso de hasta 180 °C, presión de proceso de hasta 16 bar
- Resistente a CIP/SIP
- Elevado grado de protección IP67 e IP69
- Conexiones de proceso higiénicas e intercambiables
- 3 en 1: combina pantalla, salida analógica y salida binaria
- Electrónica remota con conexión de proceso, puede introducirse en autoclave
- IO-Link 1.1
Guiado lineal y localización en rejilla flexibles gracias a la detección de bandas de códigos y códigos 2D
- Detección de bandas de códigos y códigos 2D
- Campo visual de 160 x 120 mm que permite el registro paralelo de múltiples códigos o de tres líneas
- Detección continua de las coordenadas x, y, z, así como del ángulo
- Carcasa robusta: IP65, fundición inyectada de cinc
- Radio de curvatura pequeño ≥ 0,5 m
Bloqueo de seguridad magnético RFID para la protección de los procesos
- Accionador con nivel de codificación bajo o alto
- Fuerza de cierre magnética: 500 N, fuerza de retención: 25 N
- PL e / categoría 4 (EN ISO 13849), nivel de integridad de seguridad 3 (EN 61508) para supervisión de puertas
- Tolerancia de desviación: ± 5 mm
- Grado de protección: IP67
- Montaje estandarizado o integrado
- Variantes con dos conectores M12 para conexión en cascada sencilla
Eficacia con seguridad
- Smart Sensor: datos de diagnóstico a través de IO-Link o NFC y la aplicación SICK Safety Assistant
- Carcasa compacta, tecnología de conexión estandarizada, accesorios compatibles
- Útil de alineación integrado con LED de estado directamente en el dispositivo
- Configuración de todas las funciones sin necesidad de software
- Variantes para atmósferas potencialmente explosivas y con el tipo de protección IP69K
Safety under control – compacto, sencillo y eficiente
- Controlador de seguridad de software programable con plataforma de hardware modular
- Potente bus de panel posterior Safety-over-EtherCAT®
- Carcasa de fácil uso de pequeñas dimensiones
- Software de configuración intuitivo Safety Designer
- Comunicación de datos en los sistemas de bus de campo comunes
- Conexión de sensores en cascada segura con Flexi Loop
Diseños rectangulares grandes para aplicaciones en entornos industriales
- Formato: 80mm x 80 mm
- Distancias de conmutación elevadas: de 50 mm a 60 mm
- Características eléctricas: CC de 3/4 hilos o CA/CC de 2 hilos
- Tipo de protección: IP 65 o IP 67
- Rango de temperatura: de –25 °C a +80 °C
- Carcasa de plástico
- Función de contacto normalmente abierto o cerrado programable
- Distancia de conmutación ajustable mediante potenciómetro
Seguridad de máquinas flexible para aplicaciones de tipo 2
- BluePilot: útil de alineación óptico
- Smart Sensor: comunicación eficiente con IO-Link
- Carcasa VISTAL® extremadamente robusta
- Tipo de protección IP66, IP67 e IP69K
- Alcance típico de hasta 20 m
- Tipo de luz: luz IR y luz roja visible
- Sistemas de fijación y conexión estandarizados
- Tipo 2, PL c, SIL1
Seguridad de máquinas flexible para aplicaciones de tipo 2
- BluePilot: útil de alineación óptico
- Smart Sensor: comunicación eficiente con IO-Link
- Carcasa VISTAL® extremadamente robusta
- Tipo de protección IP66, IP67 e IP69K
- Alcance típico de hasta 50 m
- Tipo de luz: luz IR y luz roja visible
- Sistemas de fijación y conexión estandarizados
- Tipo 2, PL c, SIL1
Detección segura de objetos de todo tipo
- La gama de productos más flexible y completa de sensores híbridos
- Nueva barra de luz intuitiva
- La mejor supresión de fondo del sector
- Detección de objetos transparentes con tecnología AutoAdapt
- Carcasa VISTAL
Interruptor magnético de seguridad compacto para la supervisión de puertas sin contacto
- Zona de respuesta de hasta 9 mm
- 2 o 3 contactos
- Hasta el nivel de rendimiento PL e (EN ISO 13849)
- Sensores con conector de enchufe o cable conectado
- Indicador de estado LED (RE27)
- Conector de enchufe M12 compatible con Flexi Loop (en función de la variante)
Medición fiscal del gas natural con funciones de diagnóstico inteligentes
- Gama de productos de fácil manejo
- Corrección automática de las influencias de presión y temperatura
- Disponible en todas las condiciones de operación
- PowerIn Technology™ para un funcionamiento confiable de respaldo de energía
- Diagnóstico de aplicación inteligente con i-diagnostics™
- Ampliable con ordenadores de flujo mediante 'connect and go'
- Capacidad de medición de hasta el 30 % de hidrógeno en el gas natural
- Indicador de calidad del gas para la cuantificación del contenido de H2
El escáner láser de seguridad más pequeño de SICK, extremadamente robusto y de alta precisión
- Solo 80 mm de altura
- Extremadamente resistente a la luz, el polvo y la suciedad gracias a la tecnología de exploración safeHDDM®
- Datos de medición de gran exactitud a través de la interfaz Ethernet
- Alcance del campo de protección: 3 m, ángulo de exploración: 275°
- Hasta 128 campos de libre configuración
- Interfaces de comunicación estandarizadas
- Conector de sistema con memoria de configuración
Pequeño interruptor magnético de seguridad para la supervisión de puertas sin contacto
- Zona de respuesta de hasta 7 mm
- 2 o 3 contactos
- Hasta el nivel de rendimiento PL e (EN ISO 13849)
- Sensores con conector de enchufe o cable conectado
- Conector de enchufe M12 compatible con Flexi Loop (en función de la variante)
Diseños rectangulares pequeños para aplicaciones en entornos industriales
- Formatos: 10 mm x 16 mm x 28 mm o 12 mm x 26 mm x 40 mm
- Distancias de conmutación elevadas: de 2 mm a 8 mm
- Características eléctricas: CC de 3/4 hilos
- Tipo de protección: IP68
- Rango de temperatura: de –25 °C a 75 °C
- Carcasa robusta VISTAL®
- Diseño pequeño con indicación del estado de conmutación de 270°
Captura el movimiento. Sin contacto.
- Medición sin contacto de la velocidad, la longitud y la posición sin medida materializada
- Compatible con muchos materiales, colores y superficies distintos
- Muy alta exactitud de medición y repetibilidad
- Clase de láser 1
- Diseño robusto, dimensiones compactas y bajo peso
- Interfaz TTL o HTL
- Funciones de diagnóstico y parametrización
Diseños rectangulares estrechos para aplicaciones en entornos industriales
- Formatos: 5 mm x 5 mm x 25 mm u 8 mm x 8 mm x 40 mm
- Distancias de conmutación elevadas: de 0,8 mm a 4 mm
- Características eléctricas: CC de 3 hilos
- Tipo de protección: IP67 o IP68
- Rango de temperatura: de –25 °C a 75 °C
- Carcasa robusta VISTAL®
- Diseño estrecho con indicación del estado de conmutación de 270°
Sensores miniatura rectangulares para aplicaciones en entornos industriales
- Formatos: 8 mm x 16 mm x 4 mm o 10 mm x 30 mm x 6 mm
- Distancias de conmutación elevadas: de 1,5 mm a 3 mm
- Características eléctricas: CC de 3 hilos
- Tipo de protección: IP 67
- Rango de temperatura: de –20 °C a +70 °C
- Carcasa de plástico
- Diseño plano, compacto y ligero
Control fiable de emisiones en los navíos para un rumbo seguro
- Diseño robusto y gran exactitud de medición
- Cuenta con homologación de tipo por los organismos de clasificación según MARPOL, anexo VI, e IMO MEPC
- Diseñado para la medición de SO2 y CO2 después del lavador de gas
- Uso de los componentes probados en la práctica del MARSIC300