Filtrar por:

857 resultados:

Resultado 73 - 96 de 857

Medición fiable del flujo de gas en las instalaciones de gas quemado, en sistemas de transporte para el petróleo y el gas natural, refinerías y plantas químicas.
  • Medición fiable incluso con velocidades de gas elevadas y mezclas de gas cambiantes
  • Ampliación del rango de medición propio para caudales elevados gracias a la tecnología ASC
  • Cálculo directo del caudal másico sin necesidad de analizadores de gas adicionales
  • Software intuitivo FLOWgate para la puesta en servicio, el funcionamiento y el diagnóstico
  • I-diagnosticsTM: autovigilancia, autocomprobación y mantenimiento preventivo
  • Rendimiento de medición a medida gracias a la evaluación individual de la aplicación
Comparar ahora
Seleccionar
Pequeño, sencillo, rápido y robusto
  • Alta resolución en escala de grises
  • Detección fiable de contraste en materiales brillantes, gracias a su gran rango dinámico
  • Aprendizaje (teach-in) estático y dinámico en la misma variante
  • Frecuencia de conmutación de hasta 15 kHz
  • Distancia de detección: 12,5 mm con LED RGB y blanco, hasta 250 mm en la variante láser
  • Interfaz IO-Link
Comparar ahora
Seleccionar
El diseño en forma de sonda con medición de luz dispersa hacia adelante
  • Instalación en un lateral
  • Para concentraciones de polvo muy bajas o medias
  • Prueba automática de punto cero y punto de referencia
  • Control de suciedad
  • Sonda de medición Hastelloy para gases corrosivos disponible
  • Para diámetros de conducto de pequeños a medianos
  • Versión del equipo para zonas Ex 2/22 o 1/21
Comparar ahora
Seleccionar
Sistema de medición de polvo por transmisión con idoneidad verificada para la supervisión de emisiones
  • Para concentraciones de polvo de medianas a altas
  • Control de suciedad integrado
  • Prueba automática de punto cero y punto de referencia
  • Para intervalos de medición de pequeños a grandes
Comparar ahora
Seleccionar
Actualización de los sistemas de retroalimentación del motor en el mundo digital
  • Interfaz en la salida: HIPERFACE DSL®
  • Fuente de alimentación: 7 V CC ... 12 V CC
  • Rango de temperatura de servicio: –30 °C ... +115 °C
  • Grado de protección: IP00
  • Conector de entrada: Conector macho, 8 polos
  • Conector de salida: conector macho, 4 polos
  • Entrada adicional para el enchufe de temperatura externa
Comparar ahora
Seleccionar
Sistema de medición de polvo por transmisión con idoneidad verificada con sistema de autoalineación
  • Control de suciedad de la unidad de transmisión-recepción y la unidad reflectora integrado
  • Autoalineación automática de los elementos ópticos
  • Prueba automática de punto cero y punto de referencia
  • Para concentraciones de polvo de medianas a altas
  • Para intervalos de medición de pequeños a grandes
Comparar ahora
Seleccionar
La solución limpia
  • Medición del nivel en aplicaciones higiénicas
  • Sonda de varilla de hasta 4.000 mm de largo recortable manualmente con Ra ≤ 0,8 μm (opcionalmente con Ra ≤ 0,4 µm)
  • Temperatura de proceso de hasta 180 °C, presión de proceso de hasta 16 bar
  • Resistente a CIP/SIP
  • Elevado grado de protección IP67 e IP69
  • Conexiones de proceso higiénicas e intercambiables
  • 3 en 1: combina pantalla, salida analógica y salida binaria
  • Electrónica remota con conexión de proceso, puede introducirse en autoclave
  • IO-Link 1.1
Comparar ahora
Seleccionar
Guiado lineal y localización en rejilla flexibles gracias a la detección de bandas de códigos y códigos 2D
  • Detección de bandas de códigos y códigos 2D
  • Campo visual de 160 x 120 mm que permite el registro paralelo de múltiples códigos o de tres líneas
  • Detección continua de las coordenadas x, y, z, así como del ángulo
  • Carcasa robusta: IP65, fundición inyectada de cinc
  • Radio de curvatura pequeño ≥ 0,5 m
Comparar ahora
Seleccionar
Bloqueo de seguridad magnético RFID para la protección de los procesos
  • Accionador con nivel de codificación bajo o alto
  • Fuerza de cierre magnética: 500 N, fuerza de retención: 25 N
  • PL e / categoría 4 (EN ISO 13849), nivel de integridad de seguridad 3 (EN 61508) para supervisión de puertas
  • Tolerancia de desviación: ± 5 mm
  • Grado de protección: IP67
  • Montaje estandarizado o integrado
  • Variantes con dos conectores M12 para conexión en cascada sencilla
Comparar ahora
Seleccionar
Eficacia con seguridad
  • Smart Sensor: datos de diagnóstico a través de IO-Link o NFC y la aplicación SICK Safety Assistant
  • Carcasa compacta, tecnología de conexión estandarizada, accesorios compatibles
  • Útil de alineación integrado con LED de estado directamente en el dispositivo
  • Configuración de todas las funciones sin necesidad de software
  • Variantes para atmósferas potencialmente explosivas y con el tipo de protección IP69K
Comparar ahora
Seleccionar
Safety under control – compacto, sencillo y eficiente
  • Controlador de seguridad de software programable con plataforma de hardware modular
  • Potente bus de panel posterior Safety-over-EtherCAT®
  • Carcasa de fácil uso de pequeñas dimensiones
  • Software de configuración intuitivo Safety Designer
  • Comunicación de datos en los sistemas de bus de campo comunes
  • Conexión de sensores en cascada segura con Flexi Loop
Comparar ahora
Seleccionar
Diseños rectangulares grandes para aplicaciones en entornos industriales
  • Formato: 80mm x 80 mm
  • Distancias de conmutación elevadas: de 50 mm a 60 mm
  • Características eléctricas: CC de 3/4 hilos o CA/CC de 2 hilos
  • Tipo de protección: IP 65 o IP 67
  • Rango de temperatura: de –25 °C a +80 °C
  • Carcasa de plástico
  • Función de contacto normalmente abierto o cerrado programable
  • Distancia de conmutación ajustable mediante potenciómetro
Comparar ahora
Seleccionar
Seguridad de máquinas flexible para aplicaciones de tipo 2
  • BluePilot: útil de alineación óptico
  • Smart Sensor: comunicación eficiente con IO-Link
  • Carcasa VISTAL® extremadamente robusta
  • Tipo de protección IP66, IP67 e IP69K
  • Alcance típico de hasta 20 m
  • Tipo de luz: luz IR y luz roja visible
  • Sistemas de fijación y conexión estandarizados
  • Tipo 2, PL c, SIL1
Comparar ahora
Seleccionar
Seguridad de máquinas flexible para aplicaciones de tipo 2
  • BluePilot: útil de alineación óptico
  • Smart Sensor: comunicación eficiente con IO-Link
  • Carcasa VISTAL® extremadamente robusta
  • Tipo de protección IP66, IP67 e IP69K
  • Alcance típico de hasta 50 m
  • Tipo de luz: luz IR y luz roja visible
  • Sistemas de fijación y conexión estandarizados
  • Tipo 2, PL c, SIL1
Comparar ahora
Seleccionar
Detección segura de objetos de todo tipo
  • La gama de productos más flexible y completa de sensores híbridos
  • Nueva barra de luz intuitiva
  • La mejor supresión de fondo del sector
  • Detección de objetos transparentes con tecnología AutoAdapt
  • Carcasa VISTAL
Comparar ahora
Seleccionar
Interruptor magnético de seguridad compacto para la supervisión de puertas sin contacto
  • Zona de respuesta de hasta 9 mm
  • 2 o 3 contactos
  • Hasta el nivel de rendimiento PL e (EN ISO 13849)
  • Sensores con conector de enchufe o cable conectado
  • Indicador de estado LED (RE27)
  • Conector de enchufe M12 compatible con Flexi Loop (en función de la variante)
Comparar ahora
Seleccionar
Medición fiscal del gas natural con funciones de diagnóstico inteligentes
  • Gama de productos de fácil manejo
  • Corrección automática de las influencias de presión y temperatura
  • Disponible en todas las condiciones de operación
  • PowerIn Technology™ para un funcionamiento confiable de respaldo de energía
  • Diagnóstico de aplicación inteligente con i-diagnostics™
  • Ampliable con ordenadores de flujo mediante 'connect and go'
  • Capacidad de medición de hasta el 30 % de hidrógeno en el gas natural
  • Indicador de calidad del gas para la cuantificación del contenido de H2
Comparar ahora
Seleccionar
El escáner láser de seguridad más pequeño de SICK, extremadamente robusto y de alta precisión
  • Solo 80 mm de altura
  • Extremadamente resistente a la luz, el polvo y la suciedad gracias a la tecnología de exploración safeHDDM®
  • Datos de medición de gran exactitud a través de la interfaz Ethernet
  • Alcance del campo de protección: 3 m, ángulo de exploración: 275°
  • Hasta 128 campos de libre configuración
  • Interfaces de comunicación estandarizadas
  • Conector de sistema con memoria de configuración
Comparar ahora
Seleccionar
Pequeño interruptor magnético de seguridad para la supervisión de puertas sin contacto
  • Zona de respuesta de hasta 7 mm
  • 2 o 3 contactos
  • Hasta el nivel de rendimiento PL e (EN ISO 13849)
  • Sensores con conector de enchufe o cable conectado
  • Conector de enchufe M12 compatible con Flexi Loop (en función de la variante)
Comparar ahora
Seleccionar
Diseños rectangulares pequeños para aplicaciones en entornos industriales
  • Formatos: 10 mm x 16 mm x 28 mm o 12 mm x 26 mm x 40 mm
  • Distancias de conmutación elevadas: de 2 mm a 8 mm
  • Características eléctricas: CC de 3/4 hilos
  • Tipo de protección: IP68
  • Rango de temperatura: de –25 °C a 75 °C
  • Carcasa robusta VISTAL®
  • Diseño pequeño con indicación del estado de conmutación de 270°
Comparar ahora
Seleccionar
Captura el movimiento. Sin contacto.
  • Medición sin contacto de la velocidad, la longitud y la posición sin medida materializada
  • Compatible con muchos materiales, colores y superficies distintos
  • Muy alta exactitud de medición y repetibilidad
  • Clase de láser 1
  • Diseño robusto, dimensiones compactas y bajo peso
  • Interfaz TTL o HTL
  • Funciones de diagnóstico y parametrización
Comparar ahora
Seleccionar
Diseños rectangulares estrechos para aplicaciones en entornos industriales
  • Formatos: 5 mm x 5 mm x 25 mm u 8 mm x 8 mm x 40 mm
  • Distancias de conmutación elevadas: de 0,8 mm a 4 mm
  • Características eléctricas: CC de 3 hilos
  • Tipo de protección: IP67 o IP68
  • Rango de temperatura: de –25 °C a 75 °C
  • Carcasa robusta VISTAL®
  • Diseño estrecho con indicación del estado de conmutación de 270°
Comparar ahora
Seleccionar
Sensores miniatura rectangulares para aplicaciones en entornos industriales
  • Formatos: 8 mm x 16 mm x 4 mm o 10 mm x 30 mm x 6 mm
  • Distancias de conmutación elevadas: de 1,5 mm a 3 mm
  • Características eléctricas: CC de 3 hilos
  • Tipo de protección: IP 67
  • Rango de temperatura: de –20 °C a +70 °C
  • Carcasa de plástico
  • Diseño plano, compacto y ligero
Comparar ahora
Seleccionar
Control fiable de emisiones en los navíos para un rumbo seguro
  • Diseño robusto y gran exactitud de medición
  • Cuenta con homologación de tipo por los organismos de clasificación según MARPOL, anexo VI, e IMO MEPC
  • Diseñado para la medición de SO2 y CO2 después del lavador de gas
  • Uso de los componentes probados en la práctica del MARSIC300
Comparar ahora
Seleccionar

Resultado 73 - 96 de 857