Filtrar por:
860 resultados:
Interruptor de posición de seguridad compacto electromecánico con palanca giratoria
- Carcasa de plástico normalizada
- Palanca giratoria con rodillo de plástico
- 1 entrada de cable M20 x 1,5
- Actuador proporcional de tres contactos
Medición de visibilidad extractiva para mayor seguridad en los túneles
- Prueba de funcionamiento regular con medición de la suciedad
- Prueba de linealidad realizable con un juego de filtrado
- Aire de lavado interno para poder mantener largos intervalos de limpieza
- Aviso de necesidad de mantenimiento (filtro y limpieza)
- Función de libro de registro
- Se puede ampliar con diferentes interfaces o módulos de entradas/salidas (p. ej., PROFIBUS, Ethernet, módulo analógico, etc.)
La otra forma de medir el oxígeno
- Principio de medición innovador mediante sonda de corriente
- Punto cero físico fijo y señal de medición lineal
- Calentamiento de todos los componentes por donde circula el gas
- Versión disponible para altas temperaturas
- Tiempo de respuesta corto
- Manejo de hasta tres analizadores mediante una unidad de evaluación
Encoder con gran eje hueco para condiciones ambientales adversas
- Encoder incremental de 3,5 de diámetro
- Interfaces eléctricas
- 5 V TTL / RS422
- 8 … 24 V TTL / RS422
- 8 … 24 V HTL / push-pull
- 8 … 24 V Open Collector
- Eje hueco desmontable para diámetros de 30 mm; 1, ½, 5/8, ¾, 7/8
- Salida de cable de 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m, 10 m de largo
- Rango de líneas: 120 … 16.384
Detección fiable con diseño ultrafino
- Longitud de supervisión variable de 120 mm a 1.400 mm (en pasos de 160 mm)
- Alcance de trabajo: 7 m
- Tiempo de respuesta de 18 ms
- Resolución de 45 mm a 25 mm
- Preparación de pedidos con LED de trabajo de gran intensidad en el emisor y en el receptor
- Clase de protección IP 65
- Insensibilidad a la luz ambiental hasta 150.000 lx
Medición de la posición y la velocidad para accionamientos directos lineales
- Detección absoluta y sin contacto de la posición y de la velocidad sin recorrido de referencia
- Con interfaces HIPERFACE® o SSI
- Longitudes de medida de hasta 4 m
- Apto para altas velocidades de proceso de hasta 10 m/s
- Mediciones fiables incluso en caso de suciedad o condensación en la cinta magnética
- Cabezal de lectura pequeño y compacto
- Certificado conforme a SIL2 y PL d (Interfaz HIPERFACE®)
Sistema de realimentación del motor de alta resolución
- Sistema de realimentación del motor para el rango de potencia alto
- 1.024 periodos senoidales/cosenoidales por revolución
- Posición absoluta con una resolución de 32.768 pasos por revolución, así como 4.096 revoluciones en el sistema multivuelta
- Interfaz HIPERFACE®: programación del valor de posición y placa de características electrónica
- Semieje y eje cónico con varios pares de apoyo
- Versión empotrada, superficial o autónoma
- Certificado según SIL2/PL d (solo válido para SRS50S/SRM50S...)
- Conforme a RoHs
Es hora de un cambio generacional
- Integración directa en el sistema de bus PROFINET IO de gran seguridad
- Alcance del campo de protección de 4 m, 5,5 m o 7 m
- 4 registros de campo conmutables
- Switch gestionado de 2 puertos para conectores de cobre o de fibra óptica
- Memoria de configuración integrada en el conector de sistema
- Diagnóstico remoto y configuración mediante controlador de seguridad
- Monitorización simultánea de dos campos de protección
Para un uso más prolongado y optimizado de máquinas, instalaciones y sistemas
- Selección de la solución adecuada y asesoramiento personalizado a cargo de personal experto de SICK
- Integración mecánica y eléctrica de los dispositivos
- Prueba de funcionamiento y documentación de los cambios realizados
- Instrucción de los operarios