Filtrar por:
860 resultados:
La rejilla fotoeléctrica robusta para numerosas aplicaciones estándar
- Número de haces hasta 128
- Distintas resoluciones del haz: 30 y 60 mm
- Gran reserva funcional hasta 12 m de alcance
- Potenciómetro para regular la sensibilidad
- Insensibilidad a la luz ambiental hasta 150.000 lx
- Carcasa robusta de aluminio
- Salida PNP/NPN, salida de relé y entrada de pruebas
- Sincronización óptica
Comprobación de las funciones establecidas
- Comprobación de las condiciones del entorno, los daños, las alineaciones y la suciedad en el producto SICK
- Comprobación del rendimiento
- Pruebas de funcionamiento y comunicación
Comprobación, mantenimiento y restauración de las funciones definidas
- Comprobación de las condiciones del entorno, los daños, las alineaciones y la suciedad en los componentes y sistemas de SICK
- Restauración de las funciones definidas
- Comprobación y ajuste de los parámetros específicos de la aplicación (con excepción de los sistemas calibrados)
- Archivado de parámetros, prueba de inspección y entrega de estos al personal
El especialista en aplicaciones de alta velocidad
- Salida de luz infrarroja
- Ajuste sencillo y preciso del umbral de conmutación mediante IO-Link, tecla de aprendizaje o teclas +/-
- Tiempo de respuesta corto: 100 μs
- Salida conmutada PNP y NPN
- Conmutación claro/oscuro programable
- Carcasa de aluminio estable con tipo de protección IP 65
- Sensor inteligente con interfaz IO-Link integrada
La elección clara para la detección de etiquetas transparentes
- Detección de etiquetas transparentes, opacas o estampadas
- Sin influencias de colores metalizados
- Tiempo de respuesta: 250 µs
- Ajuste sencillo y preciso del umbral de conmutación mediante tecla teach-in o teclas +/-
- Carcasa de aluminio estable con tipo de protección IP 65
Medición de colisiones para robots colaborativos
- Medición eficiente de la fuerza y la presión a cargo de especialistas en seguridad certificados de SICK
- Documentación para el cumplimiento con ISO/TS 15066, incluyendo un resumen de los límites respetados y los excedidos
- Conocimiento experto en Safe Robotics: SICK le ayuda en la interpretación de los resultados de medición
La atmósfera debe corresponderse
- Certificado conforme a IECEx y ANZEx
- Medición continua fiable (24/7)
- Cambio automático de puntos de medición para hasta 40 puntos de medición ampliables modularmente
- Alarma automática y registro de alarmas
- Sistema en contenedor estándar transportable
Robusta solución turn & play para accionamientos directos con interfaz HIPERFACE®
- Sistemas de realimentación del motor HIPERFACE® para motores grandes de eje hueco y de par
- 128 periodos senoidales/cosenoidales por revolución
- Posición absoluta con una resolución de 4.096 pasos por revolución
- Programación del valor de posición y placa de características electrónica
- Interfaz HIPERFACE®
- Turn & play: montaje sin ningún tipo de herramienta
- Gran resistencia a impactos y vibraciones gracias a la exploración integral
- Sistema de realimentación del motor sin cojinetes
Medición fiable de las emisiones de gases de efecto invernadero
- Medición fiable con bajas incertidumbres de medición
- Cambio automático para hasta 5 puntos de medición
- Paquete de software para el cálculo y el registro de todas las emisiones de gases de efecto invernadero
- Medición de caudal, presión y temperatura con los dispositivos IECEx-Zona-1
- Disponible como armario independiente o integrado en MINESIC700 TBS
Identificación segura de los códigos marcados directamente en las piezas
- Iluminación regulable para cada aplicación
- Algoritmos de descodificación específicos para códigos DPM
- Interfaces USB, RS-232 y PS/2
- Tipo de protección IP 54
Para una priorización eficiente de medidas de modernización en seguridad técnica
- Valoración de la seguridad técnica de instalaciones de producción
- Indicación de los mayores déficits de seguridad en cada máquina
- Apoyo para la priorización de medidas de modernización en seguridad técnica por máquinas y por medidas
- Apoyo para la estimación de presupuestos de medidas de reequipamiento en seguridad técnica
La solución compacta del dispositivo para la medición de caudal sin contacto en túneles
- Moderna tecnología ultrasónica para medición sin contacto
- Campo de medición amplio
- Diseño de dispositivo compacto
- Montaje y puesta en servicio sencillos
- Insensible a la suciedad
El encoder de cable flexible para interiores y exteriores
- Campo de medición: hasta 3 m
- Carcasa compacta
- Sistema de medición modular con una gran variedad de interfaces
- Cable robusto de 0,81 mm de diámetro, rascador de suciedad opcional
- Gran fuerza de retroceso
- Accesorios para el guiado individual del cable de medición
Flexibilidad total, incluso en atmósferas potencialmente explosivas
- Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- ATEX II 3G / 3D (zonas 2/22)
- ATEX para gas: II 3G Ex nA op is IIB T4 Gc X
- ATEX para polvo: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
- Indicador de 7 segmentos
- Codificación de haces para una asignación precisa de sistemas
- Configuración y diagnóstico mediante PC
- Control de contactor (EDM) y bloqueo de rearranque
Identificación de códigos 1D con escáner compacto para aplicaciones estándar
- Dimensiones compactas
- Ultraligero
- Fácil puesta en servicio
- Identificación rápida y fiable, también de los códigos grave o parcialmente dañados
- Disponible en las variantes RS-232 (extremo de cable abierto) y USB
- Teclas de función integradas
- Una entrada al iniciador y dos salidas digitales para goodread/noread (solo en la variante RS-232)
- CLV505 disponible también en versión trama
Diseño compacto para una integración óptima en aplicaciones de seguridad hasta el tipo 2
- Tipo 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849), solo puede usarse con un dispositivo de prueba apropiado, p. ej., Flexi Classic o Flexi Soft
- Diseño compacto con alcances de hasta 18 m
- Carcasa de plástico, ABS
- Tipo de protección: IP 67
- Rango de temperatura de entre –40 °C y +60 °C
Diseño estándar y gran alcance para aplicaciones de seguridad hasta el tipo 2
- Tipo 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849), solo puede usarse con un dispositivo de prueba apropiado, p. ej., Flexi Classic o Flexi Soft
- Diseño compacto con alcance de hasta 35 m
- Calefacción integrada
- Tipo de protección: IP 67
- Rango de temperatura de entre –40 °C y +60 °C
Dispositivo de conmutación de muting para M4000 Advanced
- Conexión de 2 a 4 sensores de muting, lámpara muting externa, aparato de mando de restablecimiento y override, señal de parada de cinta
- Funciones: control de simultaneidad, control del tiempo total de muting, monitorización espacios inhibición del sensor, prueba de sensores, cegado parcial, fin de muting mediante dispositivo de protección sin contacto, override integrado
Baja inmovilización de capital gracias a la facilitación eficiente de piezas de repuesto
- Almacén de SICK próximo al cliente para piezas de repuesto (almacén de consignación)
- Existencias de almacén adaptadas a los requisitos de los clientes
- Existencias de almacén uniformes mediante la solicitud posterior rápida de las piezas de repuesto extraídas
- Planificación profesional y asistencia al almacén de piezas de repuesto por parte de SICK
Fiable y convencional
- Encoder absoluto monovuelta
- Resolución: hasta 15 bits (32.768 pasos)
- Interfaz eléctrica: SSI con tipo de código Gray o Gray-Exceso
- Interfaz eléctrica: paralelo con tipo de código Gray, Gray-Exceso, binario, BCD
- Función de puesta a cero
- Interfaces mecánicas: brida clamping, brida servo, eje hueco desmontable o pasante
- Tipo de protección: hasta IP66