Filtrar por:
860 resultados:
Medición de oxígeno sencilla
- Gran durabilidad de la célula gracias a su tratamiento de alta calidad
- Función de autovigilancia de la célula
- Versión disponible para altas temperaturas
- Aplicación ZIRKOR Remote para el acceso remoto al analizador
- Tiempo de respuesta muy corto
Monitorización y diagnóstico en la logística aceleración de los procesos decisivos
- Agrupamiento y visualización fiables de los datos de sensor de SICK
- Interfaz de usuario responsiva moderna a la que puede accederse a través de diversos factores de forma
- Data Analysis Package basado en tiempos, velocidades de lectura y tipos de códigos de barras
- Instalación y parametrización sencillas
- Se puede obtener una licencia de evaluación por un periodo de tiempo limitado
Protección segura en modo de mantenimiento
- Monitorización de velocidad y paradas
- 4 salidas seguras de semiconductores
- PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061)
- Frecuencia máxima de entrada: 2 kHz
- Límite de velocidad/frecuencia de monitorización ajustables de 0,1 a 9,9 Hz o de 0,5 a 99 Hz según la variante
- 2 salidas de aviso para la información de fallos y de estado
- LED de diagnóstico
El producto correcto en el embalaje correcto
- Comparación de códigos (1D/2D) durante el mismo proceso de producción
- Manejo intuitivo vía interfaz HMI con pantalla táctil
- Solución autónoma fácil de integrar
- Pantalla de estadísticas y visualización de los últimos cuadros de error
- Compatible con instalaciones multilínea
- Cambio de lote intuitivo “on the fly” o con lector manual
Cableado inteligente y máxima disponibilidad
- Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Transmisor y receptor en una sola carcasa, alcance de hasta 7,5 m
- Control de contactor (EDM), bloqueo de rearranque y salida de aviso
- Tecnología de conexión estándar M12
- Indicador de 7 segmentos
- Botones de configuración para el ajuste a las características de la máquina
- Codificación de haces para evitar interferencias de sistemas
- Integración opcional: auxiliar de alineación láser, avisador luminoso, Actuator Sensor Interface
Potencia, máquina de visión artificial 2D en espacios reducidos
- Herramientas Quality Inspection para la localización, inspección y medición, así como para la comprobación del color
- Herramientas Intelligent Inspection para la detección de anomalías y la clasificación
- Compatibles con picoCam2 y midiCam2
- Resolución media a alta para la toma de imágenes en color y en blanco y negro
- Rápida adaptación gracias a los plugins de Nova
- Interfaz sencilla de configuración web
Enlaza niveles de campo con el Internet de las cosas con ayuda de protocolos informáticos estandarizados.
- Estándar de SICK para la conexión de sensores en redes superiores (p. ej. MQTT)
- Configuración de la sensorApp mediante interfaz de usuario
- Interfaz de usuario configurable
- Fácil acceso a los servicios en la nube de SICK a través de SICK LiveConnect
- Uso del software con otras aplicaciones o como solución independiente
- Identificación de todos los dispositivos conectados con solo pulsar un botón
Sensor multifuncional para la medición de nivel y temperatura
- Medición continua de nivel y temperatura, así como interruptor de nivel y temperatura
- Medición con independencia del material del recipiente
- Sonda desde 100 mm hasta 1.000 mm
- Pantalla y guía de menú intuitiva
- Sin componentes mecánicos móviles
- Tipo de protección IP 67 e IO-Link 1.1
- Sin zonas muertas a lo largo del campo de medición
Monitorización de posición segura y sencilla en trayectos largos
- Certificado hasta SILCL3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849-1)
- Sin deslizamiento gracias a posicionamiento absoluto asistido por cámara
- Funciones de seguridad de accionamientos (SLS, SLP, SCA, SS1, SS2)
- Resolución de posición: 0,01 mm o 0,1 mm
- Sin necesidad de sensores ni señales adicionales
- Sistema ampliable
Advertencia de colisión activa para carretillas elevadoras
- Activación del sistema al meter la marcha atrás
- Formato de advertencia: señal óptica de 3 niveles y zumbador configurable con señales acústicas hasta 98 dB
- Dos campos de advertencia ajustables por sensor
- La zona de supervisión puede ampliarse con dos sensores LiDAR TiM3xx
- La unidad de control regula la conmutación y la fuente de alimentación
Sensores de posición para ranura en T
- Sensor de posición para su montaje directo en ranuras en T sobre cilindros neumáticos
- Variantes de sensor con campos de medición de entre 32 mm y 256 mm
- Salidas analógicas (para intensidad o tensión), salida conmutada e IO-Link
- Posibilidad de montaje mediante adaptadores en cilindros con formas distintas (por ejemplo, cilindros circulares)
Alto rendimiento de detección de contrastes y colores en una carcasa pequeña y compacta
- Tecnología RGB para la mejor detección posible
- Frecuencia de conmutación: hasta 70 kHz, Fluctuación: 3 µs
- TwinEye-Technology® para unos altos valores en profundidad de campo y distancia de detección
- Distintas variantes de aprendizaje
- Modo de color
- IO-Link y ajuste flexible del sensor
- Pantalla para facilitar el manejo del sensor
Valores de umbral individuales ajustables
- El registro se controla mediante valores de umbral individuales
- Carcasa exclusiva: montaje con un solo tornillo
- Posibilidad de montaje fijo de dos sensores
- Detecta entre 1 y 18 marcas de diferentes colores
- Aprendizaje sencillo mediante una tecla
Software de configuración intuitivo para los productos de seguridad de SICK
- Configuración intuitiva y orientada a procesos para numerosos productos de seguridad de SICK
- Verificación e informe para cada dispositivo individual o para el proyecto completo
- Extenso diagnóstico que incluye registrador de datos
- Cumplimiento de las normas de seguridad vigentes en todo el mundo
Identificación fiable de envíos de mercancías en el mismo muelle de carga
- Combinación de tecnologías RFID y de cámara
- Conexión ERP directa para el intercambio de datos bidireccional con el sistema superior del cliente
- Feedback visual para la comparación de la carga del palé con la hoja del pedido
- Solución ampliable de forma personalizada
- Diferenciación de personas y mercancías para detectar únicamente los movimientos de las mercancías
Cámaras de streaming industriales ultracompactas con interfaz GigE
- Carcasa ultracompacta
- Power over Ethernet (PoE)
- Fuente de alimentación de amplio rango 12 V CC … 24 V CC
- Interfaz atornillable GigE RJ45
- Conector de enchufe atornillable Hirose para fuente de alimentación y entradas y salidas digitales
- Variantes en color, blanco y negro y NIR
- Conexión para objetivos de montura C
Cámaras de streaming industriales robustas con interfaz GigE
- Carcasa robusta conforme al tipo de protección IP 67
- Power over Ethernet (PoE)
- Fuente de alimentación de amplio rango 12 V CC … 24 V CC
- Conector de enchufe M12 para la interfaz GigE
- Conector de enchufe M12 para fuente de alimentación y entradas y salidas digitales
- Variantes en color, blanco y negro y NIR
- Conexión para objetivos de montura C
Monitorización de proceso simultánea de hasta 6 componentes de medición
- Medición simultánea de hasta 6 componentes
- Con cubetas de proceso de hasta 60 bar y 200 °C
- Conmutación automática de puntos de muestra
- Unidad de calibración integrada (opcional)
- Dispositivos de protección para medir mezclas tóxicas o inflamables
- Manejo ampliado a través de un PC y del software SOPAS ET
- Sistema modular flexible de E/S
El sistema de medición de volumen de un cabezal para objetos cúbicos
- Medición de longitud, anchura y altura de un objeto
- Cálculo del rectángulo cubierto más pequeño (volumen de la caja)
- Software de aplicación optimizado
- Todas las funciones de medición están incorporadas en el cabezal de medición, no se requieren unidades de evaluación adicionales
Detección segura de objetos de pequeño tamaño a mayor velocidad
- 2 mm de resolución
- Tiempo de respuesta de 3 ms
- Altura de supervisión de 50 mm
- Sincronización por cable
- Salida PNP o NPN con Q o Q invertida
- 1 entrada de prueba y 1 de aprendizaje
- Conector macho M12 de 8 polos
Rejilla fotoeléctrica de reflexión para la detección de objetos transparentes a gran velocidad
- Tiempo de respuesta de 0,6 ms
- Ocho LED emisores visibles
- Hasta ocho salidas conmutadas PNP y una salida de alarma
- Sensibilidad ajustable mediante potenciómetro
- Filtro de polarización para superficies reflectantes
Elaboración de la conformidad MID para sistemas aptos para facturación
- Comprobación de la conformidad del sistema con el certificado correspondiente de homologación de tipo de la UE
- Realización de comprobaciones metrológicas
- Protección del sistema contra la manipulación mediante la instalación de las marcas y elementos de protección establecidos
- Creación de la documentación de comprobación y entrega de los documentos de conformidad