Filtrar por:

860 resultados:

Resultado 577 - 600 de 860

De lejos, la mejor solución
  • Parametrización con la imagen en vivo y la configuración de ajuste automático
  • Lectura rápida omnidireccional de códigos unidimensionales y bidimensionales impresos o marcados directamente
  • Rápida transferencia de imágenes y datos por Ethernet
  • Distancia de lectura ajustable, gracias al uso de objetivos con montura de tipo C e iluminación
  • Carcasa IP65 industrial (con cubierta y tapa protectora opcionales) para condiciones ambientales muy duras
Comparar ahora
Seleccionar
Asistencia al conductor para la detección y medición de un cordón
  • Cálculo de la trayectoria del cordón e indicación de su posición absoluta para el control lateral automático
  • Indicación del volumen del cordón para la regulación automática de la velocidad
  • Modelo de vehículo integrado para calcular su movimiento correcto
  • Función de autodiagnóstico integrada
Comparar ahora
Seleccionar
Identificación de códigos 1D, 2D y DPM con cámara para distancias de lectura medias
  • Lector de códigos con sensor de hasta 2 megapíxeles
  • Diseño flexible de la óptica y los filtros
  • Iluminación de gran potencia y sustituible integrada
  • Interfaz de usuario intuitiva, con cadena de resultados flexible y opciones de análisis de códigos
  • Teclas de función, láser de alineación, señal acústica de respuesta y LED de respuesta
  • Tarjeta de memoria MicroSD
Comparar ahora
Seleccionar
Gestión de datos de emisión bien estructurada y rentable
  • Adquisición de datos con conectividad de bus de dispositivos de medición e instalaciones
  • Evaluación conforme a la Directiva sobre emisiones industriales (Directiva IED), EN 14181 QAL2 y opcionalmente QAL3 (CUSUM)
  • Almacenamiento fiable con copia de seguridad automática
  • Indicación ergonómica para el control constante de las reglas de evaluación y de los estados del dispositivo
  • Transmisión rápida de datos al control de la instalación en ciclos de 5 s
Comparar ahora
Seleccionar
Mayor disponibilidad de los vehículos de guiado automático gracias a la regulación climatológica de la velocidad
  • Sistema de seguridad para la conmutación automatizada y dependiente de la climatología del campo de protección del outdoorScan3
  • Comunicación basada en EtherNet/IPTM entre el escáner láser de seguridad y el controlador de seguridad
  • El bloque de funciones de software puede integrarse a posteriori en Flexi Soft y outdoorScan3, por lo que es indicado para el reequipamiento de estos
Comparar ahora
Seleccionar
Medición de trenes para la detección y alarma por incumplimiento de gálibo
  • Medición 3D de alta precisión con una resolución de 200 Hz y alarma inmediata en caso de incumplimiento del gálibo
  • Emisión de los datos como modelo 3D, corte de perfil en 2D e imagen de la cámara
  • Configuración de varios gálibos
  • Sin sensores ópticos cerca del suelo
  • Registro de todos los datos de medición recogidos
  • Montaje, puesta en servicio y mantenimiento sencillos
Comparar ahora
Seleccionar
Sistema de realimentación del motor de alta resolución para servoaccionamientos dinámicos
  • Sistema de realimentación de motor con interfaz HIPERFACE-DSL®
  • Diseño compacto y robusto con un diámetro de 50 mm
  • Con una resolución de hasta 23 bits por revolución y 4.096 revoluciones medible en un sistema multivuelta
  • Posibilidad de conectar un sensor de temperatura externo
  • E²Prom con un espacio libre de almacenamiento de 8 kB
  • Con certificación SIL2 (válida únicamente para EFS/EFM50-2)
  • Resolución de 12 bits del valor de posición seguro
  • Histograma de uso
Comparar ahora
Seleccionar
Extracción de gas bajo condiciones duras en la entrada de hornos rotativos tubulares
  • Para temperaturas de gas de hasta 1.400 °C
  • Para cargas de polvo muy elevadas de hasta 2.000 g/m³
  • Soplado eficaz por golpe de presión para evitar obstrucciones en la abertura de la sonda
  • La unidad giratoria evita incrustaciones en la superficie de la sonda
  • Función de autocomprobación para la protección contra fallo de corriente, refrigerante o aire comprimido
  • Retroceso de sonda neumático o eléctrico en caso de fallo de corriente, refrigerante o aire comprimido
Comparar ahora
Seleccionar
Identificación por transpondedor HF con dispositivo RFID para altas velocidades de proceso
  • Dispositivo de lectura y escritura RFID de 13,56 MHz con alcances de lectura de hasta 240 mm
  • Comunicación por transpondedor conforme al estándar ISO 15693
  • Diseño industrial compacto con antena integrada
  • Los protocolos integrados permiten el acceso a la técnica de bus de campo estándar
  • Su procesador tiene la potencia suficiente para afrontar con éxito cualquier tarea de control
  • Control de activación flexible
  • Compatible con la clonación de parámetros usando una tarjeta de memoria MicroSD
  • Función de diagnóstico integrada
Comparar ahora
Seleccionar
Sensor de visión universal con óptica flexible y carcasa robusta
  • Sensores de visión 2D con 1,3 y 1,9 megapíxeles
  • Configuración de las herramientas en el navegador web
  • Programación de nuevas SensorApp en SICK AppStudio
  • Objetivos con montura C y S flexible e iluminación integrada
  • Láser de alineación, tono de aviso y spot de respuesta
  • Incluye una licencia de ejecución de HALCON y SICK Algorithm Library
Comparar ahora
Seleccionar
Rápido y flexible para funciones de inspección con alto alcance
  • Sensores de visión 2D con 2,1 y 4,2 megapíxeles
  • Configuración de las herramientas en el navegador web
  • Programación de nuevas SensorApp en SICK AppStudio
  • Objetivo con montura C flexible e iluminación integrada
  • Láser de alineación, tono de aviso y spot de respuesta
  • Incluye una licencia de ejecución de HALCON y SICK Algorithm Library
Comparar ahora
Seleccionar
Clasificación fiable de vehículos con recuento opcional de ejes
  • Clasificación de vehículos de alta precisión
  • Función adicional para el recuento de ejes
  • Salida de datos como nube de puntos
  • Historial de datos de los 50 últimos vehículos detectados en la interfaz de usuario
  • Interfaz TCP/IP para la transmisión de datos
  • Registro de eventos y supervisión del estado del sistema
Comparar ahora
Seleccionar
Rápido y flexible para funciones de inspección con alta velocidad
  • Sensor de visión 2D con 1,7 megapíxeles
  • Configuración de las herramientas en el navegador web
  • Programación de nuevas SensorApp en SICK AppStudio
  • Objetivo con montura C flexible e iluminación integrada
  • Láser de alineación, tono de aviso y spot de respuesta
  • Incluye una licencia de ejecución de HALCON y SICK Algorithm Library
Comparar ahora
Seleccionar
El sensor 3D-LiDAR con su tecnología de múltiples capas resulta indicado para el uso en entornos adversos
  • Medición simultánea hasta en 8 planos de exploración
  • Resistente a los agentes atmosféricos gracias a la tecnología multieco y al tipo de protección IP 69K
  • Diseño compacto y ligero: 0,77 kg / 1 kg de peso
  • Amplio margen de temperatura: de –40 °C a 70 °C
  • Bajo consumo de potencia: 8 W
  • Diferentes resoluciones angulares flexibles en el área de exploración
  • Seguimiento de objetos integrado
Comparar ahora
Seleccionar
Potente sensor 2D-LiDAR para la navegación de vehículos de guiado automático
  • Navegación en modo mixto
  • Gran alcance: hasta 70 m sobre reflectores (hasta 35 m sobre objetivos negros)
  • Gran potencia de cálculo y configuración individual del vehículo de transporte sin conductor
  • Medición, navegación y localización con la máxima exactitud a partir de tres reflectores visibles
  • Resolución angular de hasta 0,1 grados
  • Navegación, datos espaciales y de contorno, marcas reflectantes, posición angular y registro de datos sin procesar
Comparar ahora
Seleccionar
Innovador cómputo de personas para una mejor automatización de edificios
  • Recuento simultáneo de personas entrantes y salientes
  • Posibilidad de anchuras de paso extensas
  • Alturas de montaje elevadas
Comparar ahora
Seleccionar
Sensor 2D-LiDAR con gran alcance para resolver aplicaciones en exteriores
  • Gran alcance, incluso con superficies oscuras
  • Alta resolución angular de hasta 0,0625 grados
  • Gran insensibilidad a la radiación solar
  • Supervisión sincronizada de hasta seis campos distintos
  • Pequeño diámetro del spot láser también a grandes distancias
Comparar ahora
Seleccionar
Rápido y fiable, para una medición precisa de distancias y contornos
  • Gracias a su superficie de exploración continua, la aplicación “Level Control” integrada en el sensor puede efectuar una detección sin sombras de los objetos de los contenedores. Independientemente de su color, los objetos menores se detectan en cualquier punto del recipiente.
  • Amplio rango de medición dinámica de 0,7 m a 3 m
  • Diseño robusto
  • Resolución angular y frecuencia de exploración elevadas
  • Ideal para tareas de despaletización, verificación de contornos y aplicaciones de cámara 1D en palés
Comparar ahora
Seleccionar
El cable adecuado para cada estándar de comunicación
  • PROFIBUS, CANopen, Interbus, PROFINET, EtherNet/IP™ & Gigabit Ethernet
  • B-, D-, X-kodiert
  • Diverse Mantelmaterialien PUR-halogenfrei, PVC und TPE
  • Datenübermittlung bis 10 Gigabit/s
  • Hochwertige Edelstahl-Rändelmuttern
Comparar ahora
Seleccionar
El máximo rendimiento y resolución tanto en reposo como en movimiento
  • Parametrización con imagen en vivo y configuración automática
  • Alta resolución, cámara con chip de 1,2 megapíxeles para un mayor campo de lectura incluso con códigos de alta resolución
  • Lectura rápida omnidireccional de códigos unidimensionales y bidimensionales impresos o marcados directamente
  • Rápida transferencia de imágenes y datos a través de la interfaz Ethernet
  • La lectura de códigos fiable en objetos estacionarios o a gran velocidad garantiza una identificación segura y una aplicación flexible
Comparar ahora
Seleccionar
Control de accesos y gestión de derechos también con grandes alcances
  • Gestión de hasta 1.000 transpondedores y 20 puntos de acceso
  • Instalación directa del EMS con protección de copia en el RFU62x o RFU63x mediante una tarjeta de memoria MicroSD
  • Comunicación del transpondedor conforme a la norma EPCglobal UHF Class 1 Generation 2
  • RFU62x o RFU63x con tipo de protección IP 67
Comparar ahora
Seleccionar
Cableado descentralizado. Rápido y sencillo.
  • 4 bis 10 Ports
  • Anzahl der Ports durch Y-Verteiler flexibel erweiterbar
  • Hochwertige Edelstahlgehäuse inklusive Schutzart IP69 für anspruchsvolle Applikationen
  • Hilfreiche LED-Anzeigen
  • Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten
  • Einfache Integration dank E-Plan
  • Vollumspritzter Verteiler
  • M8- und M12-Varianten
Comparar ahora
Seleccionar
Conectados en cualquier lugar
  • Umspritzte M8- und M12-Steckverbinder
  • A-, L- und T-Kodierung
  • Diverse Kabelmantelmaterialien: PUR-halogenfrei, PVC und PP
  • LED-Indikator
  • Schutzart bis IP69
  • Hochwertige Edelstahl-Rändelmuttern
  • 3- bis 17-polige Steckverbinder
Comparar ahora
Seleccionar
Encoder incremental compacto estándar para aplicaciones industriales
  • Impulsos por revolución: hasta 2.500
  • Diámetro de carcasa: 36 mm o 50 mm
  • Eje macizo y eje hueco ciego
  • Grado de protección: IP65
  • Interfaces de comunicación: TTL/RS-422, HTL/Push pull, Open Collector
  • Tipo de conexión: por cable o por cable con conector macho M12, M23
Comparar ahora
Seleccionar

Resultado 577 - 600 de 860