Filtrar por:
860 resultados:
Sencillo, compacto y robusto
- Robusto dispositivo para la detección en medios líquidos sin requisitos adicionales
- Diseño reducido y compacto que no requiere compensación del medio
- Temperatura de proceso hasta 55 °C, presión de proceso hasta 16 bar
- Tipos de protección elevados IP 67 e IP 69K
- Conexión a proceso G ½
- Gran resistencia gracias a la carcasa de acero inoxidable 1.4404, punta cónica de polisulfona
- Salida disponible como transistor PNP o NPN
- Conformidad con FDA, UL
Guarde los datos de sus sensores en la nube
- Estándar de SICK para la conexión de sensores con su instancia virtual en la nube
- Comunicación segura de datos entre el plano de los sensores y la nube
- Reenvío de los datos a otras aplicaciones, como cuadros de mando o sistemas de cliente
- Administración y asignación de dispositivos en SICK AssetHub
- Permite la integración de todo tipo de sensores de cualquier fabricante
Detección de objetos segura con altas velocidades de la máquina
- Frecuencia de conmutación de 31,2 kHz con un tiempo de respuesta de 16 µs
- Gran rango dinámico
- Indicador de 7 segmentos multifuncional
- Aseguramiento del trabajo para cambiar de formato fácilmente
- Aprendizaje de 1 punto, 2 puntos y dinámico
- Función de maestro/esclavo
- Amplia gama de diferentes fibras ópticas
Identificación de códigos 1D, 2D y DPM con cámara compacta ideal también para códigos miniatura
- Lector de códigos DPM potente
- Diseño compacto
- Montaje por encaje en cuestión de segundos
- Posición del enfoque ajustable manual o automáticamente mediante la tecnología de lente líquida
- Iluminación multicolor controlable con filtro de polarización opcional
- Efecto lupa para registrar códigos diminutos
- Autoconfiguración sencilla
- Medición integrada de la distancia por láser (ToF)
Inteligente y efectivo conexión de las señales de muting directamente in situ
- Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Transmisor y receptor en una sola carcasa, alcance de hasta 7,5 m
- Control de contactor (EDM), bloqueo de rearranque, salida de aviso e interfaz SDL
- Muting en combinación con el dispositivo de conmutación de muting UE403
- Indicador de 7 segmentos
- Configuración y diagnóstico mediante PC
- Integración opcional: avisador luminoso
Todo está en el cabezal las fibras ópticas de SICK
- Amplio surtido de fibras ópticas de plástico y de vidrio
- Cables de fibra óptica resistentes a las altas temperaturas y a los productos químicos
- Están disponibles manguitos lisos y con rosca, bandas luminosas (Array) y versiones con desvíos de 90°
- Óptica concentrada
- Principio unidireccional y de palpado
- Revestimiento de plástico o de teflón o tubo de aislamiento metálico
Localización de cuadrícula basada en códigos 2D y guiado por carril con cámara compacta para vehículos de guiado automático
- Distancias de lectura variables entre 50 mm y 500 mm
- Lectura de etiquetas de matriz de datos y de códigos QR
- Carcasa compacta con conector giratorio y guiado flexible de los cables
- Medición integrada de ángulos como ayuda a la orientación durante el montaje
- Copia de seguridad de los parámetros fiable y sencilla
- Insensibles a la luz artificial
Sensor de visión universal con ajuste eléctrico del enfoque y carcasa robusta
- Herramientas incluidas y preinstaladas Quality Inspection de SICK Nova
- Carcasa compacta y robusta con protección IP65 y conector giratorio
- Potentes LED, objetivo de gran calidad y enfoque automático programable
- Numerosas interfaces de comunicación
- Ejecución de SICK AppSpace SensorApps
- Programable con SICK AppStudio
Diseños rectangulares planos para aplicaciones en entornos industriales
- Formatos: 20 mm x 32 mm x 8 mm o 25 mm x 50 mm x 10 mm
- Distancias de conmutación elevadas: de 5 mm a 7 mm
- Características eléctricas: CC de 3/4 hilos
- Tipo de protección: IP67
- Rango de temperatura: de –25 °C a +70 °C
- Carcasa metálica, superficie activa de plástico
- Carcasa plana de metal robusto
Gran seguridad de detección en situaciones de peligro en exteriores
- Procedimiento de medición sin contacto gracias a la tecnología de radar
- Ampliable a dos sensores de radar, como máximo
- Evaluación y alarma mediante el sistema de puerta de enlace Telematic Data Collector
- Parametrización específica de la aplicación
- Interfaz de usuario basada en web
Sensor 2D-LiDAR con certificado VdS protección frente a asaltos e intrusiones
- El único sensor 2D-LiDAR del mercado con certificado VdS (certificado de seguridad alemán)
- Clase “C” superior con clase ambiental II o IVa
- Conexión flexible en CC de 9 V a 30 V
- 2 relés con aislamiento (alarma) y una salida de manipulación
- Gran distancia de detección de 20 m, tanto horizontal como vertical
- Hasta 10 campos de supervisión definibles libremente, algoritmos de evaluación inteligentes
- Menú de inicio rápido certificado
- Disponible, bajo pedido, en 200 colores RAL
Resuelve aplicaciones complejas en el campo del procesamiento industrial de imágenes con Deep Learning
- Inspección con Deep Learning
- Herramientas para la detección de anomalías y la clasificación
- Funciona en los sensores de visión de SICK compatibles
- Etiquetado, formación y evaluación en el dispositivo o en dStudio
- Interfaz de usuario basada en web
- Herramientas de software basadas en reglas incluidas en el volumen de suministro
- Soporte plug-in para las SICK Nova Tools
La solución idónea para una medición precisa a grandes distancias
- Gran campo de medición de hasta 1 m
- Configuración simple mediante la pantalla OLED o el software de configuración SOPAS
- Dispositivo autónomo sin unidad amplificadora externa
- Robusta carcasa metálica
- Salida analógica configurable (mA/V) y salida digital en contrafase con IO-Link
- Medición precisa con independencia del color o de la superficie
- Numerosas opciones de montaje
Localización de piezas flexible para bin-picking y despaletización
- Todas las funciones diseñadas a la medida de las aplicaciones previstas
- Varios algoritmos de localización basados en CAD, características geométricas de las piezas e IA
- Selección de diferentes cámaras de visión 3D precalibradas para el uso inmediato
- Comprobación para la prevención de colisiones
- Integración sencilla con cualquier modelo de robot
Para un mundo en movimiento
- Agrupamiento y visualización fiables de los datos de sensor de SICK
- Interfaz de usuario responsiva moderna a la que puede accederse a través de diversos factores de forma
- Data Analysis Package basado en tiempos, velocidades de lectura y tipos de códigos de barras
- Instalación y parametrización sencillas
- Se puede obtener una licencia de evaluación por un periodo de tiempo limitado
Valoración de peligros eficaz e independiente de su máquina
- Identificación de peligros eléctricos y mecánicos
- Evaluación de riesgo de los peligros identificados
- Evaluación de las medidas de protección existentes
- Recomendación de medidas de protección nuevas o para mejora de las existentes
- Consideración de las normas y disposiciones aplicables
- Servicio disponible en todo el mundo
Identificación dinámica, medición y pesaje de objetos
- Identificación, pesaje, medición (L/An/Al) de objetos
- Concepto de sistema modular para opciones flexibles de equipamiento y reequipamiento
- Memoria fiscal integrada para un almacenamiento centralizado de los datos LFT
- Certificado según MID y NTEP (OIML)
- Control ampliado de los procesos de transporte, p. ej. para el aislamiento de objetos
Medición de volumen, pesaje e identificación manual
- Datos de dimensionado, pesaje e identificación con sólo pulsar un botón
- Solución completa con bastidor y transportador de rodillos integrados
- Puesta en marcha en cuestión de minutos
- Conforme a OIML, MID y NAWI
- Versiones especiales para objetos con formas irregulares o de gran tamaño
El ordenador de flujo óptimo para mediciones de gas con contadores de gas de ultrasonidos de SICK
- Configuración homologada según MID para intervalos de medición de gas con FLOWSIC600
- Módulos potentes para aplicaciones exigentes
- Cada módulo incluye CPU, memoria y entradas y salidas uniformes
- Pantalla de 7 atractiva con funcionamiento táctil
- Interfaz de usuario intuitiva en la pantalla y en el navegador web
- Acceso remoto genuino vía Ethernet
- Ordenador de estación para varios intervalos de medición
Instantáneas 3D fiables y precisas con un campo visual amplio
- Procesamiento de imágenes 3D de objetos fijos
- Amplio campo visual para la exploración de palés estadounidenses y europeos
- Adquisición precisa y fiable de datos 3D calibrados en fábrica con precisión milimétrica
- Insensibilidad a la luz artificial y a la variación de contrastes
- Carcasa robusta con fuente de luz láser integrada
- Datos de nube de puntos 3D con información de escala de grises
Sensores NAMUR para zonas potencialmente explosivas
- Formatos: desde M8 hasta M30
- Distancias de conmutación: de 1 a 15 mm
- NAMUR según DIN EN 60947-5-6
- Tipo de protección: IP67
- Rango de temperatura: de –20 °C a 70 °C
- Carcasa de latón niquelado, superficie activa de plástico
- Categorías de dispositivos ATEX 1G y 2G
- Idóneo para aplicaciones en atmósferas potencialmente explosivas
El modo más sencillo e inteligente de monitorización de impulsos
- Formatos: M18 y M30
- Distancias de conmutación de hasta 10 mm enrasado
- Supervisión de impulsos y aceleración
- Rango de supervisión: de 6 a 12.000 impulsos/min y de 0,1 a 2 impulsos/s²
- Salida de conmutación y de impulsos
- Puenteo inteligente de arranque
- Supervisión del número de revoluciones ajustable fácilmente a través de dos valores límite
- Configuración flexible de los sensores, monitorización, visualización y diagnóstico ampliado gracias a IO-Link
Sensores resistentes a las altas presiones para aplicaciones hidráulicas
- Formatos M5, M8, M12 y M14
- Distancias de conmutación elevadas: de 1 mm a 3 mm
- Características eléctricas: CC de 3/4 hilos
- Tipo de protección: IP68
- Rango de temperatura: de –25 °C a +100 °C
- Carcasa de acero inoxidable con superficie activa fabricada en cerámica estable de alto rendimiento
- Resistente a presiones de hasta 500 bar y hermético a los gases en el frontal
- Vida útil prevista de hasta un millón de ciclos de presión
Máximo rendimiento en aplicaciones estacionarias y móviles
- Parametrización con la imagen en vivo y la configuración de ajuste automático
- Lectura rápida omnidireccional de códigos unidimensionales y bidimensionales impresos o marcados directamente
- Rápida transferencia de imágenes y datos por Ethernet
- La lectura de códigos fiable en objetos estacionarios o a gran velocidad garantiza una identificación segura y una aplicación flexible