Filtrar por:
860 resultados:
Posicionamiento fiable, rápido y preciso
- Campo de medición hasta 300 m
- Numerosas interfaces de bus de campo
- Preavisos de fallo y datos de diagnóstico disponibles
- Pantalla con una estructura de menús intuitiva y LED de estado de alta visibilidad
- Carcasa metálica compacta y robusta
- El soporte de alineación 3D con cierre de resorte se puede adquirir como accesorio
- Orificios oblongos para facilitar el ajuste del punto cero al sustituir el dispositivo
Sensor Condition Monitoring para la supervisión de la temperatura, golpes y vibraciones.
- Registro de vibraciones (± 8 g) y golpes (hasta 200 g) de 3 ejes a través de elementos MEMS
- Medición de temperatura de contacto −40 ... +80 °C
- Valores de umbral configurables
- Supervisión de vibraciones eh el rango de tiempo y de frecuencias
- Valores límite de temperatura según ISO 10816-3
- Compacta carcasa de acero inoxidable con grado de protección hasta IP68
- Indicador de estado LED
- Salida digital como alarma e IO-Link
Tecnología innovadora Twin-Eye para una mejor detección del contraste
- Tecnología Twin Eye para una profundidad de campo y una tolerancia del alcance de detección superiores
- Frecuencia de conmutación de 50 kHz y fluctuación de 5 μs
- Detección fiable de contraste en materiales brillantes, gracias a su gran rango dinámico
- Indicador de 7 segmentos
- Modo de color
- Realimentación del montaje
- IO-Link y funciones de automatización
- Ajuste flexible del sensor gracias a su diversidad de parámetros
Control de llenado rápido y sencillo
- Control de llenado bidimensional y tridimensional
- Descarga sencilla de nuevas configuraciones
- Numerosas opciones de E/S y de interfaces
- Posibilidad de clonación de parámetros
Medición de oxígeno para cada aplicación
- Transmisor de oxígeno basado en espectrografía láser de última generación (TDLS)
- Diseño compacto adaptado a las condiciones de uso específicas
- Manejo e instalación muy sencillos
- Se puede combinar con conmutación de puntos de muestra
- Flexible para prácticamente cualquier aplicación
- Se puede ampliar el número de módulos
Inspección 3D de piezas móviles configurable, intuitiva y fiable
- Inspección 3D de piezas móviles
- Interfaz de usuario intuitiva
- Análisis de imágenes integrado
- Sustitución sencilla
- Imagen 3D con alta resolución y superposición de intensidad
- Datos 3D calibrados de fábrica, valores de mm auténticos en todas las dimensiones
- Carcasa metálica robusta IP67
Flexibilidad y gran rendimiento del sistema
- Módulos estándar con o sin antena
- Módulos autoportantes
- Eficaz algoritmo de asignación para etiquetas RFID en objetos
- Detección y filtrado de etiquetas estáticas
- Herramientas integradas de servicio, supervisión y diagnóstico
- Salida de datos de los objetos a través de interfaces comunes, como Ethernet, serie o PROFIBUS
- Clonación de parámetros de todos los componentes
El sistema de medición de polvo mediante luz dispersa hacia atrás con idoneidad verificada
- Para concentraciones de polvo de muy bajas a medianas
- Instalación en un lateral
- Control de suciedad
- Prueba automática de punto cero y punto de referencia
- Compensación automática de la radiación de fondo, por lo que no es necesario ningún absorbedor de luz
- Para diámetros de conducto de medianos a grandes
La solución técnica flexible para el servicio y asistencia a distancia
- Acceso remoto a través de conexión de datos segura
- Plataforma de comunicación segura y estable
- Integración sencilla y flexible en la infraestructura de TI disponible
- Representación de la instalación e historial de forma clara y transparente
- Informes de conexiones y documentos específicos del sistema disponibles
- Independiente del lugar gracias a la opción móvil con 4G
Medición angular y registro de la posición de bajo coste y sin contacto
- Rango de medición angular 0° ... 360°
- Resolución de 12 bits (corresponde a 0,09°)
- Pueden definirse hasta 32 ventanas angulares
- Grado de protección IP67, IP68
- Temperatura de servicio –40 °C ... +80 °C
- IO-Link 1.1 y hasta 3 salidas digitales
- Ajuste del punto cero a través de IO-Link o por cable
- Numerosos datos de proceso y funciones inteligentes de diagnóstico
El estándar rentable para aplicaciones en entornos industriales
- Formato: 17 mm x 17 mm x 29,5 mm
- Distancias de conmutación: hasta 5 mm
- Características eléctricas: CC de 3 hilos
- Tipo de protección: IP 67
- Rango de temperatura: de –25 °C a 75 °C
- Carcasa de plástico
El Sistema de medición de polvo por transmisión para supervisar las concentraciones de polvo
- Para concentraciones de polvo de medianas a altas
- Prueba automática de punto cero y punto de referencia
- Para intervalos de medición de pequeños a medianos
La solución fiable original de SICK para la seguridad de sus instalaciones
- Solución eficaz para sustituir el dispositivo de protección MSL
- Barrera fotoeléctrica de seguridad multihaz de última generación: M4000
- Adaptador para conectar M4000 a las cajas de conexión MSL
- Escuadra de fijación para el montaje
- Kit de actualización de MSL a M4000 Advanced incluyendo dispositivo de conmutación de muting UE403 como sustitución del módulo de muting MSM
Inspección y clasificación de acuerdo con el color y el tamaño
- Inspección según color y tamaño
- Concepto flexible de cámara, objetivo e iluminación
- Cámaras para espacios reducidos o entornos críticos
- Interfaz gráfica intuitiva para la configuración y la salida de resultados
- Disparo flexible de la cámara
- Resultados en la interfaz gráfica y emisión de datos a través de la salida digital y TCP/IP
- Los diferentes trabajos se pueden cargar de manera descentralizada
Seguro, sencillo y flexible un encoder para el posicionamiento seguro
- Certificado hasta SIL3 (IEC 61508, IEC 61800- 5-3), PL e (EN ISO 13849)
- Encoder monovuelta o multivuelta con interfaz SSI y Sin/Cos
- Memoria de errores integrada y programable
- Encoder de eje macizo o hueco, montaje con muelle de ajuste
- Conexión del cable, conector macho M23 o M12
- Rango de temperaturas de servicio: de –30 °C a +95 °C
Solución de software modular para la detección y tratamiento de entradas de mercancías
- App Operator Assistance
- Feedback directo al usuario y apoyo en la clasificación
- Notificación automática por correo electrónico
- Panel de mando intuitivo con representación tabular de las entradas de mercancías
- Búsqueda y exportación de datos integradas en interfaz de usuario de tipo navegador
- Estructura modular y desarrollo continuo de la solución
Conexión en red segura en la interacción productiva
- Tecnología de red segura, basada en Ethernet Industrial
- Configuración a través de Safety Designer
- Integración segura de hasta 6 escáneres láser de seguridad
- Integración segura de sistemas de control de robots a través de EtherNet/IP™ CIP Safety™
- Monitorización segura e integrada de los movimientos
- Monitorización simultánea de hasta 48 campos de protección
Gestione sus gemelos digitales
- Sencilla generación de gemelos digitales
- Posiciones técnicas en una sencilla estructura de árbol
- Se representa cualquier tipo de recurso con distintos elementos de la estructura
- Administración de permisos para un trabajo colaborativo
- Información adicional disponible sobre todos los dispositivos de SICK
- Historial y reproducibilidad de las interacciones digitales
Inteligencia artificial para sensores SICK
- Las inferencias aparecen directamente en los productos programables de SICK
- Aprendizaje de redes neuronales para la clasificación de imágenes en la nube de SICK
- La detección de anomalías se entrena directamente en el dispositivo mediante la Intelligent Inspection SensorApp
- Deep Learning forma parte del ecosistema SICK AppSpace
Posicionamiento de precisión con reflector
- Distancias entre 200 mm y 2.000 mm
- Reproducibilidad de 0,15 mm
- Salida analógica con 4 mA ... 20 mA
- Posicionamiento relativo sobre un reflector
- Disponibles salidas conmutadas y analógicas
- El conector macho puede girarse 90°
- Campo visual ± 10° en todos los ejes
- Ajuste sencillo
Posicionamiento de precisión sin reflector
- Distancias de 200 mm hasta 350 mm
- Reproducibilidad de 0,15 mm
- Cuatro salidas conmutadas
- Variantes calefactadas que se pueden usar con temperaturas de hasta –40 °C
- Aprendizaje: dos posiciones distintas
- Campo visual ± 10° en todos los ejes
- Ajuste sencillo
El material como dispositivo de protección natural
- Certificado hasta PL d (EN ISO 13849) y clase de rendimiento D (IEC/TS 62998)
- Alta disponibilidad del sensor en su carcasa en miniatura
- Detección de objetos segura, reflectividad entre el 6 % y el 90 %
- Variantes del sistema: Flexi Soft, Box, Software
- Protección contra manipulaciones gracias a la función de supresión del fondo y del primer plano
- Distancia de detección: hasta 150 mm
De desarrolladores para desarrolladores
- AppExplorer para visualizar y gestionar los componentes de la app del sensor
- Editor gráfico Flow Editor para la programación modular
- AppMonitor para visualizar el uso y el rendimiento del sistema
- ViewBuilder para crear interfaces gráficas de usuario basada en web (Web GUI)
- Depurador con visualización en forma de imágenes 2D y 3D
- Grabación y reproducción de flujos de datos
Diseño pequeño para una integración óptima en aplicaciones de seguridad hasta el tipo 2
- Clases de seguridad: tipo 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849), solo en combinación con un dispositivo de prueba de la gama de productos Flexi Classic (UE410-MU)
- Tamaños muy pequeños (50 mm x 23,6 mm x 12,2 mm)
- Carcasa VISTAL® muy robusta
- Resistencia de materiales comprobada por Ecolab
- Tipo de protección IP 66, IP 67 e IP 69K
- Rango de temperatura de entre –40 °C y +60 °C