Filtrar por:
860 resultados:
El verdadero tamaño se muestra en la instalación medición y detección flexible hasta 35 m
- Máxima fiabilidad, insensibilidad a la luz ambiental y buena relación calidad-precio gracias a la tecnología HDDM
- Campo de medición de 0,05 m a 12 m en objetos naturales o de 0,2 m a 35 m sobre lámina de reflexión
- Dispositivos con salida analógica y digital o conmutación pura
- Salida de luz roja o infrarroja con clase de láser 1 o 2
- Repetibilidad: 0,5 mm hasta 5 mm
- Tamaño compacto
- IO-Link
- DT35-S - Certificado por ISO 13849 (PL b) e IEC 62998 (PC B)
Sensor de radar 1D para una detección fiable de objetos en condiciones climáticas especialmente adversas
- Tecnología de radar para un uso óptimo en exteriores
- Robusta carcasa de aluminio sin piezas móviles
- Ajuste horizontal del ángulo de apertura
- Amplio rango de trabajo para diversas aplicaciones
- Parametrización vía navegador web
- Admite limpieza a alta presión
- La más moderna tecnología de radar FMCW
- E/S digitales e interfaces de datos adicionales
Instantáneas 3D – uso versátil en interiores
- Captura de hasta 50 imágenes 3D por segundo
- Valores de distancia: 144 x 176 píxeles por captura
- Salida de datos 3D a través de una interfaz Gigabit Ethernet y salidas digitales sencillas
- Suministro de datos específicos por aplicación
- Rango de temperatura: 0 °C ... 50 °C o 0 °C ... 45 °C (en función de la carcasa), tipo de protección: IP67
Medición de inclinación de alta precisión para entornos exigentes
- Sensor de inclinación con campo de medición de 360° (uniaxial) o ± 90° (biaxial)
- Sensibilidad cruzada compensada y supresión de vibraciones parametrizable
- Interfaz de corriente o de tensión configurable libremente o práctica interfaz CANopen
- Precisión de hasta ± 0,02°
- Carcasa de plástico o de aluminio
- Programable con PGT-12 Pro
El sensor de acero inoxidable compacto para la medición flexible del caudal
- Medición de caudal para líquidos a base de aceite y de agua
- Sensor de acero inoxidable sin juntas de 316L con Ra ≤ 0,8 µm
- Tubo de medición recto de vaciado automático
- Diseño compacto con longitudes de montaje pequeñas
- Salidas digitales configurables
- Medición de temperatura
- Grado de protección IP 67/69, compatible con CIP/SIP, versión IO-Link 1.1
Inspección de etiquetas compleja con reconocimiento óptico de caracteres de alto rendimiento
- Reconocimiento óptico de caracteres, códigos 1D y 2D: lectura, reconocimiento, validación, verificación
- Controles adicionales: comparación de muestras, medición de distancias de los bordes, contador de píxeles, control de blobs, reconocimiento de formas, verificación de la calidad de impresión
- Aprendizaje sin esfuerzo de tipos de letra definidos por el usuario
- Equipamiento flexible con objetivos con montura C y e iluminación integrada
- Interfaz de usuario basada en web
Sensor 2D-LiDAR exigente para la navegación de sistemas de transporte sin conductor
- Evaluación integrada de los datos para poder determinar las posiciones de los reflectores
- Gran rango de trabajo sobre reflectores (30 m), 10% de reflectancia (18 m), contornos (50 m)
- Amplio ángulo de detección máximo
- Frecuencia de exploración elevada con resolución angular baja sobre reflectores
- Resistencia térmica elevada gracias a la calefacción integrada y a los tipos de protección IP 65 / IP 67
La victoria del ser humano sobre el espacio
- Tecnología Delta-S®, cuatro LED de localización 2.0 y dos balanzas energéticas combinados con SIRIC® y medición de distancias
- Detección independiente de la dirección de contornos de objetos con radios de hasta 20 mm
- Para velocidades de cinta de hasta 3,0 m/s o capacidades de producción de hasta 200.000 envases por hora
- Sensores preconfigurados o ajuste individual a través de cuatro modos de funcionamiento vía IO-Link
- Carcasa compacta (42 mm x 42 mm x 45 mm) con IP 67
Sensor de radar 2D para una detección fiable de objetos en condiciones climáticas especialmente adversas
- Moderna tecnología de radar FMCW
- Entradas y salidas digitales, así como interfaz Ethernet integradas
- Parametrización de sensores vía navegador web
- Grados de protección: IP67 e IP69
- Frecuencia básica de 61 GHz con un ancho de banda de 500 MHz
Sensores normalizados y listos para montar de la categoría 3G/3D
- Identificación: EX II 3G EX nA op is IIB T4 Gc X, EX II 3D EX tc IIIB T135°C Dc IP67 X según Directiva 2014/34/UE (ATEX)
- Corresponde a la categoría 3D/3G
- Normalizado y listo para montar: sensor y carcasa adicional de protección (acero inoxidable 1.4301)
- Grandes distancias de detección con LED de luz infrarroja
- Grandes alcances y alta reserva de funcionamiento
- Funcionamiento seguro en entornos industriales; con luz artificial, con reflexiones ópticas o con equipos con montaje enfrentado
Barrera fotoeléctrica con banda de luz para la detección de objetos planos
- Emisor y receptor en una sola carcasa, combinada con un reflector
- Detección de objetos > 5 mm, dentro de una altura de detección de 25 mm
- ASIC de SICK
- Banda de luz visible homogénea (LED de localización)
- Tecnología AutoAdapt (mantenimiento preventivo)
Sensor de seguridad para muting y detección de bordes de colisión hasta SIL 1 y PL c
- Detección segura: cumple los requisitos SIL 1 y PL c
- Gran distancia de conmutación: de 150 mm a 2.000 mm
- Sensor insensible a los colores con tecnología de tiempo de vuelo de la luz
- Botón para el aprendizaje rápido de la configuración
- Conector M12 estándar
- Carcasa VISTAL® compacta con grado de protección IP67
Sensor 2D-LiDAR para la detección precisa de objetos pequeños y a gran distancia
- Excelente resolución angular
- Alta proporción frecuencia-resolución
- Tecnología HDDM+ y Multi-Echo
- Ángulo de apertura de hasta 360°, conexiones giratorias y otras funciones inteligentes
- Componentes robustos
- Accesorios de alta resistencia para entornos dinámicos
- Tecnología punta de medición en un sensor LiDAR compacto, ligero y de larga duración
Tratamiento analítico de los datos de estado y de aplicación
- Modelos de datos predefinidos y tratamiento de los datos
- Panel de control en navegador para la visualización de los datos
- Alarmas en tiempo real y libro de registro con protocolización de eventos
- Puesta en servicio plug & play
- Copia de seguridad de los datos desde la nube de SICK o con solución local
Detección de cuerpos extraños para superficies sencillas y difíciles
- Sistema de comprobación óptica para la detección de cuerpos extraños basado en el procedimiento de triangulación láser
- Estructura escalable del sistema con las cámaras de visión 3D Ranger de Sick para las imágenes en 3D
- Entorno SICK AppSpace para aplicaciones específicas
- Gestión de preparaciones
- Pantalla para la visualización de datos
Registro de la base instalada sencillo, rápido y visual
- Para Android e iOS
- Incorporación de activos mediante la exploración de la placa de características de SICK
- Incorporación de imágenes de sensores y máquinas
- Asignación de sensores a máquinas e instalaciones
- Localización rápida a través de la función de búsqueda
- Acceso rápido a datos técnicos e información de producto
- Posicionamiento de activos por GPS
Mínimo esfuerzo con la máxima resistencia y variedad
- Robusta carcasa de acero inoxidable 1.4404/316L con tipo de protección IP 69K
- Pantalla frontal de plástico de alto rendimiento PPSU químicamente resistente
- Dispositivo de mando de plástico de alto rendimiento PEEK con estabilidad mecánica
- Materiales autorizados por la FDA
- Punto de luz claramente acotado y bien visible
- Rosca de fijación M3 y escuadra de sujeción de acero inoxidable (1.4301/304) incluidos
Detectar y conmutar con seguridad en zonas potencialmente explosivas (gas y polvo)
- Identificación: Ex II 2G Ex ia op is IIC T4 según Directiva 2014/34 / UE (ATEX)
- Corresponde a Categoría 2G
- Salida conmutada: EN 60947-5-6 (NAMUR)
- Conector macho M12 o racor M16: orientable 90°
- Carcasa robusta de fundición inyectada de zinc
- Supresión de fondo precisa
Tecnología de conexión SICK ventajas evidentes
- Diferentes tecnologías de conexión
- Cumple con los requisitos de los niveles de protección IP65, IP66K e IP67.
Localización precisa a partir de puntos de referencia naturales
- Identificación de contornos con un ángulo de exploración de 360°
- Evaluación integrada de los datos de contorno
- Determinación precisa de la posición
- Alta repetibilidad de la posición
- Resolución de distancia precisa con una alta resolución angular
- Frecuencia de actualización de 8 Hz
- Manejo sencillo gracias a una interfaz de usuario moderna (navegador Web)
Barrera fotoeléctrica con banda de luz para la detección de objetos planos
- Emisor y receptor en una sola carcasa, combinada con un reflector
- Detección de objetos > 1 mm o > 3, 5, 10 mm, independientemente de la altura de detección
- ASIC de SICK
- Banda de luz visible homogénea (LED de localización)
- Tecnología AutoAdapt (mantenimiento preventivo) que no necesita cintas transportadoras
Cuando el tamaño real importa
- Exactitud de medición de hasta 5 mm x 5 mm x 2 mm
- Tamaños de objetos hasta 5.500 mm x 1.600 mm x 1.100 mm
- Fiable con velocidades de la cinta transportadora de hasta 4,0 m/s
- Certificado según MID y NTEP (OIML)
- Posibilidad de edición de la nube de puntos
- Flexibilidad mediante la separación del software relevante metrológicamente y específico de la aplicación
Encoder incremental de rueda de medida, programable y de alta resolución
- Brazo de resorte orientable, de uso universal
- Rueda de 300 mm de diámetro con junta tórica de NBR70
- Brazo de montaje y ruedas de medición fabricados en aluminio
- Tensión de salida programable, posición del impulso cero, amplitud del impulso cero y número de pulsaciones.
- Conexión: conexión (eléctrica) M12 radial o conexión de cable radial/axial
- Interfaces eléctricas: 5 V y 24 V TTL/RS-422, 24 VHTL/push-pull
- Posibilidad de ajuste cero remoto
Especialista en medición continua de hidrocarburos totales
- Carcasas estándar de 19 para facilitar la integración en los sistemas industriales de uso habitual
- Carcasa de pared compacta (independiente)
- Bomba eyectora prácticamente sin mantenimiento para el suministro de gas de muestra al analizador
- Catalizador interno (opcional) para la limpieza del gas cero y del aire de combustión
- Regulación y compensación automáticas de las fluctuaciones de presión del proceso
- Filtro de protección en la entrada de gas de muestra
- Alto grado de linealidad (≤ 2%) para campos de medición de muy bajos a altos
- Idoneidad verificada conforme a las normas EN 15267 y EN 14181