Filtrar por:

860 resultados:

Resultado 505 - 528 de 860

El verdadero tamaño se muestra en la instalación medición y detección flexible hasta 35 m
  • Máxima fiabilidad, insensibilidad a la luz ambiental y buena relación calidad-precio gracias a la tecnología HDDM
  • Campo de medición de 0,05 m a 12 m en objetos naturales o de 0,2 m a 35 m sobre lámina de reflexión
  • Dispositivos con salida analógica y digital o conmutación pura
  • Salida de luz roja o infrarroja con clase de láser 1 o 2
  • Repetibilidad: 0,5 mm hasta 5 mm
  • Tamaño compacto
  • IO-Link
  • DT35-S - Certificado por ISO 13849 (PL b) e IEC 62998 (PC B)
Comparar ahora
Seleccionar
Sensor de radar 1D para una detección fiable de objetos en condiciones climáticas especialmente adversas
  • Tecnología de radar para un uso óptimo en exteriores
  • Robusta carcasa de aluminio sin piezas móviles
  • Ajuste horizontal del ángulo de apertura
  • Amplio rango de trabajo para diversas aplicaciones
  • Parametrización vía navegador web
  • Admite limpieza a alta presión
  • La más moderna tecnología de radar FMCW
  • E/S digitales e interfaces de datos adicionales
Comparar ahora
Seleccionar
Instantáneas 3D – uso versátil en interiores
  • Captura de hasta 50 imágenes 3D por segundo
  • Valores de distancia: 144 x 176 píxeles por captura
  • Salida de datos 3D a través de una interfaz Gigabit Ethernet y salidas digitales sencillas
  • Suministro de datos específicos por aplicación
  • Rango de temperatura: 0 °C ... 50 °C o 0 °C ... 45 °C (en función de la carcasa), tipo de protección: IP67
Comparar ahora
Seleccionar
Medición de inclinación de alta precisión para entornos exigentes
  • Sensor de inclinación con campo de medición de 360° (uniaxial) o ± 90° (biaxial)
  • Sensibilidad cruzada compensada y supresión de vibraciones parametrizable
  • Interfaz de corriente o de tensión configurable libremente o práctica interfaz CANopen
  • Precisión de hasta ± 0,02°
  • Carcasa de plástico o de aluminio
  • Programable con PGT-12 Pro
Comparar ahora
Seleccionar
El sensor de acero inoxidable compacto para la medición flexible del caudal
  • Medición de caudal para líquidos a base de aceite y de agua
  • Sensor de acero inoxidable sin juntas de 316L con Ra ≤ 0,8 µm
  • Tubo de medición recto de vaciado automático
  • Diseño compacto con longitudes de montaje pequeñas
  • Salidas digitales configurables
  • Medición de temperatura
  • Grado de protección IP 67/69, compatible con CIP/SIP, versión IO-Link 1.1
Comparar ahora
Seleccionar
Inspección de etiquetas compleja con reconocimiento óptico de caracteres de alto rendimiento
  • Reconocimiento óptico de caracteres, códigos 1D y 2D: lectura, reconocimiento, validación, verificación
  • Controles adicionales: comparación de muestras, medición de distancias de los bordes, contador de píxeles, control de blobs, reconocimiento de formas, verificación de la calidad de impresión
  • Aprendizaje sin esfuerzo de tipos de letra definidos por el usuario
  • Equipamiento flexible con objetivos con montura C y e iluminación integrada
  • Interfaz de usuario basada en web
Comparar ahora
Seleccionar
Sensor 2D-LiDAR exigente para la navegación de sistemas de transporte sin conductor
  • Evaluación integrada de los datos para poder determinar las posiciones de los reflectores
  • Gran rango de trabajo sobre reflectores (30 m), 10% de reflectancia (18 m), contornos (50 m)
  • Amplio ángulo de detección máximo
  • Frecuencia de exploración elevada con resolución angular baja sobre reflectores
  • Resistencia térmica elevada gracias a la calefacción integrada y a los tipos de protección IP 65 / IP 67
Comparar ahora
Seleccionar
La victoria del ser humano sobre el espacio
  • Tecnología Delta-S®, cuatro LED de localización 2.0 y dos balanzas energéticas combinados con SIRIC® y medición de distancias
  • Detección independiente de la dirección de contornos de objetos con radios de hasta 20 mm
  • Para velocidades de cinta de hasta 3,0 m/s o capacidades de producción de hasta 200.000 envases por hora
  • Sensores preconfigurados o ajuste individual a través de cuatro modos de funcionamiento vía IO-Link
  • Carcasa compacta (42 mm x 42 mm x 45 mm) con IP 67
Comparar ahora
Seleccionar
Sensor de radar 2D para una detección fiable de objetos en condiciones climáticas especialmente adversas
  • Moderna tecnología de radar FMCW
  • Entradas y salidas digitales, así como interfaz Ethernet integradas
  • Parametrización de sensores vía navegador web
  • Grados de protección: IP67 e IP69
  • Frecuencia básica de 61 GHz con un ancho de banda de 500 MHz
Comparar ahora
Seleccionar
Sensores normalizados y listos para montar de la categoría 3G/3D
  • Identificación: EX II 3G EX nA op is IIB T4 Gc X, EX II 3D EX tc IIIB T135°C Dc IP67 X según Directiva 2014/34/UE (ATEX)
  • Corresponde a la categoría 3D/3G
  • Normalizado y listo para montar: sensor y carcasa adicional de protección (acero inoxidable 1.4301)
  • Grandes distancias de detección con LED de luz infrarroja
  • Grandes alcances y alta reserva de funcionamiento
  • Funcionamiento seguro en entornos industriales; con luz artificial, con reflexiones ópticas o con equipos con montaje enfrentado
Comparar ahora
Seleccionar
Barrera fotoeléctrica con banda de luz para la detección de objetos planos
  • Emisor y receptor en una sola carcasa, combinada con un reflector
  • Detección de objetos > 5 mm, dentro de una altura de detección de 25 mm
  • ASIC de SICK
  • Banda de luz visible homogénea (LED de localización)
  • Tecnología AutoAdapt (mantenimiento preventivo)
Comparar ahora
Seleccionar
Sensor de seguridad para muting y detección de bordes de colisión hasta SIL 1 y PL c
  • Detección segura: cumple los requisitos SIL 1 y PL c
  • Gran distancia de conmutación: de 150 mm a 2.000 mm
  • Sensor insensible a los colores con tecnología de tiempo de vuelo de la luz
  • Botón para el aprendizaje rápido de la configuración
  • Conector M12 estándar
  • Carcasa VISTAL® compacta con grado de protección IP67
Comparar ahora
Seleccionar
Sensor 2D-LiDAR para la detección precisa de objetos pequeños y a gran distancia
  • Excelente resolución angular
  • Alta proporción frecuencia-resolución
  • Tecnología HDDM+ y Multi-Echo
  • Ángulo de apertura de hasta 360°, conexiones giratorias y otras funciones inteligentes
  • Componentes robustos
  • Accesorios de alta resistencia para entornos dinámicos
  • Tecnología punta de medición en un sensor LiDAR compacto, ligero y de larga duración
Comparar ahora
Seleccionar
Tratamiento analítico de los datos de estado y de aplicación
  • Modelos de datos predefinidos y tratamiento de los datos
  • Panel de control en navegador para la visualización de los datos
  • Alarmas en tiempo real y libro de registro con protocolización de eventos
  • Puesta en servicio plug & play
  • Copia de seguridad de los datos desde la nube de SICK o con solución local
Comparar ahora
Seleccionar
Detección de cuerpos extraños para superficies sencillas y difíciles
  • Sistema de comprobación óptica para la detección de cuerpos extraños basado en el procedimiento de triangulación láser
  • Estructura escalable del sistema con las cámaras de visión 3D Ranger de Sick para las imágenes en 3D
  • Entorno SICK AppSpace para aplicaciones específicas
  • Gestión de preparaciones
  • Pantalla para la visualización de datos
Comparar ahora
Seleccionar
Registro de la base instalada sencillo, rápido y visual
  • Para Android e iOS
  • Incorporación de activos mediante la exploración de la placa de características de SICK
  • Incorporación de imágenes de sensores y máquinas
  • Asignación de sensores a máquinas e instalaciones
  • Localización rápida a través de la función de búsqueda
  • Acceso rápido a datos técnicos e información de producto
  • Posicionamiento de activos por GPS
Comparar ahora
Seleccionar
Mínimo esfuerzo con la máxima resistencia y variedad
  • Robusta carcasa de acero inoxidable 1.4404/316L con tipo de protección IP 69K
  • Pantalla frontal de plástico de alto rendimiento PPSU químicamente resistente
  • Dispositivo de mando de plástico de alto rendimiento PEEK con estabilidad mecánica
  • Materiales autorizados por la FDA
  • Punto de luz claramente acotado y bien visible
  • Rosca de fijación M3 y escuadra de sujeción de acero inoxidable (1.4301/304) incluidos
Comparar ahora
Seleccionar
Detectar y conmutar con seguridad en zonas potencialmente explosivas (gas y polvo)
  • Identificación: Ex II 2G Ex ia op is IIC T4 según Directiva 2014/34 / UE (ATEX)
  • Corresponde a Categoría 2G
  • Salida conmutada: EN 60947-5-6 (NAMUR)
  • Conector macho M12 o racor M16: orientable 90°
  • Carcasa robusta de fundición inyectada de zinc
  • Supresión de fondo precisa
Comparar ahora
Seleccionar
Tecnología de conexión SICK ventajas evidentes
  • Diferentes tecnologías de conexión
  • Cumple con los requisitos de los niveles de protección IP65, IP66K e IP67.
Comparar ahora
Seleccionar
Localización precisa a partir de puntos de referencia naturales
  • Identificación de contornos con un ángulo de exploración de 360°
  • Evaluación integrada de los datos de contorno
  • Determinación precisa de la posición
  • Alta repetibilidad de la posición
  • Resolución de distancia precisa con una alta resolución angular
  • Frecuencia de actualización de 8 Hz
  • Manejo sencillo gracias a una interfaz de usuario moderna (navegador Web)
Comparar ahora
Seleccionar
Barrera fotoeléctrica con banda de luz para la detección de objetos planos
  • Emisor y receptor en una sola carcasa, combinada con un reflector
  • Detección de objetos > 1 mm o > 3, 5, 10 mm, independientemente de la altura de detección
  • ASIC de SICK
  • Banda de luz visible homogénea (LED de localización)
  • Tecnología AutoAdapt (mantenimiento preventivo) que no necesita cintas transportadoras
Comparar ahora
Seleccionar
Cuando el tamaño real importa
  • Exactitud de medición de hasta 5 mm x 5 mm x 2 mm
  • Tamaños de objetos hasta 5.500 mm x 1.600 mm x 1.100 mm
  • Fiable con velocidades de la cinta transportadora de hasta 4,0 m/s
  • Certificado según MID y NTEP (OIML)
  • Posibilidad de edición de la nube de puntos
  • Flexibilidad mediante la separación del software relevante metrológicamente y específico de la aplicación
Comparar ahora
Seleccionar
Encoder incremental de rueda de medida, programable y de alta resolución
  • Brazo de resorte orientable, de uso universal
  • Rueda de 300 mm de diámetro con junta tórica de NBR70
  • Brazo de montaje y ruedas de medición fabricados en aluminio
  • Tensión de salida programable, posición del impulso cero, amplitud del impulso cero y número de pulsaciones.
  • Conexión: conexión (eléctrica) M12 radial o conexión de cable radial/axial

  • Interfaces eléctricas: 5 V y 24 V TTL/RS-422, 24 VHTL/push-pull
  • Posibilidad de ajuste cero remoto
Comparar ahora
Seleccionar
Especialista en medición continua de hidrocarburos totales
  • Carcasas estándar de 19 para facilitar la integración en los sistemas industriales de uso habitual
  • Carcasa de pared compacta (independiente)
  • Bomba eyectora prácticamente sin mantenimiento para el suministro de gas de muestra al analizador
  • Catalizador interno (opcional) para la limpieza del gas cero y del aire de combustión
  • Regulación y compensación automáticas de las fluctuaciones de presión del proceso
  • Filtro de protección en la entrada de gas de muestra
  • Alto grado de linealidad (≤ 2%) para campos de medición de muy bajos a altos
  • Idoneidad verificada conforme a las normas EN 15267 y EN 14181
Comparar ahora
Seleccionar

Resultado 505 - 528 de 860