Filtrar por:
860 resultados:
Recuento de personas anónimo y fiable
- Emisión precisa de los datos de medición a través de telegramas y salidas digitales
- Interfaz de usuario intuitiva para la visualización y configuración de la aplicación
- El MRS1000 cuenta con un gran ángulo de apertura y cuatro capas
- Detección de contornos hombro-cabeza-hombro
- SensorApp preprogramada y específica para cada aplicación basada en un sensor 3D-LiDAR
El lujo de permitirse más
- Rangos de medición desde 0 bar ... 6 bar hasta 0 bar ... 600 bar
- Varias señales de salida y conexiones eléctricas disponibles
- Disponibles con las conexiones de proceso habituales
- Alta resistencia a sobrecargas Disponible con atenuación de picos de presión previa solicitud, para determinadas conexiones de proceso
- Membrana de acero inoxidable hermética y soldada por todos los lados
- Carcasa de acero inoxidable con tipo de protección hasta IP 67 (con 1 conector cilíndrico M12)
Sensores capacitivos robustos y económicos
- Carcasa cilíndrica en los formatos M12, M18 y M30
- Distancias de conmutación de hasta 25 mm
- Grado de protección: IP67, IP68, IP69K
- Asistente de ajuste visual
- Alta compatibilidad electromagnética
- Características eléctricas: CC 4 conductores y AC 2 conductores
- Ajuste del punto de conmutación mediante potenciómetro (M18 y M30) y tecla Teach-In (M12)
Inspección de pines y de inserción a presión control de la presencia y posición de los pines
- Solución válida para inspeccionar tanto tarjetas de circuitos como conectores
- Diseño robusto, idóneo para aplicaciones industriales
- Cámaras de alta precisión Ranger de SICK para el procesamiento de imágenes 3D
- Cuatro versiones: valor alto, inspección rápida y cámara doble para evitar la oclusión
Muting reconsiderado
- Combinable con cualquier dispositivo de protección sin contacto del tipo 4
- Alternativa certificada por el TÜV respecto al clásico mutin hasta SILCL3 y PL e
- Diferenciación entre material y personas sin necesidad de sensores de muting adicionales
- Disponible como software para Siemens S7 o Flexi Soft
- Se pueden evaluar varios pasos de material con un control
Seguridad en todos los aspectos
- Diseño inteligente sin zonas ciegas, montaje sencillo
- Carcasa resistente a impactos
- Configuración muy sencilla
- Conexión del sistema: conector macho M12 de 5 polos
- Certificación acorde a la norma GB 4584 y las directivas de la UE
- Tipo 2 (IEC 61496), SIL 1 (EN 61062), PL c (EN ISO 13849)
Remolcado sin colisión a la pista de estacionamiento
- Advertencia acústica y visual
- Detección integrada del tipo de vehículo y visualización fiel a la realidad
- Estrategia de advertencia específica de la aplicación basada en el movimiento del vehículo
- Distancias de seguridad ajustables
- Función de autodiagnóstico
- Asistente de instalación integrado
Guiado preciso en toda la gama
- Carcasa metálica en miniatura
- Ayuda de alineación LED integrada
- Receptor CMOS de gran resolución con una elevada repetibilidad
- Diferentes interfaces disponibles a través de unidad de evaluación AOD1
- Medición de la posición de los bordes o diámetro
- Ajustes de configuración individuales y funciones de cálculo a través de unidad de evaluación AOD1
Sistema compacto de montaje en pared para mediciones de emisiones y procesos
- Armario de análisis compacto
- Para como máximo 2 analizadores S710 o SIDOR o convertidor de NOx
- Incluye todos los componentes importantes del sistema
- Cableado y probado listo para funcionar
Fotocélula miniatura económica para el uso en espacios reducidos
- Carcasa en miniatura: disponible opcionalmente como G2 Slim o G2 Flat
- Potente supresión de fondo
- Robusta carcasa del sensor
Medición de CO para la supervisión de emisiones y el control de procesos
- Medición representativa a lo largo del diámetro del canal
- Manejo a través de unidad de control
- Tiempos de respuesta rápidos
- Verificable con cubeta de llena de gas; en caso de sonda de medición con prueba de gases, con gas de prueba
Flexibles y robustos Interruptores de fin de carrera por vibración para líquidos
- Selección de diversos materiales y señales de salida eléctricas
- Puesta en servicio sin llenado
- Temperatura de proceso hasta 250 °C
- Resistente a las adherencias
- Reproducibilidad muy elevada
- Versiones higiénicas conforme a EHEDG y FDA, compatibilidad con CIP y SIP
- Homologaciones ATEX disponibles
- Prolongación de tubo hasta 6 m de longitud
Detección precisa para aplicaciones óptimas de etiquetado
- Carcasa con diseño en forma de horquilla fina
- Ajuste sencillo y preciso del umbral de conmutación mediante IO-Link, tecla de aprendizaje o teclas +/-
- Conmutación claro/oscuro programable
- Tiempo de respuesta corto: 50 μs
- Salida conmutada PNP o NPN
- Carcasa de plástico con tipo de protección IP 65
- Sensor inteligente con interfaz IO-Link integrada
El experto en brillo
- Detección o diferenciación de objetos basadas en el grado del brillo de las superficies
- Varios modos de funcionamiento configurables según las exigencias de la aplicación
- Ayuda de alineación integrada
- Funciones de automatización integradas
- Dos salidas digitales push-pull y una entrada configurable
- Posibilidad de regular la sensibilidad en función de las características del objeto
- Acceso sencillo a la información del PLC gracias a IO-Link
- Configuración de parámetros rápida y sencilla
Medición precisa de la distancia para tareas exigentes
- Frecuencia de exploración: hasta 10 kHz
- Alcances: 0,6 mm, 4 mm, 10 mm
- Capacidad de resolución: opcionalmente hasta 25 nm, 180 nm o 400 nm
- Linealidad: ± 198 nm, ± 1,4 μm, 4 μm
- Interfaces RS-232 / RS422 y Ethernet
- Configuración del controlador a través de la interfaz gráfica de la herramienta de ingeniería OD7000, interfaz RS-422 o Ethernet
- Entrada de encoder opcional
Identificación por transpondedor UHF con dispositivo RFID compacto para alcances medios
- Antena y preparación de datos integrados en el sensor
- Alcance de lectura de hasta 2 m
- Posibilidad de incorporación a sistemas de control de nivel superior o directamente a la nube
- Características de antena excepcionales
- Configuración mediante SOPAS ET o servidor web integrado
- Apto para SICK AppSpace
- Construcción robusta según IP67
Encoder de rueda de medida versátil y de fácil parametrización
- Encoder con una o dos ruedas de medida
- Interruptor DIP para configurar la resolución, la salida de señal y la dirección de conteo
- Fuente de alimentación universal de entre 4,5 V y 30 V
- LED para visualizar el estado del encoder y la señal de salida
- Conector macho M12 de 4 u 8 polos o cable universal
- Salida de error directa opcional a través del encoder
Pulsador fiable de parada de emergencia con pulsador de rearme opcional
- Perfil de carcasa delgado con montaje mecánico por clip
- Disponible como pulsador individual de parada de emergencia o en combinación con pulsador de restablecimiento del sistema
- Pulsador de parada de emergencia con iluminación LED opcional
- Pulsador de restablecimiento del sistema con iluminación
- Conector de enchufe M12 compatible con Flexi Loop
Sensor 2D-LiDAR sencillo para la detección de objetos
- Escáner de detección económico
- Evaluación de campo mediante algoritmos inteligentes
- Interfaz de parametrización accesible desde la parte frontal con el dispositivo montado
Solución fiable y productiva para la diferenciación de personas y materiales
- Sistema certificado por TÜV con supervisión permanente del campo de protección y PL d
- Detección de objetos con evaluación inteligente del campo de protección
- Bloque de funciones para la integración en unidades de control Siemens S7
- Solo se necesitan 2 escáneres láser de seguridad con alineación vertical de los campos de protección
Medición de inclinación precisa en un diseño compacto
- Sensor de inclinación compacto con rango de medición de 360°(uniaxial) o ±90° (biaxial)
- Sensibilidad cruzada compensada y supresión de vibraciones parametrizable
- Práctica interfaz CANopen
- Carcasa de plástico resistente a los impactos y a radiaciones UV
- Alta resolución (0,01°) y precisión (±0,1° típ.)
- Programable con PGT-12 Pro
Encoder incremental de rueda de medida potente y robusto
- Sistema de medición completo premontado
- Rueda de medición con superficie moleteada o junta tórica para adaptarse a la superficie de medición
- Soporte de montaje de acero inoxidable para muelles
- Alta resolución de hasta 0,1 mm (1 … 2.000 impulsos por revolución)
- Interfaces eléctricas: Open Collector NPN, TTL/RS-422 o HTL/push-pull.
- Conexión mediante toma de cable, uso radial o axial, confeccionado con extremos libres o con conectores macho M12
Sensores capacitivos robustos e inteligentes
- Carcasa cilíndrica en los tamaños M18 y M30
- Distancias de conmutación de hasta 25 mm
- Grado de protección: IP67, IP68, IP69K
- Temperatura: de −30 °C a +85 °C
- Asistente de ajuste visual
- Smart Sensor disponible: detección avanzada, IO-Link, diagnóstico, tareas inteligentes
- Ajuste del punto de conmutación a través de potenciómetro, cable o IO-Link
- Certificado por Ecolab
Robusto encoder incremental con gran diámetro del eje hueco
- Impulsos por revolución: hasta 8.192
- Diámetro de carcasa: 81 mm, diámetro de los ejes huecos pasantes: 30 mm o 42 mm
- Grado de protección: IP65
- Interfaces de comunicación: TTL, HTL
- Tipos de conexión: conector macho M12, M23 y MS, con cable
- Mordazas disponibles como accesorio para la adaptación a distintos diámetros de eje