Filtrar por:
860 resultados:
Sensor 3D-LiDAR con tecnología de múltiples capas y gran ángulo de apertura vertical
- Detección continua a través de 24 capas de exploración con un ángulo de apertura de 120°
- Gran resolución angular con una elevada densidad de puntos de exploración
- Gran fiabilidad gracias a la tecnología multieco
- Interfaz de parametrización basada en servidor web cómoda e intuitiva
La solución todo en uno para lecturas omnidireccionales
- Función de enfoque automático en tiempo real
- Independiente de la inclinación (lectura de código de barras omnidireccional)
- Detección de códigos fiable en tiempo real gracias a la reconstrucción de códigos SMART
- Volumen mínimo con enfoque automático integrado y una distancia máxima de lectura de 2,2 m
- Interfaces adicionales para la memoria de parámetros externa
- Alta frecuencia de exploración: hasta 1.200 Hz
- Gran área de profundidad de campo
- Puede utilizarse una opción de calefacción para las aplicaciones a baja temperatura
Mayor visión de conjunto - con la EventCam de SICK
- Modo de imágenes y vídeo, RGB
- Campo visual horizontal 44° @ QSXGA
- Área de trabajo de 0,4 m ... 0,6 m o 0,8 m ... 6,0 m
- Carga inmediata en FTP y/o memoria interna (35-1.000 eventos)
- Temperatura de servicio 0 °C ... +40 °C / 0 °C ... +35 °C
- Dimensiones (An x Al x P) 71 mm x 43 mm x 35,6 mm
- Carcasa de fundición inyectada de aluminio IP65
- Certificado CE
Prueba de presencia sencilla con procesamiento industrial de imágenes 2D y 3D
- Inspección de procesamiento industrial de imágenes 2D y 3D
- Aplicaciones Presence Inspector
- Interfaz fácil de usar, accesible a través del navegador web
- Rápida adaptación gracias a las herramientas plug-in de SICK Nova
- Interfaz de I/O y TCP/IP
Identificación de códigos 1D con escáner robusto incluyendo concepto de interfaz flexible
- CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET y EtherNet/IP incluidos. No es necesaria una pasarela Ethernet adicional (con el tipo de conexión “Ethernet”)
- Reconstrucción de código SMART620
- Funciones de clasificación y filtrado ultraflexibles
- Configuración con SOPAS, la herramienta de configuración de parámetros para todos los nuevos productos de SICK
- Alta frecuencia de exploración: hasta 1.200 Hz
- Tamaño compacto
- Funciones avanzadas de diagnóstico remoto y monitorización de red disponibles mediante Ethernet
- Tipos de protección IP 65 o IP 69K (dependiendo del tipo)
Grabación de eventos para mostrar qué ha pasado antes y “justo en el momento”
- Análisis de errores remoto e imagen en directo de la máquina
- Configuración flexible con distintos componentes de hardware y diversas posibilidades de activación
- La aplicación EventCam puede ejecutarse en paralelo a otras aplicaciones de SICK
Solución de visualización para aplicaciones de sensor sencillas y complejas
- Interfaz hombre-máquina programable y configurable
- Sistema sin ventilador con pantalla multitáctil capacitiva y PC en carcasa compacta
- Dos interfaces Ethernet integradas, en función de la variante otras interfaces
- Software seleccionado preinstalado
- Robusto para usos en entorno industrial
Compacto. Flexible. Inteligente.
- Interfaces a la nube y para cámaras, iluminación, escáner LiDAR, sensores (IO-Link) y encoder
- Hasta 4 puertos Ethernet
- SICK Interface & Algorithm API para el procesamiento de imágenes y datos de sensores
- Tipo de protección IP65 o IP20 (en función del tipo)
- Diseño sin ventilador
- Posibilidad de uso flexible, p. ej., con el controlador de seguridad Flexi Soft
Sensor de cinta transportadora flexible para detectar bordes de ataque irregulares
- Detección precisa de los bordes de ataque
- Excelente insensibilidad a la luz ambiental
- Instalación sencilla
- Longitud de la carcasa: de 200 mm a 1.200 mm
- Distancia de haces: 50 mm a 200 mm
- Número de puntos de conmutación: 2 a 8
La Solución completa para la identificación de objetos
- Detección de orientación y asignación de las etiquetas relevantes sobre el objeto de forma descentralizada en la puerta
- Distingue entre etiquetas estáticas y dinámicas y las filtra
- Distingue entre palés y personas
- Puerta autónoma con controlador integrado
- Interfaz centralizada para todos los sensores a través de redes CAN y TCP/IP
- Herramientas integradas de servicio, supervisión y diagnóstico
- Clonación de parámetros de los sensores mediante tarjeta SD
Máximas flexibilidad y rentabilidad la fibra óptica de SICK
- Fibra óptica con sistema de exploración y unidireccional
- Cabezales de virolas lisos o roscados
- Orientación de los cabezales de fibra óptica axial o radial
- Cabezales de fibra óptica de dimensiones muy reducidas
- Longitudes de los cables de fibra óptica específicas para cada entorno
- Gama de productos siempre actualizada con nuevas variantes
- Excelente relación calidad-precio
Identificación de códigos 1D con escáner IO-Link o Dual Port de fácil integración
- El campo de lectura y el diseño robusto resultan ideales para aplicaciones de intralogística
- Concepto flexible de interfaz: CANopen, red de sensores CAN de SICK, serie, PROFIBUS DP, PROFINET, EtherCAT, IO-Link
- Red de sensores CAN de SICK para la interconexión de múltiples lectores de códigos de barras láser o de multiplexores/servidores
- Opción de conexión de sensores de activación en dispositivos IO-Link
Sistema eficiente de medición de emisiones para centrales eléctricas
- Con el sistema básico se puede medir NOx, CO y O2
- El sistema está equipado con filtro de extracción de gas de medición, refrigerador de gas de medición y una bomba de gas de medición integrada
- A través del armario de análisis independiente, se puede alcanzar una temperatura ambiente de +5 … +35 °C
- El sistema está probado conforme a EN 61000-6 y CEM, y tiene certificación CE
- Los valores medidos se emiten de forma analógica (4 … 20 mA) o digital (Modbus)
Enfoque automático incluso a alta velocidad
- Función de enfoque automático en tiempo real
- Las distintas versiones ofrecen la mejor cobertura posible para las diversas anchuras de módulo
- Inclinación de etiqueta de –45° a +45°
- Volumen mínimo con enfoque automático integrado y una distancia máxima de lectura de 2,2 m
- Interfaz adicional para la memoria de parámetros externa
- También está disponible un espejo oscilante para cubrir las alturas de lectura superiores
- Puede utilizarse una opción de calefacción para las aplicaciones a baja temperatura
- Alta frecuencia de exploración: hasta 1.200 Hz
Medición sin contacto del caudal
- Sensor de caudal para líquidos conductivos y no conductivos
- Sin piezas móviles, diseño compacto
- Temperatura de proceso hasta 80 °C, presión de proceso hasta 16 bar
- Elevada resistencia química gracias a una estructura de sensor sin juntas
- Pantalla grande con teclado de membrana
- Detección integrada de tubos vacíos
Máxima precisión en aplicaciones dinámicas
- Sensores de inclinación de un eje (360°) y de dos ejes (+/-90°) basados en un IMU de seis ejes
- Filtro inteligente de combinación de sensores
- Alta precisión también con movimientos dinámicos
- Interfaces: CANopen, SAE J1939
- Programable con PGT-12 Pro
- Rango de temperaturas: –40 °C ... +80 °C
- Resistencia a los choques: 100 g
- Tipo de protección IP67/69
Fabuloso rendimiento en 3D en carcasa pequeña gracias a la tecnología ROCC
- Sensor CMOS de SICK con tecnología ROCC para un rendimiento 3D superior
- Procesamiento de hasta 15,4 gigapíxeles/s.
- Perfiles 3D a 7 kHz en formato íntegro
- Resolución del sensor hasta 2.560 x 832 px
- Conforme con GigE Vision y GenICam
- Medición 3D, de reflexión y de luz dispersa en un solo dispositivo
- Carcasa industrial, opcional según el tipo de protección IP65/67
Identificación por transpondedor UHF con dispositivo RFID compacto para alcances cortos
- Tamaño extraordinariamente compacto
- Alcance de hasta 0,5 m
- Posibilidad de conexión para sensores de activación
- Concepto flexible de interfaz (p. ej., PROFINET, EtherNet/IPTM, OPC-UA, IO-Link (vía IO-Link Master))
- Antena y tratamiento de datos integrados
- Configuración a través de SOPAS ET
- Variantes basadas en Ethernet: compatible con SICK AppSpace
- Construcción robusta (IP67)
Muchas aplicaciones, pero una única solución
- Control de foco dinámico en tiempo real
- Insensible a la luz artificial
- Gran distancia de lectura de hasta 1,6 m
- El ajuste automático garantiza una optimización automática de las prestaciones de lectura
- Compatible con bus CAN
- Elevada velocidad de lectura con códigos de barras dañados, girados o sucios
- Alta frecuencia de exploración de hasta 1.000 Hz
Mayor inclinación para un gran número de aplicaciones
- Control de foco dinámico en tiempo real
- Inclinación de etiqueta de –45° a +45°
- Lectura optimizada en papel térmico
- Insensible a la luz artificial
- Compatible con bus CAN para conexión externa y para el modo de seguimiento OMNI
- Alta fiabilidad de exploración en barras de longitud reducida
- Diagnóstico remoto (opcional)
- Gran distancia de lectura de hasta 2 m
Solución de identificación para la exploración y agregación de códigos de serialización
- Dos modos de servicio: identificación y agregación
- Conector para la nube integrado como solución plug & play
- SICK Remote Service con servicio de soporte desde 8 h 5 días a la semana (8/5) hasta permanente (24/7)
- Pistola móvil lectora de códigos integrada
- Pantalla táctil con interfaz de usuario intuitiva
Probado, dinámico, versátil
- Control de foco dinámico en tiempo real
- Reconocimiento de códigos fiable en tiempo real con la tecnología de reconstrucción de códigos SMART
- Insensible a la luz artificial
- El ajuste automático garantiza una optimización automática de las prestaciones de lectura
- El barrido de reflector genera el disparo automático
- Con la programación de perfiles, la configuración es muy sencilla
- Frecuencia de exploración variable, ajustable hasta 800 Hz
Todo alrededor del transmisor de presión
- Rangos en medida de presión desde 0 bar ... 0,05 bar hasta 0 bar ... 1000 bar
- Rangos de medición relativos, absolutos y ±
- Gran variedad de conexiones a proceso disponibles
- Sin piezas de movimiento mecánico Por tanto, sin desgaste, a prueba de fatiga y sin mantenimiento
- Membrana de acero inoxidable hermética y soldada por todos los lados
- Señal de salida 4 a 20 mA, 0 a 5 V o 0 a 10 V
- Conexión eléctrica: 1 conector acodado M12 (DIN 175301-803 A) o conexión por cable
Visualización inteligente de los estados de funcionamiento con IO-Link
- Distintos modos de servicio: luz de señalización, medida de nivel o animación
- LED brillantes en 21 colores diferentes
- 20 segmentos de color de configuración individual independiente
- Opcional: módulo de zumbador para alarma acústica
- Manejo gráfico y sencillo
- Apto para la industria 4.0 gracias a IO-Link
- Parámetros modificables durante el funcionamiento