Filtrar por:
860 resultados:
Clasificación eficiente de objetos con muy altas velocidades de transporte
- Sensor de color Quad-Line 8/12 k
- Plataforma de software basada en Linux
- Transferencia basada en Ethernet de datos de código al controlador SIM2000
- Potencia de cálculo integrada para la compatibilidad con las últimas aplicaciones de procesamiento industrial de imágenes
- Tiempo de servicio medio entre fallos de 120.000 h
Sistemas de realimentación del motor capacitivos de SICK flexibles, robustos y compactos
- Sistema de realimentación del motor para rangos de potencia básicos
- Diseño especial para motores con 40 mm de borde
- 16 periodos senoidales/cosenoidales por revolución
- Posición absoluta con una resolución de 512 pasos por revolución, así como 4.096 revoluciones en el sistema multivuelta
- Programación del valor de posesión
- Placa de características electrónicas
- Interfaz HIPERFACE®
- Conforme a RoHs
La protección inteligente contra la marcha en seco en bombas
- Supervisión de caudal y medición de temperatura en un mismo sensor
- Optimizado para agua y aceite; posibilidad de aprendizaje de más líquidos
- Tipo de protección IP 67/IP 69 e IO-Link 1.1
- Versión industrial en carcasa VISTAL®, con pantalla OLED giratoria 180°
- Variante higiénica de acero inoxidable, totalmente apta para CIP/SIP, temperatura de proceso de hasta 150 °C
Sensores analógicos con distancia de detección triple para aplicaciones en entornos industriales
- Formatos: desde M8 hasta M30
- Distancias de detección elevadas: de 0 a 40 mm
- Señal de salida analógica de 0 V a 10 V y de 4 mA a 20 mA
- Tipo de protección: IP67
- Rango de temperatura: de –25 °C a 75 °C
- Carcasa de latón niquelado, superficie activa de plástico
- Resolución y exactitud de repetición elevadas
- Control de distancia y detección continua de la posición
Identificación de códigos 1D con escáner de enfoque automático para grandes distancias de lectura
- Extraordinaria profundidad de campo por el efecto del enfoque automático
- Teclas de función integradas, por ejemplo, para iniciar el ajuste automático o evaluar la calidad de lectura
- CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET y EtherNet/IP incluidos. No es necesaria una pasarela Ethernet adicional (con el tipo de conexión “Ethernet”)
- Reconstrucción de código SMART aumentada
- Funciones de clasificación y filtrado todavía más flexibles
- Servidor web integrado para los datos de diagnóstico y la supervisión en red
- Configuración con SOPAS, la herramienta de parametrización para todos los nuevos productos de SICK
- Gráfico de barras con LED integrado
Evaluación de riesgos personalizada para unas soluciones de seguridad eficientes
- Identificación de peligros mecánicos y eléctricos
- Estimación y evaluación dirigidas a fines de los riesgos
- Recomendación de medidas para la minimización de riesgos
- Determinación del nivel de rendimiento (PLr) requerido
- Estimación del posible riesgo residual reducido
- Consideración de las directivas y normas en vigor
Bloqueo de seguridad RFID con supervisión y alto grado de protección contra la manipulación
- PL e para la supervisión de bloqueo y de puertas (EN ISO 13849)
- Fuerza de cierre de 1.690 N
- Accionador RFID con nivel de codificación bajo o alto (EN ISO 14119)
- Grados de protección IP 67 e IP 69K
- Variantes según el principio de corriente de trabajo o corriente de reposo
- Conexión en serie segura de salidas conmutadas seguras (OSSD)
- Cuatro direcciones de actuación
- Compatible con Flexi Loop
Implementación del estándar Hermes con toda facilidad
- Traducción de señales SMEMA en mensajes Hermes
- Integración independiente del fabricante de las máquinas con la interfaz SMEMA en líneas con Hermes
- Integración de sensores de identificación para la captura y obtención de la identificación de la tarjeta y del alimentador
- Comunicación vía IPC-CFX, MQTT, OPC UA, REST bajo demanda
- Interfaz de usuario a través de navegador para la configuración de aplicaciones
La solución de posicionamiento de precisión en almacenes de estanterías de profundidad simple y doble
- Almacenamiento en estanterías de profundidad simple y doble con ayuda de un dispositivo
- Interfaz web fácil de usar
- PROFINET y salida digital
- Carcasa metálica robusta con cubierta protectora IP67 incluida
- LED, útil de alineación láser, teclas en el dispositivo y tarjeta de memoria MicroSD opcional
- Montaje, enfoque y parametrización previos
- Acceso a datos de imágenes
Medición sencilla e higiénica de la temperatura
- Resistencia Pt100, tipo de precisión A (IEC 60751)
- Rangos de medida –50 °C ... +150 °C y –50 °C ... +250 °C
- Piezas en contacto con el medio: acero inoxidable resistente a la corrosión 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
- Diversas conexiones a proceso y longitudes de montaje higiénicas
- Pt100 (cable de 4 hilos) o bien de 4 mA a 20 mA (cable de 2 hilos)
- 1 Conector circular M12
Máxima productividad para su trabajo de impresión
- Detección de doble hoja de láminas de plástico, láminas finas de metal y cartón ondulado F, N y G
- Distancia de montaje de 37 mm a 43 mm
- Configuración automática, sin necesidad de ajuste, no requiere aprendizaje
- Detección independiente del color
- Dos salidas conmutadas para hoja doble y ausencia de hoja
Análisis en la producción de neumáticos a través de diagnósticos inteligentes
- Agrupamiento y visualización fiables de los datos de sensor de SICK
- Interfaz de usuario responsiva moderna a la que puede accederse a través de diversos factores de forma
- Data Analysis Package basado en tiempos, velocidades de lectura y tipos de códigos de barras
- Instalación y parametrización sencillas
- Se puede obtener una licencia de evaluación por un periodo de tiempo limitado
Sus objetos siempre en el enfoque
- Ajuste dinámico del enfoque
- Gran profundidad de campo en el funcionamiento con enfoque fijo
- Función de seguimiento con MSC800
- Posibilidad de integración en el concepto de red del MSC800
- Salida de imágenes JPEG en tiempo real
- Resolución de 2 o 4 megapíxeles con una elevada frecuencia de captación de imágenes de hasta 40 Hz
- Elevada flexibilidad para interfaces de clientes y protocolos
Análisis de datos inteligente para la Industria 4.0
- Recogida de datos fiable mediante sensores inteligentes de SICK
- Función de análisis de datos potente y eficiente
- Interfaz de usuario moderna e interactiva
- Almacenamiento, consulta y visualización de datos de forma segura
- Instalación y parametrización sencillas
- Se puede obtener una licencia de evaluación con fines de prueba por un periodo de tiempo limitado
Sensor IO-Link multifuncional para la medición, el control y la supervisión de la presión
- Salidas conmutadas seguras (OSSD) (PNP/NPN) y salida analógica (corriente/tensión)
- Salida analógica escalable (reducción de 5:1)
- Elevada exactitud de medición: ± 0,5%
- IO-Link para transferir los datos del proceso al control como valores medidos en bar
- Carcasa giratoria en dos puntos (conexión de proceso/pantalla) y pantalla con giro de 180°
- Conexiones de proceso convencionales; también con membrana enrasada
Control de calidad multifunción para aplicaciones industriales
- Plataforma de software con funciones básicas combinables y módulos ampliables
- Gestión de preparaciones
- Hardware modular y escalable
- Salidas digitales para alarmas definidas por el usuario
- Indicación de los datos registrados por el sensor y estadísticas de sensores a través de pantalla táctil
Medición integrada de la posición de cilindros para máquinas móviles
- Campo de medición: de 50 a 2.500 mm (en MAX48N y MAX48A), o 1.500 (en MAX30N), pasos de 1 mm, resolución típica 0,1 mm
- Hay disponibles interfaces analógicas, CANopen, SAE J1939 y PWM
- Carcasa resistente a la presión, diseñada para resistir presiones hidráulicas de funcionamiento de hasta 400 bar
- Temperatura de servicio elevada (electrónica) de hasta +105 °C
- Temperatura del fluido (aceite hidráulico) de hasta+95 °C como máximo
- Dimensiones compactas: espacio de montaje de 10 mm, zona de desvanecimiento de 30 mm
- El imán de posición no necesita arandela distanciadora
Interruptor de seguridad electromecánico compacto con fuerza de retención para puertas
- Carcasa de plástico compacta
- Accionadores fijos o móviles
- 3 entradas de cable M20 x 1,5
- Actuadores proporcionales de tres contactos
- Tipo de protección: IP67
Interruptor de seguridad electromecánico robusto con fuerza de retención para puertas
- Carcasa metálica normalizada
- Accionadores fijos o móviles
- Con entrada de cable M20 x 1,5 o conector de enchufe M12 compatible con Flexi Loop (en función de la variante)
- Actuadores proporcionales de cuatro contactos
- Tipo de protección: IP 67
Bloqueo de seguridad electromecánico pequeño con LED de estado
- Carcasa de plástico compacta
- Entrada de cable M20 x 1,5
- Principio de corriente de reposo
- Monitorización de cierre
- LED indicador de cierre
- Dispositivo auxiliar de apertura en tres lados
Robusto e inteligente la solución de instantáneas 3D para condiciones difíciles en exteriores
- Resolución del mapa de colores y de profundidad: 1.024 px x 576 px, hasta 30 imágenes por segundo
- Tamaños de campo visual conmutables: 130° x 105°, 90° x 60°
- GigE Vision
- Cumple con los requisitos de compatibilidad electromagnética para máquinas de trabajo móviles
- Rango de temperatura: –40 °C a +60 °C
- Grados de protección: IP67, IP69K
- Resistente a impactos y vibraciones
- Capacidad de procesamiento para el cálculo de mapas de profundidad y programas de software
Monitorización de paradas sin sensores adicionales
- Supervisión de parada mediante la medición de la tensión residual
- 3 contactos de cierre, 1 contacto de apertura en forma de contactos de seguridad de accionamiento forzado
- 2 salidas de aviso (semiconductor)
- 1 salida de aviso (contacto de cierre)
- PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL 3 (EN 62061)
- Tensión máxima de conexión del motor: 690 V
- Umbral de tensión y tiempo de parada ajustables
Pequeño interruptor de seguridad electromecánico con fuerza de retención para puertas
- Carcasa de plástico estrecha
- Accionadores fijos y móviles
- Con entrada de cable M16 x 1,5 o conector de enchufe M12 compatible con Flexi Loop (en función de la variante)
- Actuador proporcional con hasta tres contactos
- Tipo de protección: IP 67
- 2 mm light spot diameter at 400 mm range
- Visible red light
- Class I laser
- Precise background suppression