Filtrar por:
860 resultados:
Dimensionamiento y determinación de posiciones de objetos grandes y exigentes
- Exactitud de medición: hasta 20 mm x 20 mm x 20 mm
- Tamaños de objetos: hasta 2.600 mm x 2.000 mm x 3.000 mm
- Velocidades de la cinta transportadora: hasta 2,0 m/s
- Estructura redundante del sistema (opcional)
- MTTR: inferior a 10 min gracias a la clonación de parámetros basada en hardware
- La unidad de control central permite ampliar con facilidad el sistema
Protección multilateral inteligente de la zona en torno a los puntos de peligro
- Solución de montaje independiente
- Diseño robusto, compacto y muy estable
- Montaje y ajuste sencillos
- Gran superficie de espejo para una protección multilateral eficiente mediante el desvío de haces y gran disponibilidad
- Columnas de espejos de diversas longitudes
- Con espejo continuo para cortinas fotoeléctricas de seguridad y para barreras fotoeléctricas de seguridad multihaz con cualquier número de haces
Protección inteligente de accesos y zonas
- Solución de montaje independiente
- Diseño robusto, compacto y muy estable
- Montaje y ajuste sencillos
- Protección de dispositivos contra influencias externas
- Uso universal para:
- Barreras fotoeléctricas de seguridad multihaz
- Cortinas fotoeléctricas de seguridad
Sistema sensor flexible y de uso sencillo para la localización de piezas
- Funcionamiento listo para el uso, hecho a medida para la determinación de la posición de piezas en 2D
- Ajuste de los sistemas de coordenadas de robots y sistemas sensores
- Herramientas y funciones para una calibración sencilla de las variantes FLEX
- Interfaz de usuario intuitiva para la configuración y el mantenimiento de los componentes del sistema
- Sistema sensor autónomo; sin necesidad de ordenador externo
Supervisión rápida de interruptores de seguridad
- Unidad de evaluación para interruptores de seguridad
- Detección de cortocircuitos y supervisión de secuencias en el control de doble canal
- 3 salidas de seguridad, 1 salida de aviso
- Restablecimiento automático
- Control de contactor (EDM)
- Modelo codificado para todos los zócalos de conexión
Potentes sensores Vision 2D para espacios de construcción reducidos
- Tamaños muy reducidos
- Iluminación de alta calidad integrada con ajuste del color y el tipo de luz
- Fácil inspección de objetos pequeños y medianos
- Rápido montaje en cuestión de segundos
- Herramientas integradas Quality Inspection de SICK Nova para el procesamiento industrial de imágenes
- Programación opcional con SICK AppSpace o HALCON
Multifuncional y fácil de usar, de alta disponibilidad y seguridad
- Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849)
- Cegado dinámico y autoprogramable para la protección del acceso en función de la aplicación
- Protección de manos y de zonas en entornos sucios
- Evaluación múltiple
- Resolución reducida
- Blanking estático
- 2 barreras fotoeléctricas virtuales
- Láser de alineación integrado
Relé adaptado a cada aplicación para interruptores de seguridad y pulsadores de parada de emergencia
- Ideal para la conexión de pulsadores de parada de emergencia e interruptores de seguridad
- 2 salidas de seguridad, 1 salida de aviso
- Restablecimiento manual o automático
- Control de contactor (EDM)
- Modelo codificado para todos los zócalos de conexión
Supervisión completa de interruptores de seguridad y pulsadores de parada de emergencia
- Unidad de evaluación para pulsadores de parada de emergencia e interruptores de seguridad
- Detección de cortocircuitos y supervisión de secuencias en el control de doble canal
- Posibilidad de supervisar el tiempo de discrepancia
- 3 salidas de seguridad, 1 salida de aviso
- Restablecimiento manual o automático
- Control de contactor (EDM)
Relé de seguridad para control bimanual
- Unidad de evaluación para unidades de control bimanual de tipo III C, conforme a EN 574
- Tiempo de discrepancia de 500 ms
- 2 salidas de seguridad, 1 salida de aviso
- Permite supervisar los actuadores externos
- Control de contactor (EDM)
- Modelo codificado para todas las ranuras de conexión
La supervisión perfecta de interruptores de seguridad y pulsadores de parada de emergencia
- Unidad de evaluación para pulsadores de parada de emergencia e interruptores de seguridad
- Detección de cortocircuitos y supervisión de secuencias en el control de doble canal
- Posibilidad de supervisar el tiempo de discrepancia
- 2 salidas de seguridad, 1 salida de aviso
- Restablecimiento manual o automático
- Control de contactor (EDM)
- Modelo codificado para todos los zócalos de conexión
Ampliación de salida universal
- Ideal para aplicaciones con dispositivos de protección optoelectrónicos y controles de seguridad con salidas OSSD
- Ampliación de salida para el procesamiento seguro de señales de salida OSSD
- 3 salidas de seguridad, 1 salida de aviso
- Circuito de señal de retorno para el control de contactor integrado (EDM)
- Modelo codificado para todas las ranuras de conexión
Buenas noticias para las distancias de conmutación
- Tecnología de medición del tiempo de vuelo del haz luminoso
- Clase de láser 1, luz roja e infrarroja
- Distancia de conmutación: de 5 cm a 4 m
- Distancia mínima con el fondo: 6 mm
- Frecuencias de conmutación de hasta 1.000 Hz
- Hasta tres salidas conmutadas configurables o una salida analógica IO-Link opcional: para hasta ocho puntos de conexión, valor de distancia y funcionalidad Smart Sensor
Identificación de objetos con ayuda de soportes de datos RFID HF y UHF
- Transpondedor pasivo
- Compatible con el estándar
- Montaje en diferentes materiales, también posible en superficies metálicas
- No requiere contacto visual
- Escritura y lectura
- Rango de temperatura ambiente entre –40 °C y +230 °C
El máximo número de salidas de contacto en el mínimo espacio
- Ideal para aplicaciones con dispositivos de protección optoelectrónicos y controles de seguridad con salidas OSSD
- Tiempo de respuesta rápido de 10 ms
- Forma compacta
- 2 salidas de contacto
- Pueden conectarse en cascada hasta 20 salidas de contacto
- Circuito de señal de retorno para el control de contactor integrado (EDM)
- Bornes roscados o bornes roscados conectables
- Modelo codificado para todas las ranuras de conexión
Ampliación de contactos con tiempo de retardo para todos los relés de seguridad
- Las ampliaciones de contactos permiten disponer de cuatro salidas de seguridad adicionales para unidades de evaluación de la gama de productos de relés de seguridad
- 4 salidas de seguridad, 2 salidas de aviso
- Tiempo de retardo preestablecido
- Circuito de señal de retorno para el control de contactor integrado (EDM)
- Modelo codificado para todas las ranuras de conexión
Gran eficiencia para aplicaciones de lectura de códigos
- Resolución de 1,7 megapíxeles, alta frecuencia de imagen de 40 Hz
- Iluminación integrada con LED de alta intensidad
- Teclas de función, láser de alineación, señal de respuesta óptica y acústica
- Algoritmos de decodificación inteligentes y rápidos
Ampliación de contactos para todos los relés de seguridad
- Las ampliaciones de contactos permiten disponer de cuatro salidas de seguridad adicionales para unidades de evaluación de la gama de productos de relés de seguridad
- 4 salidas de seguridad, 2 salidas de aviso
- Circuito de señal de retorno para el control de contactor integrado (EDM)
- Modelo codificado para todas las ranuras de conexión
Inspección de pines control de la presencia y posición de los terminales
- Control de la presencia y posición de los pines
- Controles adicionales: comparación de patrones, medición de distancias de los bordes, contador de píxeles, control de blobs, reconocimiento de formas, lectura y verificación de códigos 1D y 2D
- Aprendizaje sin esfuerzo del patrón de terminales de los conectores de enchufe
- Interfaz de usuario basada en web
- Estadísticas de inspección
Mayor productividad con mayor seguridad de las máquinas
- Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Diversas posibilidades de cegado de objetos: fijo, flotante o aprendizaje
- Indicador de 7 segmentos
- Inicio de ciclo por desactivación del sensor de presencia con unidad de evaluación UE402
- Control de contactor (EDM) y bloqueo de rearranque
- Codificación de haces para evitar interferencias de sistemas
- Configuración y diagnóstico mediante PC
- Apta para conexión en cascada, hasta tres sistemas
Identificación de códigos 1D, 2D y DPM con cámara compacta ideal para códigos pequeños
- Potente decodificador DPM
- Insensibilidad a la luz ambiental
- LED de alta intensidad en rojo, azul e infrarrojos
- Numerosos accesorios ópticos como, p. ej., filtro de polarización o complemento abovedado
- Asistente de ajuste con enfoque automático, láser de alineación y LED verde de respuesta
- Tratamiento innovador de datos con formateado de clasificación, de filtrado y de edición
Cuestión de limpieza
- Tecnología de medición de presión robusta y precisa
- Membrana de acero inoxidable hermética y enrasada con rugosidad Ra < 0,4 μm
- Piezas en contacto con el medio de acero inoxidable 1.4435, carcasa de acero inoxidable 1.4571
- Apta para CIP y SIP
- Numerosas conexiones procesales higiénicas disponibles
- Carcasa de acero inoxidable con tipo de protección hasta IP 68
- También suministrable con carcasa de campo IP 67
Dx30 el nuevo estándar para la supresión de fondo
- Campo de medición de hasta 3 m sobre objetos grises y de 2 m sobre objetos negros
- Sin desplazamiento negro-blanco
- Rango de temperatura de entre –40 °C y +55 °C
- Láser VCSEL infrarrojo con 100.000 h de servicio
- LED indicador de estado de gran visibilidad
- Diseño del producto compacto de solo 120 g de peso
La antena externa HF o UHF adecuada para sus aplicaciones RFID
- Alcance de lectura de hasta 10 m para antenas UHF
- Diseño robusto según el tipo de protección IP67
- Rangos de temperatura ambiente entre –40 °C y +70 °C
- LED de confirmación integrados
- Antenas UHF circulares polarizadas