Filtrar por:

860 resultados:

Resultado 361 - 384 de 860

MultiPac para aplicaciones de detección extremas
  • Principio de doble sensor de SICK: dos sistemas receptores completos e independientes uno del otro
  • La última tecnología en chips de SICK
  • LED de alta potencia, con una intensidad luminosa increíblemente alta
  • Alcance máximo de detección: 500 mm
  • Puesta en servicio fácil y rápida mediante el punto de luz rojo de gran visibilidad
Comparar ahora
Seleccionar
Sencillo, compacto y robusto
  • Medición estable del nivel en medios líquidos
  • Diseño reducido y compacto que no requiere compensación del medio
  • Temperatura de proceso de hasta 55 °C, presión de proceso de hasta 20 bar
  • Tipos de protección IP 67 e IP 69
  • Conexión de proceso G ½
  • Gran resistencia gracias a la carcasa de acero inoxidable 1.4404, punta cónica de polisulfona
  • Salida disponible como transistor PNP o NPN
  • Conformidad con FDA, UL
Comparar ahora
Seleccionar
Sensor de caudal con medición de energía
  • Mide el aire comprimido y los gases no corrosivos tales como el argón, el dióxido de carbono y el nitrógeno
  • Visualización del consumo de aire comprimido a través de la aplicación Monitoring App FTMg de SICK
  • Medición del caudal y la temperatura del gas, presión de proceso y consumo de energía con un solo sensor
  • Bajas pérdidas de presión
  • Alta dinámica de medición en la supervisión de fugas y de cilindros
Comparar ahora
Seleccionar
La solución digital para la industria marítima
  • Servicios digitales que se activan según las necesidades
  • MARtracker: transparencia absoluta del estado de conformidad de la flota en tiempo real
  • MARpems: alta disponibilidad de los datos de emisiones y mantenimiento de la conformidad
  • MARdiagnostics: monitorización continua desde la nube del estado del sistema de medición de emisiones en continuo
  • MARdiagnostics: análisis de datos para realizar predicciones y Predictive Maintenance
Comparar ahora
Seleccionar
Identificación de códigos móviles 1D y 2D para alcances de lectura de hasta 16 m
  • Lectura de códigos 1D, 2D y Digimarc con fiabilidad en distancias desde pocos centímetros hasta 16 m
  • Muy robustas: aguantan 50 caídas de 2,4 m de altura y 7.500 impactos con 1 m de caída
  • Apto para la industria: disponible con grado de protección IP65 o IP67 y funciona hasta con –30 °C
  • Confirmación de lectura (lectura correcta) con LED, zumbador y vibración
Comparar ahora
Seleccionar
Sensores de contacto Reed para cilindros con ranura en C
  • Puede utilizarse en todos los cilindros, correderas lineales y pinzas robóticas con ranura en C habituales y, utilizando un adaptador, en cilindros circulares, con barra de tracción y perfilados con barra de acoplamiento
  • El sensor se introduce en la ranura desde arriba, lo que permite un montaje sencillo y rápido
  • Tornillo de fijación combinado (tornillo con cabeza hexagonal y con ranura)
  • LED indicador del estado de conmutación
  • Tipos de protección: IP 67, IP 68, IP 69K
  • Tensión de alimentación de hasta 120 V CC
Comparar ahora
Seleccionar
Software de localización basado en códigos para vehículos de guiado automático (AGV)
  • Muy alta precisión de localización de hasta +/- 1 mm
  • Permite la localización únicamente basada en códigos o en combinación con la tecnología LiDAR
  • Permite el aprendizaje de cualquier diseño de códigos
  • Puede instalarse en los ordenadores de SICK o en los del cliente
  • Interfaz genérica para la conexión de otros lectores de códigos y encoders
Comparar ahora
Seleccionar
Sensores para cilindros con punto de conmutación preciso para la ranura en C
  • Puede utilizarse en todos los cilindros, correderas lineales y pinzas robóticas con ranura en C habituales y, utilizando un adaptador, en cilindros circulares, con barra de tracción y perfilados con barra de acoplamiento
  • El sensor se introduce en la ranura desde arriba, lo que permite un montaje sencillo y rápido
  • Tornillo de fijación combinado (tornillo con cabeza hexagonal y con ranura)
  • LED indicador del estado de conmutación
  • Tipos de protección: IP 67, IP 68, IP 69K
Comparar ahora
Seleccionar
Controlador de seguridad programable mediante software
  • Controlador de seguridad con plataforma de hardware modular
  • Memoria de configuración localizada en el conector del sistema
  • Integración segura en redes de control con Flexi Line
  • Conexión de sensores en cascada segura con Flexi Loop
  • Supervisión segura de accionamientos
  • Supervisión segura de valores analógicos
  • Software de configuración libre Flexi Soft Designer
Comparar ahora
Seleccionar
Conexión in situ de las señales de muting y alta resolución
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Carcasa robusta con 3 ranuras de montaje
  • Indicador de 7 segmentos
  • 14 mm o 30 mm de resolución, hasta 19 m de alcance
  • Bloqueo de rearranque, control de contactor (EDM), salida de aviso (ADO) e interfaz SDL
  • Codificación de haces para evitar interferencias de sistemas
  • Muting: conexión in situ y procesamiento en combinación con el dispositivo de conmutación de muting UE403
  • Configuración y diagnóstico mediante PC
Comparar ahora
Seleccionar
Alternativa innovadora de muting para protección de accesos
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849)
  • Cegado dinámico autoadaptativo para la detección de mercancías y palés
  • Detección de dirección
  • Evaluación múltiple
  • Resolución reducida
  • Alternativa de muting
  • Codificación de haces
  • Supresión de inhibiciones de objeto
Comparar ahora
Seleccionar
Sensor 3D-LiDAR programable con tecnología de múltiples capas para soluciones personalizadas
  • Cuatro capas separadas y ángulo de apertura de 275°
  • Resistencia a la intemperie y fiabilidad elevadas gracias al sistema HDDM+ con tecnología multieco
  • Alta flexibilidad para numerosas aplicaciones
  • “Welcome App” para la creación de una nube de puntos 3D
  • Programación sencilla de scripts con Lua
Comparar ahora
Seleccionar
Relés de seguridad para todas las aplicaciones de seguridad comunes
  • Ideal para la evaluación de pulsadores de parada de emergencia, interruptores de seguridad, cortinas fotoeléctricas de seguridad, escáneres láser de seguridad y esteras de seguridad
  • Detección de cortocircuitos y supervisión de secuencias en el control de doble canal
  • 2 salidas de seguridad, 1 salida de aviso
  • Restablecimiento manual o automático
  • Control de contactor (EDM)
  • Modelo codificado para todos los zócalos de conexión
Comparar ahora
Seleccionar
Detención segura con tiempo de retardo
  • Ideal para la evaluación de pulsadores de parada de emergencia e interruptores de seguridad
  • Detección de cortocircuitos y supervisión de secuencias en el control de doble canal
  • 2 contactos normalmente abiertos para su integración directa en el entorno de la máquina
  • 1 contacto normalmente abierto con retardo de hasta 30 s para aplicaciones con categoría de detención 1
  • Restablecimiento manual o automático
  • Control de contactor (EDM)
  • Modelo codificado para todos los zócalos de conexión
Comparar ahora
Seleccionar
Relés de seguridad con 3 salidas de seguridad para todas las aplicaciones de seguridad habituales
  • Ideal para la evaluación de pulsadores de parada de emergencia, interruptores de seguridad, cortinas fotoeléctricas de seguridad, escáneres láser de seguridad y esteras de seguridad
  • Detección de cortocircuitos y supervisión de secuencias en el control de doble canal
  • 3 salidas de seguridad
  • Restablecimiento manual o automático
  • Control de contactor (EDM)
  • Modelo codificado para todos los zócalos de conexión
Comparar ahora
Seleccionar
Controlador de seguridad eficiente y fácil de usar
  • Interruptor giratorio para una configuración sencilla de las funciones
  • Capacidad de ampliación modular
  • Cableado directo con todo tipo de sensores
  • Enlaces lógicos: Y, O, muting, bypass, restablecer, control de contactor
  • Integración en todos los buses de campo comunes
  • Integración de la conexión de sensores en cascada segura Flexi Loop
  • Los módulos de muting especiales cumplen todos los requisitos de una aplicación de muting exigente
Comparar ahora
Seleccionar
Medición discontinua de nivel fácil y flexible la solución económica
  • Interruptor de límite capacitivo basado en la espectroscopia de impedancia eléctrica
  • “Plug & play”: preajustado a medios acuosos
  • Temperatura de proceso: −20 °C ... +100 °C (+135 °C durante 1 h)
  • Presión de proceso: −1 bar ... +25 bar
  • Dos salidas PNP digitales con IO-Link 1.1
  • Grados de protección: IP66, IP67 e IP69
  • Perfecto para aplicaciones higiénicas (capacidad de limpieza, EHEDG, 3 A, EG1935/2004, FDA, idoneidad para CIP y SIP, adaptador higiénico disponible)
Comparar ahora
Seleccionar
Protección revolucionaria de acceso con diferenciación hombre-material
  • Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Cegado dinámico autoadaptativo
  • Indicador de 7 segmentos
  • Exploración múltiple para aumentar la disponibilidad del sistema
  • Control de contactor (EDM) y bloqueo de rearranque
  • Codificación de haces
  • Configuración y diagnóstico mediante PC
Comparar ahora
Seleccionar
Relés de seguridad compactos para aplicaciones con fiadores mecánicos
  • Ideal para la evaluación de interruptores de seguridad con bloqueo mecánico
  • Detección de cortocircuitos y supervisión de secuencias en el control de doble canal
  • 2 contactos normalmente abiertos para su integración directa en el entorno de la máquina
  • 1 contacto normalmente abierto con retardo de hasta 30 s para un desbloqueo magnético
  • Restablecimiento manual o automático
  • Control de contactor (EDM)
  • Modelo codificado para todos los zócalos de conexión
Comparar ahora
Seleccionar
Relé de seguridad con cuatro salidas de seguridad para supervisar interruptores de seguridad
  • Unidad de evaluación para interruptores de seguridad
  • Detección de cortocircuitos y supervisión de secuencias en el control de doble canal
  • 4 salidas de seguridad
  • Restablecimiento automático
  • Control de contactor (EDM)
  • Modelo codificado para todos los zócalos de conexión
Comparar ahora
Seleccionar
Sensor de identificación para la lectura de etiquetas con codificación magnética
  • Sensor de identificación para la lectura de etiquetas con codificación magnética
  • Emisión del número de etiqueta opcionalmente a través de una salida analógica de tensión o corriente o a través de IO-Link
  • Salida conmutada digital para detectar la presencia de la etiqueta
Comparar ahora
Seleccionar
Sensores de posición para grandes cilindros neumáticos y accionamientos
  • Sensor de posición para el uso en cilindros neumáticos
  • Variantes de sensor con campos de medición de entre 107 mm y 1.007 mm
  • Salidas analógicas (para intensidad o tensión), salida conmutada e IO-Link
  • Posibilidad de montaje mediante adaptadores en una gran variedad de estructuras cilíndricas (por ejemplo, cilindros con barra de tracción, cilindros circulares, cilindros perfilados)
Comparar ahora
Seleccionar
Supervisión segura del movimiento en aplicaciones fijas y móviles
  • Módulo Safe Motion Monitoring para una supervisión segura de accionamientos
  • Funciones de seguridad de accionamientos como parada segura 1 (SS1), parada segura 2 (SS2) o velocidad limitada con seguridad (SLS)
  • Variante con posición limitada con seguridad (SLP) y Safe Cam (SCA)
  • Interfaces de encoder: HTL, TTL, interfaz Sin/Cos, SSI, HIPERFACE®
  • Software de configuración intuitivo con bloques de funciones certificados
Comparar ahora
Seleccionar
Protección multilateral inteligente de la zona en torno a los puntos de peligro
  • Solución de montaje independiente
  • Diseño robusto, compacto y muy estable
  • Montaje y ajuste sencillos
  • Gran superficie de espejo para una protección multilateral eficiente mediante el desvío de haces y gran disponibilidad
  • Columnas de espejos de diversas longitudes
  • Con espejos individuales para barreras fotoeléctricas de seguridad multihaz
Comparar ahora
Seleccionar

Resultado 361 - 384 de 860