Filtrar por:
860 resultados:
MultiPac para aplicaciones de detección extremas
- Principio de doble sensor de SICK: dos sistemas receptores completos e independientes uno del otro
- La última tecnología en chips de SICK
- LED de alta potencia, con una intensidad luminosa increíblemente alta
- Alcance máximo de detección: 500 mm
- Puesta en servicio fácil y rápida mediante el punto de luz rojo de gran visibilidad
Sencillo, compacto y robusto
- Medición estable del nivel en medios líquidos
- Diseño reducido y compacto que no requiere compensación del medio
- Temperatura de proceso de hasta 55 °C, presión de proceso de hasta 20 bar
- Tipos de protección IP 67 e IP 69
- Conexión de proceso G ½
- Gran resistencia gracias a la carcasa de acero inoxidable 1.4404, punta cónica de polisulfona
- Salida disponible como transistor PNP o NPN
- Conformidad con FDA, UL
Sensor de caudal con medición de energía
- Mide el aire comprimido y los gases no corrosivos tales como el argón, el dióxido de carbono y el nitrógeno
- Visualización del consumo de aire comprimido a través de la aplicación Monitoring App FTMg de SICK
- Medición del caudal y la temperatura del gas, presión de proceso y consumo de energía con un solo sensor
- Bajas pérdidas de presión
- Alta dinámica de medición en la supervisión de fugas y de cilindros
La solución digital para la industria marítima
- Servicios digitales que se activan según las necesidades
- MARtracker: transparencia absoluta del estado de conformidad de la flota en tiempo real
- MARpems: alta disponibilidad de los datos de emisiones y mantenimiento de la conformidad
- MARdiagnostics: monitorización continua desde la nube del estado del sistema de medición de emisiones en continuo
- MARdiagnostics: análisis de datos para realizar predicciones y Predictive Maintenance
Identificación de códigos móviles 1D y 2D para alcances de lectura de hasta 16 m
- Lectura de códigos 1D, 2D y Digimarc con fiabilidad en distancias desde pocos centímetros hasta 16 m
- Muy robustas: aguantan 50 caídas de 2,4 m de altura y 7.500 impactos con 1 m de caída
- Apto para la industria: disponible con grado de protección IP65 o IP67 y funciona hasta con –30 °C
- Confirmación de lectura (lectura correcta) con LED, zumbador y vibración
Sensores de contacto Reed para cilindros con ranura en C
- Puede utilizarse en todos los cilindros, correderas lineales y pinzas robóticas con ranura en C habituales y, utilizando un adaptador, en cilindros circulares, con barra de tracción y perfilados con barra de acoplamiento
- El sensor se introduce en la ranura desde arriba, lo que permite un montaje sencillo y rápido
- Tornillo de fijación combinado (tornillo con cabeza hexagonal y con ranura)
- LED indicador del estado de conmutación
- Tipos de protección: IP 67, IP 68, IP 69K
- Tensión de alimentación de hasta 120 V CC
Software de localización basado en códigos para vehículos de guiado automático (AGV)
- Muy alta precisión de localización de hasta +/- 1 mm
- Permite la localización únicamente basada en códigos o en combinación con la tecnología LiDAR
- Permite el aprendizaje de cualquier diseño de códigos
- Puede instalarse en los ordenadores de SICK o en los del cliente
- Interfaz genérica para la conexión de otros lectores de códigos y encoders
Sensores para cilindros con punto de conmutación preciso para la ranura en C
- Puede utilizarse en todos los cilindros, correderas lineales y pinzas robóticas con ranura en C habituales y, utilizando un adaptador, en cilindros circulares, con barra de tracción y perfilados con barra de acoplamiento
- El sensor se introduce en la ranura desde arriba, lo que permite un montaje sencillo y rápido
- Tornillo de fijación combinado (tornillo con cabeza hexagonal y con ranura)
- LED indicador del estado de conmutación
- Tipos de protección: IP 67, IP 68, IP 69K
Controlador de seguridad programable mediante software
- Controlador de seguridad con plataforma de hardware modular
- Memoria de configuración localizada en el conector del sistema
- Integración segura en redes de control con Flexi Line
- Conexión de sensores en cascada segura con Flexi Loop
- Supervisión segura de accionamientos
- Supervisión segura de valores analógicos
- Software de configuración libre Flexi Soft Designer
Conexión in situ de las señales de muting y alta resolución
- Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Carcasa robusta con 3 ranuras de montaje
- Indicador de 7 segmentos
- 14 mm o 30 mm de resolución, hasta 19 m de alcance
- Bloqueo de rearranque, control de contactor (EDM), salida de aviso (ADO) e interfaz SDL
- Codificación de haces para evitar interferencias de sistemas
- Muting: conexión in situ y procesamiento en combinación con el dispositivo de conmutación de muting UE403
- Configuración y diagnóstico mediante PC
Alternativa innovadora de muting para protección de accesos
- Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849)
- Cegado dinámico autoadaptativo para la detección de mercancías y palés
- Detección de dirección
- Evaluación múltiple
- Resolución reducida
- Alternativa de muting
- Codificación de haces
- Supresión de inhibiciones de objeto
Sensor 3D-LiDAR programable con tecnología de múltiples capas para soluciones personalizadas
- Cuatro capas separadas y ángulo de apertura de 275°
- Resistencia a la intemperie y fiabilidad elevadas gracias al sistema HDDM+ con tecnología multieco
- Alta flexibilidad para numerosas aplicaciones
- “Welcome App” para la creación de una nube de puntos 3D
- Programación sencilla de scripts con Lua
Relés de seguridad para todas las aplicaciones de seguridad comunes
- Ideal para la evaluación de pulsadores de parada de emergencia, interruptores de seguridad, cortinas fotoeléctricas de seguridad, escáneres láser de seguridad y esteras de seguridad
- Detección de cortocircuitos y supervisión de secuencias en el control de doble canal
- 2 salidas de seguridad, 1 salida de aviso
- Restablecimiento manual o automático
- Control de contactor (EDM)
- Modelo codificado para todos los zócalos de conexión
Detención segura con tiempo de retardo
- Ideal para la evaluación de pulsadores de parada de emergencia e interruptores de seguridad
- Detección de cortocircuitos y supervisión de secuencias en el control de doble canal
- 2 contactos normalmente abiertos para su integración directa en el entorno de la máquina
- 1 contacto normalmente abierto con retardo de hasta 30 s para aplicaciones con categoría de detención 1
- Restablecimiento manual o automático
- Control de contactor (EDM)
- Modelo codificado para todos los zócalos de conexión
Relés de seguridad con 3 salidas de seguridad para todas las aplicaciones de seguridad habituales
- Ideal para la evaluación de pulsadores de parada de emergencia, interruptores de seguridad, cortinas fotoeléctricas de seguridad, escáneres láser de seguridad y esteras de seguridad
- Detección de cortocircuitos y supervisión de secuencias en el control de doble canal
- 3 salidas de seguridad
- Restablecimiento manual o automático
- Control de contactor (EDM)
- Modelo codificado para todos los zócalos de conexión
Controlador de seguridad eficiente y fácil de usar
- Interruptor giratorio para una configuración sencilla de las funciones
- Capacidad de ampliación modular
- Cableado directo con todo tipo de sensores
- Enlaces lógicos: Y, O, muting, bypass, restablecer, control de contactor
- Integración en todos los buses de campo comunes
- Integración de la conexión de sensores en cascada segura Flexi Loop
- Los módulos de muting especiales cumplen todos los requisitos de una aplicación de muting exigente
Medición discontinua de nivel fácil y flexible la solución económica
- Interruptor de límite capacitivo basado en la espectroscopia de impedancia eléctrica
- “Plug & play”: preajustado a medios acuosos
- Temperatura de proceso: −20 °C ... +100 °C (+135 °C durante 1 h)
- Presión de proceso: −1 bar ... +25 bar
- Dos salidas PNP digitales con IO-Link 1.1
- Grados de protección: IP66, IP67 e IP69
- Perfecto para aplicaciones higiénicas (capacidad de limpieza, EHEDG, 3 A, EG1935/2004, FDA, idoneidad para CIP y SIP, adaptador higiénico disponible)
Protección revolucionaria de acceso con diferenciación hombre-material
- Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Cegado dinámico autoadaptativo
- Indicador de 7 segmentos
- Exploración múltiple para aumentar la disponibilidad del sistema
- Control de contactor (EDM) y bloqueo de rearranque
- Codificación de haces
- Configuración y diagnóstico mediante PC
Relés de seguridad compactos para aplicaciones con fiadores mecánicos
- Ideal para la evaluación de interruptores de seguridad con bloqueo mecánico
- Detección de cortocircuitos y supervisión de secuencias en el control de doble canal
- 2 contactos normalmente abiertos para su integración directa en el entorno de la máquina
- 1 contacto normalmente abierto con retardo de hasta 30 s para un desbloqueo magnético
- Restablecimiento manual o automático
- Control de contactor (EDM)
- Modelo codificado para todos los zócalos de conexión
Relé de seguridad con cuatro salidas de seguridad para supervisar interruptores de seguridad
- Unidad de evaluación para interruptores de seguridad
- Detección de cortocircuitos y supervisión de secuencias en el control de doble canal
- 4 salidas de seguridad
- Restablecimiento automático
- Control de contactor (EDM)
- Modelo codificado para todos los zócalos de conexión
Sensor de identificación para la lectura de etiquetas con codificación magnética
- Sensor de identificación para la lectura de etiquetas con codificación magnética
- Emisión del número de etiqueta opcionalmente a través de una salida analógica de tensión o corriente o a través de IO-Link
- Salida conmutada digital para detectar la presencia de la etiqueta
Sensores de posición para grandes cilindros neumáticos y accionamientos
- Sensor de posición para el uso en cilindros neumáticos
- Variantes de sensor con campos de medición de entre 107 mm y 1.007 mm
- Salidas analógicas (para intensidad o tensión), salida conmutada e IO-Link
- Posibilidad de montaje mediante adaptadores en una gran variedad de estructuras cilíndricas (por ejemplo, cilindros con barra de tracción, cilindros circulares, cilindros perfilados)
Supervisión segura del movimiento en aplicaciones fijas y móviles
- Módulo Safe Motion Monitoring para una supervisión segura de accionamientos
- Funciones de seguridad de accionamientos como parada segura 1 (SS1), parada segura 2 (SS2) o velocidad limitada con seguridad (SLS)
- Variante con posición limitada con seguridad (SLP) y Safe Cam (SCA)
- Interfaces de encoder: HTL, TTL, interfaz Sin/Cos, SSI, HIPERFACE®
- Software de configuración intuitivo con bloques de funciones certificados
Protección multilateral inteligente de la zona en torno a los puntos de peligro
- Solución de montaje independiente
- Diseño robusto, compacto y muy estable
- Montaje y ajuste sencillos
- Gran superficie de espejo para una protección multilateral eficiente mediante el desvío de haces y gran disponibilidad
- Columnas de espejos de diversas longitudes
- Con espejos individuales para barreras fotoeléctricas de seguridad multihaz