Filtrar por:
860 resultados:
Detección totalmente automática de superficies sobrecalentadas
- Detección completamente automática de superficies sobrecalentadas
- Definición de múltiples zonas de supervisión con diferentes valores límite de temperatura
- Transmisión de datos a través de interfaz TCP/IP, ProfiNet y de E/S
- Salida de los datos medidos con imágenes térmicas para la protocolización de la supervisión de puntos calientes
- Uso en interiores y en exteriores gracias a la acreditada tecnología de infrarrojos
Interconexión inteligente haga de sus datos una herramienta útil y activa
- Compatibilidad con las interfaces y los protocolos estandarizados para la comunicación de datos
- Configuración individual a través de interfaz de usuario web
- Tecnología de radio integrada y módulo GPS para una determinación precisa de la posición
- Arquitectura abierta End-to-End-IIoT
Control de dobles capas y de puntos de pegado de papel, cartón, metal y plástico
- Clasificación del material en capa simple, doble capa o ninguna capa
- Función plug & play, niveles de sensibilidad seleccionables y memorizables que se pueden modificar sin detener el funcionamiento de la instalación
- Hasta cuatro niveles de sensibilidad individuales
- Distancia de montaje variable
- LED visibles desde todos los ángulos
- Resistente a la suciedad, al polvo y a la humedad
Medición lineal de la posición y la velocidad para aplicaciones industriales
- Principio de funcionamiento magnetostrictivo
- Medición de posición absoluta
- Resolución: hasta 10 μm
- Longitudes de medición: de 50 hasta 2.500 mm
- Interfaces disponibles: analógica y CANopen
- Arquitectura del sistema muy flexible
- Funciones de diagnóstico inteligentes y supervisión del estado
- Versiones con perfil e hidráulicas para distintas situaciones de montaje
Diseño compacto para pura fiabilidad
- Resistencia a los medios mediante carcasa de acero inoxidable
- Diseño con bordes redondeados y sin muescas que permite una fácil limpieza
- Concepto Twin: emisor y receptor en la misma carcasa
- Bloqueo de rearranque, control de contactor (EDM), codificación de haces
- Tipos de protección IP 65 e IP 67
Advertencia de colisión integrada para carretillas industriales
- Detección del entorno configurable para unas estrategias de advertencia personalizadas
- Abstracción de los datos gracias a la segmentación del campo visual
- Agrupación de los puntos de exploración hacia los objetos
- Evaluación basada en clústers, p. ej. de filtrado
- Salida en coordenadas polares
- CANopen e interfaz web
Medición y pesaje de palés y otras mercancías de gran volumen
- Dimensionado estático y pesaje de palés y otras mercancías voluminosas.
- Solución completa con bastidor tubular de acero, unidad de control y pantalla táctil
- Conforme a las normas vigentes OIML, MID y NAWI
Fácil conversión de productos basados en Ethernet a bus CAN y viceversa
- Conversión de mensajes Ethernet a mensajes CAN y viceversa
- Múltiples tramas CAN por cada transmisión TCP
- El bus CAN se corresponde con la especificación CAN 2.0 B
- Los LED en la tapa de la carcasa indican la recepción y la transmisión de señales
- Configuración de los ajustes CAN/ETH a través de SOPASair
- Velocidad en baudios CAN configurable y terminación CAN con soporte de software
- Remote modules up to enclosure ratings IP 67
- Configuration and diagnostics over fieldbus system
- Integration of intelligent SICK safety sensors via SICK Safety Data Link (SDL)
- Remote modules up to enclosure ratings IP 67
- Configuration and diagnostics over fieldbus system
- Integration of intelligent SICK safety sensors via SICK Safety Data Link (SDL)
- Remote modules up to enclosure ratings IP 67
- Configuration and diagnostics over fieldbus system
- Integration of intelligent SICK safety sensors via SICK Safety Data Link (SDL)
- Remote modules up to enclosure ratings IP 67
- Configuration and diagnostics over fieldbus system
- Integration of intelligent SICK safety sensors via SICK Safety Data Link (SDL)
Identificación de códigos 1D con sensor lineal compacto para distancias de lectura cortas
- Gran altura del campo de lectura a partir de 30 mm de distancia de lectura
- Tecnología CMOS de 2 Kpíxel
- Indicador de estado LED, identificable desde prácticamente cualquier dirección
- Adaptación a las peticiones de los clientes como servicio opcional
- Frecuencia de exploración de 750 Hz
- Ventana de lectura frontal o lateral
Sensores para cilindros con asistente de ajuste óptico para la ranura en C
- Puede utilizarse en todos los cilindros, correderas lineales y pinzas robóticas con ranura en C habituales y, utilizando un adaptador, en cilindros circulares, con barra de tracción y perfilados con barra de acoplamiento
- El sensor se introduce en la ranura desde arriba, lo que permite un montaje sencillo y rápido
- Tornillo de fijación combinado (tornillo con cabeza hexagonal y con ranura)
- LED amarillo como asistente óptico de ajuste e indicador del estado de conmutación
- Indicador de servicio mediante LED verde
- Grados de protección: IP 67, IP 68 e IP 69K
- IO-Link y funciones de automatización
Sensores para cilindros cortos para pinzas neumáticas y cilindros miniatura
- Carcasa corta (19,5 mm) para aplicaciones en pinzas neumáticas y cilindros miniatura
- Se adapta a todas las ranuras en C habituales, p. ej., de SMC, Bimba, Schunk, Zimmer y Festo
- Punto de conmutación corto y preciso, ideal para aplicaciones con carreras cortas
- LED indicador del estado de conmutación
- Tipo de protección: IP67
- El sensor encastra por completo en la ranura
Medición versátil de distancias con buen rendimiento
- Campo de medición de hasta 6.000 mm sobre objetos y 24.000 mm sobre reflector
- Láser de medición preciso con luz roja e infrarroja
- Carcasa de plástico compacta, robusta y ligera
- Aprendizaje simple con solo pulsar una tecla
- Variantes plug & play para una puesta en servicio rápida
Sensor que mide el tiempo de vuelo del haz luminoso con una salida conmutada para aplicaciones estándar
- Supresión segura de cualquier objeto del fondo (hasta 100 m)
- Alta dinámica de conmutación: desde negro hasta extremadamente brillante
- Campo de medición hasta 5 m
- Alineación precisa con la luz láser roja
- Aprendizaje simple pulsando una tecla
- Una salida conmutada para aplicaciones estándar
Integración sencilla y flexible en de distintos protocolos de datos
- Estándar de SICK para la integración de sensores en redes de orden superior (p. ej., TCP/IP)
- Configuración mediante la interfaz de usuario de la sensorApp
- Interfaz de usuario configurable
- Uso de la sensorApp con otras aplicaciones o como solución autónoma
- Integración de diversos sensores independientemente de su fabricante
Medición de distancias fiable, precisa y versátil
- La mayor fiabilidad, insensibilidad a la luz ambiental y buena relación calidad precio gracias a la tecnología HDDM
- Campos de medición de 10 m o 20 m directamente sobre el objeto, o 50 m sobre el reflector
- Diversos niveles de servicio en función de la clase de producto y de láser
- Diferentes interfaces: digitales, analógicas o serie
- Pantalla con un concepto de manejo intuitivo y continuo
- Carcasa robusta de fundición inyectada de cinc
- Amplio rango de temperatura de servicio de entre –30 °C hasta +65 °C
Algo redondo, y no solo desde el punto de vista económico
- Sensor M18 cilíndrico económico
- Grandes alcances de 100 mm, 400 mm, 800 mm (fotocélula de reflexión directa), 300 mm (fotocélula de reflexión directa con supresión de fondo), 6 m (fotocélula de reflexión sobre espejo ) y 20 m (barrera emisor-receptor)
- Indicador de estado luminoso con visibilidad a 360°
- Amplia gama de productos que proporciona un amplio espectro de aplicaciones
- Elevadas frecuencias de conmutación de hasta 1.000 Hz
- Disponible con carcasa metálica y de plástico
- Eje óptico a elegir entre axial y radial (90°)
Detección de contrastes universal en carcasa moderna
- LED blanco o LED RGB
- Alta resolución en escala de grises
- Detección fiable de contraste en materiales brillantes, gracias a su gran rango dinámico
- Frecuencia de conmutación de 25 kHz
- Pantalla para facilitar el ajuste del sensor
- Aprendizaje de 2 puntos y dinámico
- Ajuste manual del umbral de conmutación
- Conmutación en claro/oscuro
Detección de contrastes con TwinEye-Technology en carcasa de probada eficacia
- TwinEye-Technology para una profundidad de campo y una tolerancia del alcance de detección superiores
- Frecuencia de conmutación de 50 kHz y fluctuación de 5 μs
- Detección fiable de contraste en materiales brillantes, gracias a su gran rango dinámico
- Display de 7 segmentos
- Modo de color
- Realimentación del montaje
- IO-Link y funciones de automatización
- Ajuste flexible del sensor gracias a su diversidad de parámetros
Potente sensor 2D-LiDAR para la detección precisa de objetos a gran distancia
- Sensor LiDAR 2D de gran potencia y eficiencia para campos de medición de hasta 80 m
- Excelente rendimiento incluso en condiciones meteorológicas adversas, gracias a la tecnología Multi Echo
- Carcasa compacta hasta tipo de protección IP 67 y calefacción incorporada en los dispositivos de exteriores
- Bajo consumo de potencia
- Procesamiento de señales de alta velocidad
- Varias entradas y salidas
- Permite sincronizar varios sensores
- Remote modules up to enclosure ratings IP 67
- Configuration and diagnostics over fieldbus system
- Integration of intelligent SICK safety sensors via SICK Safety Data Link (SDL)