Filtrar por:

860 resultados:

Resultado 313 - 336 de 860

La cortina de luz más pequeña con el nivel de protección más alto
  • Twin-Sticks: Emisor y receptor en una carcasa compacta
  • Diferentes alturas del campo de protección, escalonado en tramos de 60 mm
  • Diagnóstico mediante visualización del campo de protección
  • Puesta en servicio y alineación con ayuda de LED de colores, configuración sin software
  • Admite conexión en cascada
  • Soportes específicos para cada aplicación
Comparar ahora
Seleccionar
Versátil y pionero para tareas exigentes
  • Diseño compacto
  • Alcance del campo de protección de 2 m o 3 m
  • Ángulo de escaneado de 270°
  • 16 registros de campo conmutables
  • Memoria de configuración integrada en el conector de sistema
  • Interfaz (EFI) para asegurar la comunicación con el dispositivo SICK
  • Entradas de encoders incrementales para la conmutación del campo en función de la velocidad
  • Salida de datos de medición avanzada a través de RS-422 con detección de puntos de referencia
Comparar ahora
Seleccionar
Instalación y gestión de apps de sensor
  • Visualización clara de los dispositivos conectados, así como de los paquetes de firmware y las aplicaciones disponibles
  • Descarga de SensorApp desde la SICK AppPool
  • Instalación paralela en varios dispositivos
  • Creación y administración de copias de seguridad de dispositivos
Comparar ahora
Seleccionar
Soluciones de software para sistemas de accionamiento con la interfaz HIPERFACE-DSL®
  • Interfaz segura de realimentación del motor hasta nivel de integridad de seguridad 3
  • Conexión del FPGA a través de las interfaces EMIFA, SPI o específica del cliente
  • Adecuado para FPGA de Xilinx, Altera, Lattice y Efinix
  • Herramienta de prueba certificada T2 conforme con IEC 61508
  • Interfaz REST API
Comparar ahora
Seleccionar
Para medir la temperatura con eficacia y sin necesidad de mucho espacio
  • Resistencia de platino (Pt100 o Pt1000, cable de 2 o 3 hilos), clase de precisión B según IEC 60751
  • Campo de medición de –30 °C a +130 °C
  • Distintas roscas de conexión y longitudes de montaje
  • Partes en contacto con el medio fabricadas con acero inoxidable 1.4305
  • Conector cilíndrico M12 x 1 (IP 67)
Comparar ahora
Seleccionar
Optimización segura de los procesos de producción
  • Diseño compacto
  • Alcance del campo de protección de 2 m o 3 m
  • Ángulo de escaneado de 270°
  • 4 registros de campo conmutables
  • Memoria de configuración integrada en el conector de sistema
  • Interfaz (EFI) para asegurar la comunicación con el dispositivo SICK
  • Salida de datos medidos a través de RS-422
  • Contorno como referencia para aplicaciones verticales
Comparar ahora
Seleccionar
La medición de temperatura contrastada
  • Resistencia Pt100, clase de precisión A según IEC 60751
  • Rangos de medición de –50° a +150 °C y de –50° a +250 °C
  • Partes en contacto con el medio fabricadas con acero inoxidable 1.4571 resistente a la corrosión
  • Distintas adaptaciones mecánicas y longitudes de montaje
  • Pt100 (cable de 4 hilos) o bien de 4 mA a 20 mA (cable de 2 hilos)
  • Boquilla de paso M16x1,5
Comparar ahora
Seleccionar
Análisis de gases bajo las condiciones más duras, directamente en hornos rotativos tubulares
  • Medición simultánea de todos los componentes de gases relevantes, como CO, CO2, NOx, SO2, CH4, O2, HCL, NH3
  • Sondas de extracción robustas y refrigeradas, utilizables hasta 1.400 °C y 2.000 g/m³ de polvo
  • Disponibilidad hasta el 98% de todo el sistema
  • Servicio rápido mediante mantenimiento remoto
Comparar ahora
Seleccionar
Compacto, robusto y precis
  • Resistencia Pt100, clase de precisión A según IEC 60751
  • Rangos de medición de –50° a +150 °C y de –50° a +250 °C
  • Partes en contacto con el medio fabricadas con acero inoxidable 1.4571 resistente a la corrosión
  • Distintas adaptaciones mecánicas y longitudes de montaje, también con tubo de protección
  • Pt100 (cable de 4 hilos) o bien de 4 mA a 20 mA (cable de 2 hilos)
  • Conector cilíndrico M12x1 (IP 67)
Comparar ahora
Seleccionar
Económico y fiable al mismo tiempo
  • Diseño compacto
  • Alcance del campo de protección de 2 m o 3 m
  • Ángulo de escaneado de 270°
  • 1 registro de campo
  • Memoria de configuración integrada en el conector de sistema
  • Interfaz (EFI) para asegurar la comunicación con el dispositivo SICK
  • Salida de datos medidos a través de RS-422
  • Contorno como referencia para aplicaciones verticales
Comparar ahora
Seleccionar
Potente la protección adecuada para cualquier velocidad
  • Diseño compacto
  • Alcance del campo de protección de 2 m o 3 m
  • Ángulo de escaneado de 270°
  • 8 registros de campo conmutables
  • Memoria de configuración integrada en el conector de sistema
  • Interfaz (EFI) para asegurar la comunicación con el dispositivo SICK
  • Entradas de encoders incrementales para la conmutación del campo en función de la velocidad
  • Salida de datos medidos a través de RS-422
Comparar ahora
Seleccionar
Preciso, flexible, programable
  • Encoder absoluto de alta resolución de hasta 30 bits (AFM60), o hasta 18 bits (AFS60)
  • Distintos tipos de eje hueco y macizo
  • Conexiones: conector macho M12, conector macho M23 o cable
  • Interfaces de comunicación: SSI, SSI + interfaz incremental o SSI + interfaz Sin/Cos
  • Programable (según el modelo)
  • Diseño de acero inoxidable (versiones Inox)
  • Grado de protección hasta IP67
Comparar ahora
Seleccionar
Sensor de ultrasonido robusto y resistente a la presión para una medición del nivel sin contacto
  • Alcance de trabajo: hasta 3,4 m, alcance límite: hasta 8,0 m
  • Resistente a presiones de hasta 6 bar y a temperaturas de hasta 85 °C
  • Membrana recubierta de politetrafluoroetileno y conexión de proceso GF D40 del mismo material
  • Salida analógica conmutable entre 4 mA ... 20 mA y 0 V ... 10 V
  • Distintos tamaños disponibles
  • Manejo sencillo, incluso con Connect+
  • IO-Link 1.1
Comparar ahora
Seleccionar
Fácil recogida de objetos en la cinta transportadora en todas las dimensiones
  • Interfaz de usuario centrada en la aplicación
  • Proporciona coordenadas y valores medidos 3D de productos sobre cintas transportadoras
  • Integración sencilla en diferentes modelos de robot
  • Versión independiente de TriSpectorP1000 y de la combinación de Ruler3000 y SIM
  • Calibración sencilla “mano-ojo”
  • Detección fiable basada en la altura
Comparar ahora
Seleccionar
Robusto, flexible y lavable
  • Sensor compacto a partir de rosca 1“
  • Su estructura en forma de varilla impide que se fije o pegue el material a granel
  • Monovarilla pulida para aplicaciones alimentarias
  • Puesta en servicio sin llenado ni compensación del medio
  • Temperatura de proceso hasta 250 °C
  • Homologaciones ATEX (1D/2D/1G/2G) disponibles
  • Variante con prolongación de tubo (LBV331) hasta 6 m y variante con prolongación de cable (LBV321) hasta 80 m disponibles para montaje vertical
Comparar ahora
Seleccionar
Software para la digitalización de activos de la planta de producción
  • Plataforma independiente de la tecnología empleada con interfaz industrial estandarizada
  • Gemelo digital con monitorización de activos en tiempo real
  • Conexión al Asset Management y a la gestión de la cadena de suministros, así como a aplicaciones en la nube
  • Alarmas en tiempo real y libro de registro con protocolización de eventos
  • Minería de procesos
Comparar ahora
Seleccionar
Medición dinámica y totalmente automática del volumen de carga en camiones
  • Medición automática y sin contacto del volumen de carga y volumen residual
  • Visualización en 3D incluyendo el cálculo de las dimensiones del vehículo
  • Integración de cámaras HD, ANPR, WIM y RFID específica para cada cliente
  • Interfaz de usuario basada en web para un cómodo acceso remoto
Comparar ahora
Seleccionar
Manteniendo la visión de conjunto
  • Potente CPU Quad Core
  • Resolución de hasta 12 megapíxeles y potente iluminación
  • Interfaz de usuario basada en web
  • Herramientas Quality Inspection para la localización, inspección y medición
  • Herramientas opcionales Intelligent Inspection para la clasificación y detección de anomalías
  • Bus de campo Dual Port y E/S de alta velocidad
  • Compatible con SICK Nova, SICK AppSpace y HALCON
Comparar ahora
Seleccionar
Escáner láser de seguridad acreditado y compacto con salida de datos de medición
  • Hasta 3 m de alcance del campo de protección
  • Ángulo de exploración de 270°
  • Hasta 48 campos de libre configuración y 16 registros de campo conmutables
  • Memoria de configuración integrada en el conector de sistema
  • Comunicación segura de equipos SICK con la interfaz/SDL
  • Configuración con software CDS
Comparar ahora
Seleccionar
Pulsador fiable para los comandos de la máquina
  • Carcasa delgada con montaje mecánico por clip
  • Teclas iluminables
  • Función de contacto normalmente abierto
  • Conector de enchufe M12
Comparar ahora
Seleccionar
Servicio basado en software para la generación de bloques de funciones para el control lógico programable
  • Creación de bloques de funciones individuales
  • Compatible con todos los sistemas de control lógico programable de renombre
  • Compatible con todos los dispositivos IO-Link de todos los fabricantes
  • Selección de los parámetros de dispositivo IO-Link relevantes
Comparar ahora
Seleccionar
El transporte sin presión dinámica simplificado
  • Tres versiones de montaje: entre los rodillos (R/IR), en un bastidor lateral (ZLM) y sobre la cinta transportadora (WLR)
  • Tres tipos de lógica: marcha individual, marcha individual con función de suspensión y marcha en bloque (slug)
  • Se pueden conectar hasta 50 dispositivos ZoneControl de forma consecutiva.
  • Simulación totalmente animada para facilitar la selección y la implementación
  • Longitudes de sección estándar de 1 m (3 ft) o 2 m (6 ft)
Comparar ahora
Seleccionar
Gran flexibilidad en una carcasa pequeña
  • Sistema de posicionamiento de código de barras de alta precisión basado en cámara
  • Se pueden implementar velocidades de proceso de hasta 4 m/s
  • Sin desgaste y sin necesidad de mantenimiento gracias a la tecnología de cámara
  • Resolución ajustable de hasta 0,1 mm
  • Posicionamiento inequívoco hasta 10.000 m
  • Carcasa de magnesio compacta extraordinariamente sólida
  • Amplia gama de interfaces: SSI, RS-422, RS-485 y CANopen
  • Amplio rango de temperatura de servicio de entre –30 °C y +60 °C
Comparar ahora
Seleccionar
Identificación de códigos móviles 1D y 2D para aplicaciones estándar e industriales
  • Identificación fiable de códigos 1D y 2D habituales (incluyendo PDF417)
  • Carcasa robusta
  • Integración en buses de campo industriales con ayuda de las conexiones externas de SICK
  • Confirmación de lectura mediante LED, zumbador y vibración
  • Variantes inalámbricas con UltraCap™: larga vida útil, carga rápida y fácil de enviar (no es necesario transporte de mercancías peligrosas)
Comparar ahora
Seleccionar

Resultado 313 - 336 de 860