Filtrar por:
860 resultados:
La cortina de luz más pequeña con el nivel de protección más alto
- Twin-Sticks: Emisor y receptor en una carcasa compacta
- Diferentes alturas del campo de protección, escalonado en tramos de 60 mm
- Diagnóstico mediante visualización del campo de protección
- Puesta en servicio y alineación con ayuda de LED de colores, configuración sin software
- Admite conexión en cascada
- Soportes específicos para cada aplicación
Versátil y pionero para tareas exigentes
- Diseño compacto
- Alcance del campo de protección de 2 m o 3 m
- Ángulo de escaneado de 270°
- 16 registros de campo conmutables
- Memoria de configuración integrada en el conector de sistema
- Interfaz (EFI) para asegurar la comunicación con el dispositivo SICK
- Entradas de encoders incrementales para la conmutación del campo en función de la velocidad
- Salida de datos de medición avanzada a través de RS-422 con detección de puntos de referencia
Instalación y gestión de apps de sensor
- Visualización clara de los dispositivos conectados, así como de los paquetes de firmware y las aplicaciones disponibles
- Descarga de SensorApp desde la SICK AppPool
- Instalación paralela en varios dispositivos
- Creación y administración de copias de seguridad de dispositivos
Soluciones de software para sistemas de accionamiento con la interfaz HIPERFACE-DSL®
- Interfaz segura de realimentación del motor hasta nivel de integridad de seguridad 3
- Conexión del FPGA a través de las interfaces EMIFA, SPI o específica del cliente
- Adecuado para FPGA de Xilinx, Altera, Lattice y Efinix
- Herramienta de prueba certificada T2 conforme con IEC 61508
- Interfaz REST API
Para medir la temperatura con eficacia y sin necesidad de mucho espacio
- Resistencia de platino (Pt100 o Pt1000, cable de 2 o 3 hilos), clase de precisión B según IEC 60751
- Campo de medición de –30 °C a +130 °C
- Distintas roscas de conexión y longitudes de montaje
- Partes en contacto con el medio fabricadas con acero inoxidable 1.4305
- Conector cilíndrico M12 x 1 (IP 67)
Optimización segura de los procesos de producción
- Diseño compacto
- Alcance del campo de protección de 2 m o 3 m
- Ángulo de escaneado de 270°
- 4 registros de campo conmutables
- Memoria de configuración integrada en el conector de sistema
- Interfaz (EFI) para asegurar la comunicación con el dispositivo SICK
- Salida de datos medidos a través de RS-422
- Contorno como referencia para aplicaciones verticales
La medición de temperatura contrastada
- Resistencia Pt100, clase de precisión A según IEC 60751
- Rangos de medición de –50° a +150 °C y de –50° a +250 °C
- Partes en contacto con el medio fabricadas con acero inoxidable 1.4571 resistente a la corrosión
- Distintas adaptaciones mecánicas y longitudes de montaje
- Pt100 (cable de 4 hilos) o bien de 4 mA a 20 mA (cable de 2 hilos)
- Boquilla de paso M16x1,5
Análisis de gases bajo las condiciones más duras, directamente en hornos rotativos tubulares
- Medición simultánea de todos los componentes de gases relevantes, como CO, CO2, NOx, SO2, CH4, O2, HCL, NH3
- Sondas de extracción robustas y refrigeradas, utilizables hasta 1.400 °C y 2.000 g/m³ de polvo
- Disponibilidad hasta el 98% de todo el sistema
- Servicio rápido mediante mantenimiento remoto
Compacto, robusto y precis
- Resistencia Pt100, clase de precisión A según IEC 60751
- Rangos de medición de –50° a +150 °C y de –50° a +250 °C
- Partes en contacto con el medio fabricadas con acero inoxidable 1.4571 resistente a la corrosión
- Distintas adaptaciones mecánicas y longitudes de montaje, también con tubo de protección
- Pt100 (cable de 4 hilos) o bien de 4 mA a 20 mA (cable de 2 hilos)
- Conector cilíndrico M12x1 (IP 67)
Económico y fiable al mismo tiempo
- Diseño compacto
- Alcance del campo de protección de 2 m o 3 m
- Ángulo de escaneado de 270°
- 1 registro de campo
- Memoria de configuración integrada en el conector de sistema
- Interfaz (EFI) para asegurar la comunicación con el dispositivo SICK
- Salida de datos medidos a través de RS-422
- Contorno como referencia para aplicaciones verticales
Potente la protección adecuada para cualquier velocidad
- Diseño compacto
- Alcance del campo de protección de 2 m o 3 m
- Ángulo de escaneado de 270°
- 8 registros de campo conmutables
- Memoria de configuración integrada en el conector de sistema
- Interfaz (EFI) para asegurar la comunicación con el dispositivo SICK
- Entradas de encoders incrementales para la conmutación del campo en función de la velocidad
- Salida de datos medidos a través de RS-422
Preciso, flexible, programable
- Encoder absoluto de alta resolución de hasta 30 bits (AFM60), o hasta 18 bits (AFS60)
- Distintos tipos de eje hueco y macizo
- Conexiones: conector macho M12, conector macho M23 o cable
- Interfaces de comunicación: SSI, SSI + interfaz incremental o SSI + interfaz Sin/Cos
- Programable (según el modelo)
- Diseño de acero inoxidable (versiones Inox)
- Grado de protección hasta IP67
Sensor de ultrasonido robusto y resistente a la presión para una medición del nivel sin contacto
- Alcance de trabajo: hasta 3,4 m, alcance límite: hasta 8,0 m
- Resistente a presiones de hasta 6 bar y a temperaturas de hasta 85 °C
- Membrana recubierta de politetrafluoroetileno y conexión de proceso GF D40 del mismo material
- Salida analógica conmutable entre 4 mA ... 20 mA y 0 V ... 10 V
- Distintos tamaños disponibles
- Manejo sencillo, incluso con Connect+
- IO-Link 1.1
Fácil recogida de objetos en la cinta transportadora en todas las dimensiones
- Interfaz de usuario centrada en la aplicación
- Proporciona coordenadas y valores medidos 3D de productos sobre cintas transportadoras
- Integración sencilla en diferentes modelos de robot
- Versión independiente de TriSpectorP1000 y de la combinación de Ruler3000 y SIM
- Calibración sencilla “mano-ojo”
- Detección fiable basada en la altura
Robusto, flexible y lavable
- Sensor compacto a partir de rosca 1“
- Su estructura en forma de varilla impide que se fije o pegue el material a granel
- Monovarilla pulida para aplicaciones alimentarias
- Puesta en servicio sin llenado ni compensación del medio
- Temperatura de proceso hasta 250 °C
- Homologaciones ATEX (1D/2D/1G/2G) disponibles
- Variante con prolongación de tubo (LBV331) hasta 6 m y variante con prolongación de cable (LBV321) hasta 80 m disponibles para montaje vertical
Software para la digitalización de activos de la planta de producción
- Plataforma independiente de la tecnología empleada con interfaz industrial estandarizada
- Gemelo digital con monitorización de activos en tiempo real
- Conexión al Asset Management y a la gestión de la cadena de suministros, así como a aplicaciones en la nube
- Alarmas en tiempo real y libro de registro con protocolización de eventos
- Minería de procesos
Medición dinámica y totalmente automática del volumen de carga en camiones
- Medición automática y sin contacto del volumen de carga y volumen residual
- Visualización en 3D incluyendo el cálculo de las dimensiones del vehículo
- Integración de cámaras HD, ANPR, WIM y RFID específica para cada cliente
- Interfaz de usuario basada en web para un cómodo acceso remoto
Manteniendo la visión de conjunto
- Potente CPU Quad Core
- Resolución de hasta 12 megapíxeles y potente iluminación
- Interfaz de usuario basada en web
- Herramientas Quality Inspection para la localización, inspección y medición
- Herramientas opcionales Intelligent Inspection para la clasificación y detección de anomalías
- Bus de campo Dual Port y E/S de alta velocidad
- Compatible con SICK Nova, SICK AppSpace y HALCON
Escáner láser de seguridad acreditado y compacto con salida de datos de medición
- Hasta 3 m de alcance del campo de protección
- Ángulo de exploración de 270°
- Hasta 48 campos de libre configuración y 16 registros de campo conmutables
- Memoria de configuración integrada en el conector de sistema
- Comunicación segura de equipos SICK con la interfaz/SDL
- Configuración con software CDS
Pulsador fiable para los comandos de la máquina
- Carcasa delgada con montaje mecánico por clip
- Teclas iluminables
- Función de contacto normalmente abierto
- Conector de enchufe M12
Servicio basado en software para la generación de bloques de funciones para el control lógico programable
- Creación de bloques de funciones individuales
- Compatible con todos los sistemas de control lógico programable de renombre
- Compatible con todos los dispositivos IO-Link de todos los fabricantes
- Selección de los parámetros de dispositivo IO-Link relevantes
El transporte sin presión dinámica simplificado
- Tres versiones de montaje: entre los rodillos (R/IR), en un bastidor lateral (ZLM) y sobre la cinta transportadora (WLR)
- Tres tipos de lógica: marcha individual, marcha individual con función de suspensión y marcha en bloque (slug)
- Se pueden conectar hasta 50 dispositivos ZoneControl de forma consecutiva.
- Simulación totalmente animada para facilitar la selección y la implementación
- Longitudes de sección estándar de 1 m (3 ft) o 2 m (6 ft)
Gran flexibilidad en una carcasa pequeña
- Sistema de posicionamiento de código de barras de alta precisión basado en cámara
- Se pueden implementar velocidades de proceso de hasta 4 m/s
- Sin desgaste y sin necesidad de mantenimiento gracias a la tecnología de cámara
- Resolución ajustable de hasta 0,1 mm
- Posicionamiento inequívoco hasta 10.000 m
- Carcasa de magnesio compacta extraordinariamente sólida
- Amplia gama de interfaces: SSI, RS-422, RS-485 y CANopen
- Amplio rango de temperatura de servicio de entre –30 °C y +60 °C
Identificación de códigos móviles 1D y 2D para aplicaciones estándar e industriales
- Identificación fiable de códigos 1D y 2D habituales (incluyendo PDF417)
- Carcasa robusta
- Integración en buses de campo industriales con ayuda de las conexiones externas de SICK
- Confirmación de lectura mediante LED, zumbador y vibración
- Variantes inalámbricas con UltraCap™: larga vida útil, carga rápida y fácil de enviar (no es necesario transporte de mercancías peligrosas)