Filtrar por:
860 resultados:
Identificación de objetos sin contacto visual desde el flujo de materiales en el grupo con RFID
- Algoritmo inteligente para una correcta asignación de las etiquetas RFID a los objetos
- Descarte fiable de otras etiquetas RFID que se encuentren en las inmediaciones
- Estructura modular
- Salida de datos variable que se adapta a las necesidades del cliente
- Detección de la dirección y la velocidad de los objetos
- Descripción de etiquetas RFID individuales en el flujo de objetos
Comunicación inalámbrica de datos rápida y fácil
- Interfaz PROFIBUS DP en el sistema ISD400 Core
- Interfaz Fast Ethernet sin protocolo para ISD400 Pro
- Fast Ethernet con una velocidad de transmisión de 100 Mbit/s para ISD400 Pro
- Conexión y uso sin necesidad de abrir el dispositivo
- Variante con calefacción para uso con temperaturas de hasta –40 °C
- Compact diameter of 50 mm
- Choice of various electric interfaces: TTL/RS-422, HTL/push pull and open collector NPN
- Face mount flange with solid shaft
- Connection type using axial cable outlet
- Line counts from 100 up to 2,500 possible
- Working temperature range: –10 °C ... 70 °C
- Enclosure rating: IP65
Asistencia al conductor con advertencia de colisión activa para vehículos industriales
- Advertencia acústica y visual
- Pantalla táctil con indicación del contorno del vehículo y de los objetos críticos
- Distancias de seguridad y campos de advertencia configurables
- Plena funcionalidad en toda la gama de velocidades
- Interfaz abierta al sistema de gestión de flota a través del protocolo de eventos
- Función de autodiagnóstico
Análisis de gases adaptable para supervisión de emisiones y control de procesos
- 6 módulos de analizador distintos: DEFOR (NDUV, UVRAS), MULTOR (NDIR), OXOR-E (med. electroquímica de O2), OXOR-P (med. paramagnética de O2), THERMOR (TC) y UNOR (NDIR)
- 4 variantes de carcasa
- Módulo de gas con bomba de gas de muestra y/o sensores de control
- Variante de carcasa para una instalación sencilla y rápida en los sistemas de análisis
- Diagnóstico remoto a través de Ethernet con el software SOPAS ET
Sistema eficiente de medición de emisiones para centrales eléctricas
- Sistema de análisis extractivo en frío comprobado conforme a EN 15267 y EN 14181
- Módulos analizadores “plug & play” con tensión de alimentación de 24 V
- Unidad de manejo para la representación de todos los valores medidos e informaciones de estado en un monitor
- Sensores externos conectables a través de interfaces
El detector de límite inteligente para casi todos los líquidos
- Puesta en servicio sin llenado del recipiente ni compensación del medio
- Resistente a las adherencias
- Temperatura de proceso hasta 150 °C
- Dos variantes electrónicas e IO-Link disponibles
- Prolongación de tubo hasta 1.200 mm
- Versiones higiénicas con superficie pulida, compatibilidad con CIP y SIP
- Carcasa de acero inoxidable 316L
- Reproducibilidad muy elevada
Intuitivo, inteligente y siempre accesible
- Tecnología innovadora de comunicación de campo cercano (NFC)
- Información de diagnóstico y de los dispositivos disponible de forma móvil en todo momento
- Exportación de informes en PDF
- Asistente de interruptores DIP para deTec y deTem
- Función de clonación para la configuración de scanGrid2
- Compatible con iOS y Android
Diseño compacto, con encoder integrado
- Longitudes de medición de 2 a 5 m
- Sistema de medición integrado
- Carcasa compacta (90 x 90 x 90 mm)
- Versiones incrementales y absolutas
- Alta resolución
Sensor 2D-LiDAR - alto rendimiento y rentabilidad en una carcasa compacta
- Carcasa compacta y robusta
- Alcance: 75 m (90 % de reflexión difusa); resolución angular: de 0,5° a 0,05°
- Dynamic Sensing Profiles
- Alta exactitud de medición: ruidos de medición, planicidad del campo de exploración y exactitud angular
- Frecuencia de exploración: de 15 Hz a 50 Hz
- Tecnología Multi-Echo
- Controladores: ROS, C++ y Python
- Aplicaciones integradas en el picoScan150-LOC como la localización de contornos
El Standard rentable para aplicaciones en entornos industriales
- Formatos: desde M12 hasta M30
- Distancias de conmutación sencillas: de 2 a 15 mm
- Ejecución eléctrica: CA de 2 hilos, CA/CC de 2 hilos
- Tipo de protección: IP 67
- Rango de temperatura: desde –25 °C hasta 75 °C
- Carcasa de latón niquelado, superficie activa de plástico
Convertidor y medidor de presión para mediciones exigentes gases, líquidos y medios viscosos
- Campos de medición de presión relativa: de 0 bar ... 0,4 bar hasta 0 bar ... 100 bar
- Señal de salida: 4 mA ... 20 mA
- Conexión de proceso roscadas y enrasadas
- Temperatura de proceso: de –40 °C a +100 °C
- Exactitud de medición: ± 0,5 %
- Conector redondo M12 de 4 polos
- Cámara de medición de acero inoxidable totalmente soldada (elemento de medida piezorresistivo)
- Sin componentes mecánicos móviles
La solución para aplicaciones estándar
- Carcasa robusta de metal
- Alcance de 10, 20 o 50 mm
- Se puede seleccionar la distancia de detección usando objetivos intercambiables
- LED emisor UV (375 nm)
Listo para el uso en zonas con riesgo de explosión 2 y 22 gracias a su categoría 3G / 3D
- Variantes de sensores con carcasa de protección metálica adicional que cumplen los requisitos de las categorías de dispositivos 3G y 3D (opcionalmente, certificados según IECEx y CCC Ex)
- LED de localización con spot homogéneo y de gran visibilidad
- Potente supresión de fondo y elevada insensibilidad a la luz ambiental
- Resistente a las vibraciones y de seguridad operativa a temperaturas de hasta –20 °C
Sensor compacto para grandes alcances de detección
- Ajuste continuo del umbral de conmutación mediante teclado de membrana
- Grandes alcances de hasta 150 mm
- LED emisor UV (375 nm) o azul (470 nm)
- Secuencia de conmutación de 600 Hz o 6 kHz
Visualización de datos rápida e intuitiva sin necesidad de programación
- Gran selección de widgets de arrastrar y soltar y componentes
- Comparta el panel de control con otros usuarios dentro de su organización
- Integración de fuentes de datos a través de SICK LiveConnect, REST API/Websocket y MQTT
- Cuadrícula para una cómoda alineación de los componentes y widgets
- Responsive Design: adaptación automática de la representación al tamaño de la pantalla
Control fiable de impurezas orgánicas del agua
- Exactitud de medición muy alta también para pequeñas concentraciones de TOC
- El gas portante necesario se genera en el sistema
- Cambio de puntos de medición para 4 puntos de medición como opción
- Modelos para uso en zona Ex 1 o 2 (ATEX)
- Modelo como aparato independiente o aparato de pared
Protección fiable de vehículos y carros autónomos para unos procesos de logística productivos.
- Sistema de seguridad compacto compuesto por un escáner láser de seguridad y un controlador de seguridad
- Componentes de seguridad robustos y acreditados
- Rearranque automático
- Campos y funciones fácilmente configurables
- Sistema modular ampliable
La estrella en la tecnología de accionamientos Sistema de realimentación del motor con HIPERFACE DSL®
- Sistema de realimentación del motor capacitivo con HIPERFACE DSL®
- Con una resolución de hasta 17 bits por revolución y 4.096 revoluciones en un sistema multivuelta
- Certificado conforme a SIL2 y PL d
- Supervisión de estado e histograma de tiempo de uso. Durante toda la vida útil se guardan la temperatura, la velocidad y la tensión de alimentación
Más flexibilidad y comunicación eficiente
- Los cantos seleccionados pueden aprenderse
- Pantalla TFT a todo color
- Diferentes modos de servicio para diferentes aplicaciones
- Variantes Core y Prime para diferentes campos de aplicación
- Campo de medición grande de hasta 165 mm
- Distancia de detección de 25 mm o 100 mm
- Repetibilidad de hasta 30 µm
Encoder incremental potente y robusto
- Diámetro compacto
- Modelo robusto y económico
- Interfaces: Open Collector NPN, TTL/RS-422 o HTL/push-pull.
- Conexión mediante salida de cable radial o axial, con extremos libres o con conectores macho M12.
- Brida clamping con eje macizo
- Carcasa para un fácil montaje del anillo de sujeción
- Cualquier número de líneas de 1 a 2.048
La solución de realimentación del motor para motores de eje hueco y accionamientos directos
- Variante monovuelta y multivuelta con eje hueco de 25 mm y de 50 mm
- 32 y 64 periodos seno/coseno por vuelta y 4.096 revoluciones en la variante multivuelta
- Interfaz HIPERFACE® con placa de características ampliada
- Número de revoluciones máximo: 6.000 y 8.500 rpm
- Montaje sencillo sin necesidad de herramientas de montaje especiales
- Gran resistencia a golpes y oscilaciones
La elección perfecta para integrar salidas de contacto
- Ideal para aplicaciones con dispositivos de protección optoelectrónicos y controles de seguridad con salidas OSSD
- Tiempo de respuesta rápido de 10 ms
- Forma compacta
- 2 salidas de contacto
- Circuito de señal de retorno para el control de contactor integrado (EDM)
- Bornes roscados o bornes roscados conectables
- Modelo codificado para todas las ranuras de conexión
Escáner láser de seguridad compacto destinado a lo esencial
- Diseño compacto
- Hasta 3 m de alcance del campo de protección
- Ángulo de exploración de 270°
- Hasta 48 campos de libre configuración y 16 registros de campo conmutables
- Configuración con software CDS
- Comunicación segura de equipos SICK con la interfaz/SDL