Filtrar por:
860 resultados:
La conexión de sensores en cascada segura con función de diagnóstico
- Conexión de sensores en cascada segura: hasta 32 sensores de cualquier fabricante
- Hasta 100 m de longitud de cable entre cada uno de los sensores
- Grados de protección IP65 e IP67
- Integración mediante cable estándar M12
- Supervisión individual de los sensores hasta PL e
- Información detallada de diagnóstico
- Fuente de alimentación directa
Sensores para cilindros con dos puntos ajustables para ranuras en C
- Puede utilizarse en todos los cilindros, correderas lineales y pinzas robóticas con ranura en C habituales y, utilizando un adaptador, en cilindros circulares, con barra de tracción y perfilados con barra de acoplamiento
- El sensor se introduce en la ranura desde arriba, lo que permite un montaje sencillo y rápido
- Configuración sencilla de dos puntos de conmutación mediante la tecla teach-in
- LED para indicar los dos puntos de conmutación
- Margen de detección de hasta 50 mm de carrera
Bloqueo de seguridad electromecánico con supervisión de puertas y LED de estado
- Carcasa de plástico compacta
- Zona de introducción para el accionador de acero inoxidable
- Posibilidad de elegir entre fijo, totalmente móvil o accionador de bloqueo
- 3 entradas de cable M20 x 1,5
- Variantes según el principio de corriente de trabajo o corriente de reposo
- Supervisión de cierre y de puertas
- LED indicador de cierre
Sus necesidades en control de calidad resueltas rápidamente
- Inspección con 2D Machine Vision
- Resuelve tareas difíciles de control de calidad
- Toolkit para control de presencia, medición, calibración y localización
- Facilidad para adaptar y añadir las Nova-Tools de SICK
- Distintos campos visuales, resoluciones, niveles de rendimiento (PL), ópticas e iluminaciones
- Interfaz de usuario sencilla, accesible desde un navegador web
Bloqueo de seguridad electromecánico robusto con supervisión de puertas
- Carcasa de plástico estrecha
- Cabezal de accionamiento metálico
- Accionadores fijos y móviles
- Con entrada de cable M20 x 1,5 o conector de enchufe M12 compatible con Flexi Loop (en función de la variante)
- Variantes según el principio de corriente de trabajo o corriente de reposo
- Monitorización de cierres y de puertas
Detección de exceso de altura en los vehículos
- Carcasa de aluminio con revestimiento anticorrosivo y tipo de protección alto
- Lentes frontales calefactadas para evitar el empañamiento o la escarcha
- Protección contra la nieve, la lluvia y el polvo
- Accesorios (cubierta de protección contra los agentes meteorológicos, soporte de montaje) fabricados en acero inoxidable
- Ajuste de la sensibilidad
- Insensible a la luz artificial
Identificación por transpondedor HF con dispositivo RFID pequeño para zonas cercanas
- Lectura y escritura de transpondedores según ISO/IEC 15693
- Diseños: M18, M30 y 40 x 40 mm
- Alcance de lectura: hasta 80 mm
- Interfaz IO-Link: Velocidad de transmisión de datos COM3 (230,4 kilobaudios), datos de proceso de 32 bytes
- Modo IO estándar para el funcionamiento como sensor binario
- Construcción robusta según IP67
- Temperatura ambiente: –25 °C hasta +80 °C
Sistema de medición de flujo en túneles
- Posibilidad de intervalos de medición muy grandes
- Medición sin contacto
- Componentes muy robustos de titanio, acero inoxidable y materiales moldeados bajo presión
- Versiones para atmósferas de túnel muy corrosivas
- Detección de la dirección del flujo
- Sin componentes mecánicos móviles
Bloqueo de seguridad electromecánico compacto con supervisión de puertas
- Carcasa de plástico compacta
- Variantes con cabezal de accionamiento metálico
- Accionadores fijos y móviles
- 1 entrada de cable M20 x 1,5
- Variantes según el principio de corriente de trabajo o corriente de reposo
- Supervisión de cierre y de puertas
- Tipo de protección: IP67
- M12 metal housing with an IP 67 enclosure rating
- Long sensing distances, short response times
- 2 teach-in modes: Standard teach mode for basic applications and precise teach mode with small hysteresis for special applications
- Adjustable light or dark switching as complementary outputs
- PNP or NPN output available
- Complements inductive sensor portfolio with an M12 housing
- 4-pin M12 connector or 2 m cable
Medición de visibilidad en carreteras, túneles, vías marítimas y estaciones meteorológicas
- Campo de medición de visibilidad grande
- Detección de precipitaciones opcional
- Control de suciedad
- Necesidad de espacio mínima y poco peso
- Posibilidad de funcionamiento autónomo con células solares externas y batería
- Carcasa robusta, también para aire salobre
Prevención segura de colisiones para máquinas móviles en exteriores
- Sistema de asistencia al frenado independiente del vehículo para el uso en exteriores
- Sistema certificado por TÜV
- Asistencia activa al frenado sin señales que distraigan en la cabina
- Cálculo dinámico del trayecto con la acreditada tecnología LiDAR
- Detección fiable incluso en condiciones del entorno difíciles como vapor y lluvia
Gran alcance y cobertura amplia para la prevención de colisiones
- Ajuste opcional y muy sencillo del alcance hasta 20 m
- Alta disponibilidad incluso con meteorología adversa y suciedad
- Montaje y configuración sencillos
- Módulos de emisión-recepción adicionales
Para el control de la ventilación en los túneles de carretera
- Función de compensación automática (AutoAdjust)
- Control de suciedad
- Manejo a través de menús mediante unidad de evaluación
Interruptor de seguridad RFID para la supervisión de puertas con protección contra la manipulación
- Zona de respuesta de hasta 25 mm
- Sensores con codificación universal o codificación única hasta el grado de protección IP 69K
- Hasta el nivel de rendimiento PL e (EN ISO 13849)
- Dos salidas conmutada segura (OSSD)
- Opción de conexión de hasta 30 sensores en cascada segura (en función de la variante)
- Indicador LED de estado
- Indicación de área límite y fuerza de retención magnética (opcional)
- Conector M12 compatible con Flexi Loop (en función de la variante)
Para el control de la ventilación y una supervisión precisa del óxido de nitrógeno en los túneles de carretera
- Límites de detección de NO y NO2 muy bajos
- Supervisión de funcionamiento y autocompensación automáticas
- Ejecución muy robusta en acero inoxidable
- Seguimiento automático del haz entre la unidad de transmisión-recepción y el reflector
Sistemas de análisis para aplicaciones de proceso y emisiones
- Hasta 3 analizadores S710 o SIDOR o convertidor de NOx
- Incluye todos los componentes importantes del sistema
- Ampliable con componentes opcionales
- Cableado y probado listo para funcionar
Integración de sensores flexible e inteligente
- Sensor Integration Machine programable
- 4 puertos de maestro IO-Link configurables para la conexión de sensores IO-Link y sensores con señales conmutadas digitales
- Dos puertos Ethernet con una dirección IP común
- Resolución de tareas de aplicación complejas con el SICK Algorithm API
- Grado de protección IP67
Identificación por transpondedor UHF con dispositivo RFID incluyendo detección de pasillos
- Antena y preparación de datos integrados en el sensor
- Alcance de lectura de hasta 10 m
- Posibilidad de incorporación a sistemas de control de nivel superior o directamente a la nube
- Detección de dirección y posición
- Configuración mediante SOPAS ET o servidor web integrado
- Apto para SICK AppSpace
- Construcción robusta según IP67
Dispositivo eficiente y universal para mediciones precisas de la distancia
- Campo de medición grande de hasta 1.200 mm
- Alta frecuencia de medición de hasta 7,5 kHz
- Pantalla OLED para una fácil parametrización en el sensor
- Interfaz IO-Link para la configuración, por ejemplo con SOPAS
- Salida analógica configurable (mA/V) y salida digital
- Clase de láser 1 y 2
- Dispositivo autónomo, no requiere amplificador externo
Software para la gestión descentralizada de autorizaciones de acceso de personas y vehículos
- Instalación directa con protección de copia en el RFU62x o RFU63x mediante una tarjeta de memoria MicroSD
- Gestión de hasta 1.000 transpondedores
- Base de datos descentralizada en el dispositivo de lectura y escritura RFID RFU62x o RFU63x
- Gestión descentralizada de derechos de acceso de personas y vehículos
Máximo grado de funcionalidad en formato Mini
- Solo se puede utilizar en el sistema integrado EFI, p. ej., con un controlador de seguridad Flexi Soft u otro escáner láser de seguridad
- Diseño ultracompacto
- Alcance del campo de protección de 2 m o 3 m
- Ángulo de escaneado de 270°
- Hasta 16 campos de registro conmutables
- Resolución ajustable para la detección de manos, piernas o cuerpo
- Soluciones de sistema avanzadas en combinación con el controlador de seguridad Flexi Soft
Económico y fiable al mismo tiempo
- Diseño ultracompacto
- Alcance del campo de protección de 1 m, 2 m o 3 m
- Ángulo de escaneado de 270°
- 1 registro de campo
- Resolución ajustable para la detección de manos, piernas o cuerpo
- Contorno como referencia para aplicaciones verticales
- Control de contactor integrado (EDM)
- Campos y funciones fácilmente configurables
Programable. Económico. Compacto. Versátil.
- Amplio rango de trabajo: ángulo de apertura de 0,05 m hasta un máximo de 25 m con un ángulo de apertura de 270°
- Bajo consumo de corriente (normal: 4 W)
- Alta flexibilidad para un gran número de aplicaciones
- “Welcome App” como punto de partida para la programación propia de aplicaciones
- Fácil scripting con Lua así como ejemples de código en GitLab y GitHub