Filtrar por:
860 resultados:
Puesta en servicio sencilla de sensores 4Dpro
- Módulo de conexión para un sensor 4Dpro
- Terminales roscados y de resorte claramente visibles y de fácil acceso
- Esquema de conexión en el interior de la tapa
- Configuración por interruptor
- Conexión IP 65 para un sensor 4Dpro con cable de conexión estándar
- Base para módulo de clonación de parámetros CMC600
- Conector de mantenimiento para acceder directamente a la interfaz auxiliar
Sensor 3D-LiDAR compacto con alta seguridad de detección en condiciones del entorno adversas
- 16 capas de exploración, ángulo de apertura vertical de 65°
- Ángulo de apertura horizontal de 360°
- Capa de exploración de 0° de alta resolución o resolución homogénea horizontal y vertical
- Alta exactitud y bajo ruido de medición
- Diseño robusto con función Multi Echo
- Selección de apps y complementos de software
- Conector de sistema de montaje flexible
Soluciones 3D a la medida para la automatización flexible
- Piezas móviles 3D, 2D y de perfil
- Procesamiento de imágenes, iluminación y análisis - combinados en un solo dispositivo
- SICK AppSpace, cámara 3D programable
- Total flexibilidad para soluciones a la medida
- Algoritmo SICK API y HALCON
- Datos 3D calibrados de fábrica
- Interfaz de usuario web
Engineering Tool para la perfecta integración y configuración de sensores
- Búsqueda automática de dispositivos
- Gestión automatizada de controladores
- Interfaz de usuario intuitiva
- Ventana multidispositivo para grandes proyectos
- Formato de archivo normalizado para proyectos y conjuntos de datos de parámetros
- Funciones completas como comparación de dispositivos, registrador de datos, actualizaciones de firmware, el terminal y la exportación opcional de datos a otros servicios de SICK
Contadores del caudal de ultrasonido para la medición fiscal de gas natural licuado (GNL)
- Contadores del caudal por ultrasonido para la medición fiscal
- Conforme con OIML R117 Cl. 0.3 y API MPMS Ch. 5.8
- Medición y diagnóstico en tiempo real
- Sensores de ultrasonido fiables con seguridad intrínseca
- Diseño full bore sin pérdida de presión, no se requiere rectificador de flujo
- Construcción compacta sin unidades de conexión separadas
- Con preaislamiento térmico de fábrica
- Convertidor de medición separado
El CDM facilita la puesta en servicio del sensor y mejora la flexibilidad del sistema
- Solución inteligente para la alimentación eléctrica y la conexión de los componentes de identificación automática SICK
- Zócalos de conexión para módulos opcionales de bus de campo, memoria de parámetros, módulo de pantalla y módulo de alimentación eléctrica
- Alimentación eléctrica sencilla del escáner
- Conexión IP65 de un escáner con cable estándar SICK
- Acceso directo a la interfaz de servicio del sensor
- Esquema de conexión integrado en la cubierta
- Distintos terminales roscados o de resorte de fácil acceso
Interruptor de seguridad electromecánico de eficacia probada con supervisión de puertas
- Carcasa de plástico estrecha
- Accionadores fijos y móviles
- Con entrada de cable M20 x 1,5 o conector de enchufe M12 compatible con Flexi Loop (en función de la variante)
- Variantes según el principio de corriente de trabajo o corriente de reposo
- Monitorización de cierres y de puertas
- Tipo de protección: IP 67
Interconexión de equipos industriales y sistemas de transporte sin conductor
- Configuración a través de una interfaz de usuario basada en navegador
- Mantenimiento remoto a través del servidor VPN del cliente o de Remote Service Connect de SICK
- Comunicación inalámbrica a través de red de telefonía móvil o de WiFi
- Arquitectura abierta end-to-end para Internet de las cosas
- Compatible con interfaces estándar
- Compact diameter of 36 mm
- Choice of various electric interfaces: TTL/RS-422, HTL/push pull and open collector NPN
- Designs with blind hollow shaft or face mount flange with solid shaft
- Connection with axial cable outlet
- Line counts from 100 up to 2,500
- Working temperature range: –10 °C ... +70 °C
- Enclosure rating: IP65
Automatización flexible del despaletizado con cámara en color 3D y Deep Learning
- Red neuronal totalmente preentrenada
- Paquete de interfaces de software de robots de muchas marcas
- Cámara con red neuronal integrada y conexión directa al robot
- Cámara 3D en color
- Interfaz de usuario web
- Herramienta de software para copiar y restaurar la configuración del dispositivo, así como para la grabación y reproducción de datos de imágenes
Flexible hasta la punta de la sonda
- Sensor de nivel para líquidos
- Sin componentes mecánicos móviles
- Sonda de varilla intercambiable y acortable de 200 mm a 2.000 mm y sonda de cable de hasta 4.000 mm
- Resistente a la formación de depósitos
- Temperatura de proceso hasta 100 °C, presión de proceso hasta 10 bar
- 3 en 1: combina pantalla, salida analógica (según NAMUR NE 43) y salida binaria
- Grado de protección elevado IP 67 con carcasa orientable y electrónica remota
- IO-Link 1.1
Flexible. Inteligente. Comunicativo.
- Gran variedad de conexiones con 25 interfaces para buses de campo basados en Ethernet, cámaras, iluminación, sensores, encoders y más
- 8 interfaces Gigabit Ethernet para la transmisión rápida de imágenes
- Las interfaces de bus de campo y Ethernet con protocolos de comunicación como OPC-UA y MQTT ponen a disposición en el sistema paralelo “Dual Talk” datos preprocesados (Edge -Computing) tanto para el sistema de control como para la nube, permitiendo así la conexión en red de la fábrica digital.
- Sincronización precisa de las señales de entrada y salida
- Control y alimentación de la iluminación
- Conexiones para maestro IO-Link
- Tipo de protección: IP 65
Una nueva era para la medición de distancias
- Campo de medición de hasta 10 m sobre negro y hasta 30 m sobre blanco con un tamaño compacto
- Velocidad de salida de hasta 3.000/s
- Reproducibilidad: 0,5 mm a 5 mm
- Tecnología de tiempo de vuelo del haz luminoso HDDM fiable y patentada
- Resistente a temperaturas de –40 °C a +65 °C gracias a la robusta carcasa metálica
- Comparación de forma integrada en el sensor
- IO-Link, salida analógica y digital
- Pantalla de manejo intuitivo y opción “Easy Teach”
- Tipos de protección IP 65 e IP 67
Fotocélula miniatura de gran precisión para el uso en espacios reducidos
- Elevada precisión del punto de conmutación y excelente relación tamaño/distancia de conmutación
- Carcasa de sensor muy pequeña: disponible opcionalmente como W2 Slim o W2 Flat
- Spot muy visible y homogéneo gracias al LED de localización
- Ajustes mediante tecnología IO-Link
Transmisión óptica de datos para grandes alcances de transmisión
- Alcance de transmisión hasta 300 m
- Velocidad de transmisión de datos hasta 2 Mbit/s configurable
- Pantalla con gráfico para alineación fina
- Ayuda óptica para alineación basta
- Gran variedad de interfaces: PROFIBUS, Ethernet, DeviceNet, Modbus
Medición digital de objetos con ayuda de la tecnología de instantáneas 3D
- Determinación de la envoltura rectangular más pequeña de los objetos
- Solución autónoma elegante, no requiere un ordenador adicional
- Interfaz de usuario sencilla de tipo web
- Imagen en color 2D
- Solución “plug & play” basada en SICK AppSpace
Prepare sus dispositivos para SICK AppSpace
- Numerosas funciones con más de 3.000 APIs para el procesamiento de datos de los sensores y la comunicación e integración de sensores
- Numerosas funciones de seguridad
- Compatibilidad con REST para todas las APIs
- Interfaz de usuario basada en web en servidor web integrado
- Integración fluida en el ecosistema SICK AppSpace
- Disponibilidad para más dispositivos a petición
Supervisión de la temperatura simplificada
- Gran pantalla, IO-Link 1.1
- Salidas de transistor programables independientemente PNP o NPN, salida analógica opcional 4 mA a 20 mA o 0 V a 10 V
- 1 Conector circular M12
- Rangos de medición –20 °C ... +120 °C
- Elemento Pt1000, tipo de precisión A (IEC 60751)
- Diversas longitudes de montaje y roscas de conexión
- Piezas en contacto con el medio fabricadas con acero inoxidable 1.4571 resistente a la corrosión
- Tipos de protección IP 65 e IP 67
Avance con rapidez hacia un mejor rendimiento en 3D
- Sensor CMOS de SICK con tecnología ROCC para un excepcional rendimiento 3D
- Perfiles 3D con hasta 46 kHz con una Region of Interest reducida
- Fácil puesta en servicio gracias al concepto de campo visual asegurado
- Conforme con GigE Vision y GenICam
- Mediciones precisas 3D, de reflexión y de luz dispersa con un solo dispositivo
- Diseño industrial modular, IP65/67
Sistema de rueda de medida compacto con gran flexibilidad y montaje sencillo
- Distancia axial: 63,5 mm
- Perímetro de la rueda de medida: 200 mm
- Resolución: 0,08 mm por impulso, 12,5 impulsos por mm
- Recorrido máx. del resorte: 14 mm, con limitación mecánica, fuerza máx. de resorte: 21 N
- Rotación del encoder en pasos de 30°
- Posibilidad de montar el encoder en ambos lados del brazo del resorte, soporte de la rueda por arriba y por abajo
- Pretensado del resorte ajustable
La atmósfera debe corresponderse
- Medición extractiva de gases en minas de carbón
- Certificado conforme a IECEx y ANZEx
- Medición continua fiable (24/7)
- Cambio automático de puntos de medición para hasta 40 puntos de medición
- Alarma automática y registro de alarmas
- Sistema en contenedor estándar transportable
- Cámara separada para gases de prueba
- Sala de control separada de la zona de análisis y comprobación
Medición de distancia acreditada sobre reflector para grandes alcances
- Sensor de distancia de largo alcance con láser infrarrojo con medición del tiempo de vuelo del haz luminoso
- Medición sobre reflector
- Versiones con RS-422/RS-232 (conmutable), salida analógica y 2 salidas conmutadas o con PROFIBUS y RS-232
Minimización de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante una medición continua
- Medición precisa de las emisiones de gases de efecto invernadero
- Medición fiable con incertidumbre de medición muy baja
- Cambio automático para hasta 5 puntos de medición
- Paquete de software para el cálculo y el registro de todas las emisiones de gases de efecto invernadero
- El caudal, la presión y la temperatura se miden con dispositivos para IECEx zona 1
- Disponible como armario independiente o integrado en MINESIC700 TBS
Medición de distancia acreditada sobre objetos naturales para grandes alcances
- Sensor de distancia de largo alcance con láser infrarrojo con medición del tiempo de vuelo del haz luminoso
- Medición sobre objetos naturales
- Versiones con RS-422/RS-232 (conmutable), salida analógica y 2 salidas conmutadas o con PROFIBUS y RS-232
- Versiones especiales para medición sobre superficies calientes